CC256XM4BTBLESW

基于 TM4C MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 栈

CC256XM4BTBLESW

下载

概述

TI 基于 TM4C MCU 软件的双模蓝牙栈用于蓝牙 + 低功耗蓝牙,支持 TM4C12x MCU,并且包含实施蓝牙 4.0 规范的单模和双模产品。该蓝牙栈已完全通过认证(QDID 37180 和 QDID 42849),提供简易命令行示例应用以加速开发,并按需提供 MFI 功能。

为实现完整的评估解决方案,CC256XM4BTBLESW 直接与 TI 硬件开发套件配合使用:DK-TM4C123G 和 DK-TM4C129X。此外,适用于 TM4C12x MCU 的栈已通过认证且免版税。

该软件与所有 CC256x EM 板(CC256XQFNEM 和 CC2564MODNEM)搭配使用,提供完整蓝牙 BR/EDR/LE HCI 解决方案,能够减少设计工作量并加快上市速度。CC256x EM 板包含 TI 第七代蓝牙核心技术,提供兼容蓝牙 4.1 且经过产品验证的解决方案。该器件提供出色的射频性能,其发射功率和接收灵敏度可提供大约相当于其他纯 BLE 解决方案 2 倍的范围。另外,在所有常用的蓝牙 BR/EDR/LE 工作模式中,TI 的电源管理硬件和软件算法可显著降低功耗。

特性
  • 支持双模蓝牙 4.0 – 获得蓝牙认证且免版税
  • 该蓝牙栈已完全通过认证(QDID 37180 和 QDID 42849)
  • 全线程安全
  • 支持线程 (RTOS) 和非线程 (No OS) 环境
  • 完整记录的 API 接口
  • 支持闪存 >= 128KB 的任何 TM4C MCU
  • 示例应用适用于以下 MCU 开发套件:
    • DK-TM4C123G
    • DK-TM4C129
  • 可以选择性地启用/禁用协议/配置文件
  • 支持 CCS、Keil 和 IAR IDE。
  • 提供经典配置文件
    • 高级音频分配配置文件 (A2DP):A3DP 实施
    • 音频/视频远程控制配置文件 (AVRCP)
    • 通用访问配置文件 (GAP)
    • 通用音频/视频分配配置文件 (GAVDP)
    • 免提配置文件 (HFP)
    • 人机接口器件配置文件 (HID)
    • 消息访问配置文件 (MAP)
    • 电话薄访问配置文件 (PBAP)
    • 串行端口配置文件 (SPP)
  • 提供低功耗蓝牙配置文件
    • 警报通知服务 (ANS)
    • 警报通知配置文件 (ANP)
    • 电池服务 (BAS)
    • 循环速度和节奏配置文件 (CSCP)
    • 器件信息服务 (DIS)
    • 通用访问配置文件服务 (GAPS)
    • 通用属性配置文件 (GATT)
    • 健康温度计服务 (HTS)
    • 健康温度计配置文件(HTP)
    • 心率服务 (HRS)
    • 心率配置文件 (HRP)
    • 人机接口器件服务 (HIDS)
    • HID over GATT 配置文件 (HOGP)
    • 即时警报服务 (IAS)
    • 链路丢失服务 (LLS)
    • 电话警报状态服务 (PASS)
    • 电话警报状态配置文件 (PASP)
    • 距离要求配置文件 (PXP)
    • TX 功率服务 (TPS)
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

CC256XM4BTBLESW 基于 TM4C MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

CC256XM4BTBLESW 基于 TM4C MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2024-8-23

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
SW-TM4C 用于 C 系列的 TivaWare™(完整) TIBLUETOOTHSTACK-SDK TI 双模 Bluetooth® 栈

硬件开发

评估板
CC2564MODNEM CC2564 Bluetooth® 双路模式模块评估版

参考设计

参考设计
BT-MSPAUDSINK-RD 蓝牙 和 MSP430 音频信宿参考设计 BT-MSPAUDSOURCE-RD 蓝牙和 MSP430 音频源参考设计 CC256XEM-RD CC256x Bluetooth® 参考设计 TIDA-00554 面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持