CC256XB-BT-SP

适用于 CC256xB 的蓝牙服务包

CC256XB-BT-SP

下载

概述

该软件包中包含初始化脚本(适用于 BT4.0 和 BT4.1)和附加组件(适用于音频/语音处理和 BLE 支持)。

CC256x -BT-SP

CC256x 蓝牙服务包 (SP) 是包含错误修复以及平台特定配置的强制初始化脚本。每次上电下电之后,必须将它们加载到相应的 CC256x 器件。CC256x SP 以蓝牙脚本 (BTS) 文件的形式提供。BTS 文件是一种脚本化二进制文件,定义了应对文件本身中的嵌入式 HCI 命令和 HCI 事件所应用的操作。

为运行芯片,该栈会首先下载初始化脚本,然后根据用户请求使用相关的附加组件(一次只能使用一个附加组件)。

特定于芯片和平台的支持

此服务包中包含针对不同器件(CC2560B、CC25604B、CC2560 和 CC2564)和不同平台的不同 BTS 文件(一个适用于 MSP430 V1.4 R2,一个适用于较旧的 MSP430 版本或其他平台)。

有关不同选项的更多信息,请参阅“CC256x 服务包指南和版本说明”(如下所示)。

对于 TI 蓝牙栈,将服务包转换为“.h”格式

应该使用蓝牙硬件评估工具(BHET,请参阅下面的“开发工具”),将服务包 (SP) BTS(即 *.bts)文件转换为 C 头文件(“*.h”)格式,以便将其与 TI 蓝牙栈搭配使用。BHET 工具可从我们的主 wiki 下载,而此处则介绍了如何修改并以所需的格式保存。对于所有最新的 TI 蓝牙栈版本,您需要根据自己的芯片版本分别替换 \Bluetopia\btpsvend\CC256XB.h(或 \Bluetopia\btpsvend\CC256X.h)文件(通过对原始文件进行备份)。

注意:当 TI 蓝牙栈对服务包 (SP) 进行使用时,必须在服务包中关闭睡眠模式。

特性
  • 经典蓝牙和低功耗蓝牙
  • 115.2Kbps UART 波特率
  • XTAL 支持
  • 睡眠模式已启用
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

CC256XB-BT-SP 适用于 CC256x 的 TI 双模 Bluetooth® 服务包

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

CC256XB-BT-SP 适用于 CC256x 的 TI 双模 Bluetooth® 服务包

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2024-8-23

相关设计资源

硬件开发

评估板
CC2564MODAEM CC2564 具有集成天线的双模蓝牙模块评估板

软件开发

驱动程序或库
CC256XMSPBTBLESW 用于 MSP430 上的 CC256x 的 Stonestreet One BT+BLE 堆栈和配置文件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持