CC2564MODAEM

CC2564 具有集成天线的双模蓝牙模块评估板

CC2564MODAEM

立即订购

概述

CC2564MODAEM 评估板包含蓝牙 BR/EDR/LE HCI 解决方案。bCC2564MODA 基于 TI 的 CC2564B 双模蓝牙单芯片器件,旨在用于评估和设计,能够减少设计工作量,实现产品快速上市。


为了实现完整的评估,CC2564MODAEM 板直接插入 TI 硬件开发套件,包括 MSP-EXP430F5529、MSP-EXP430F5438、DK-TM4C123G 和 DK-TM4C129X。此外,MSP430 和 TM4C12x MCU 还可以使用通过认证且免专利费的 TI 蓝牙协议栈 (TIBLUETOOTHSTACK-SDK)。


CC2564MODA 提供同类最佳射频性能,同时其强大的发射功率和高接收灵敏度使其可覆盖大约两倍于其他 BLE 解决方案的范围。

特性
  • 双模(蓝牙和蓝牙低功耗)蓝牙规范 v4.1
  • CC2564MODA 上有集成天线,适合即用型应用
  • 此器件通过 FCC、IC、CE 认证,具有经过认证并免专利费的 TI 蓝牙协议栈、入门指南、演示以及 UART 和 PCM/I2S 接口
  • 1.5 类发射功率 (+10dBm) 和高灵敏度(典型值为 -93 dBm)
  • 直接插入 TI 硬件开发套件的 EM 连接器:
    • MSP-EXP430F5529
    • MSP-EXP430F5438
    • DK-TM4C123G
    • DK-TM4C129X

  • 1 CC2564MODAEM board with TI CC2564MODA device
  • 1 jumper block for MSP-EXP430F5438 board
  • 4 jumpers for MSP-EXP430F5529 board
  • MSP-EXP430F5529, MSP-EXP430F5438, DK-TM4C123G, and DK-TM4C129X boards sold separately

MSP430 微控制器
MSP430F5229 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5259 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5438 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5638 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5659 具有 512KB 闪存、64KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 USB 的 20MHz MCU

 

Wi-Fi 产品
CC2560 具有增强数据速率 (EDR) 的 Bluetooth® 4.0 CC2564 符合蓝牙核心 4.0 标准的 Bluetooth® 双模收发器 CC2564MODA 带集成天线的 Bluetooth® 双模收发器模块 CC2564MODN Bluetooth® 双模收发器模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

CC2564MODAEM — CC2564 具有集成天线的双模蓝牙模块评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC2564MODAEM CC2564 具有集成天线的双模蓝牙模块评估板

close
版本: null
发布日期:
认证

CC256X-REPORTS — 报告:CC256x 法规认证报告

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
CC2564 符合蓝牙核心 4.0 标准的 Bluetooth® 双模收发器 CC2564C 符合蓝牙核心 5.1 标准的 Bluetooth® 双模收发器 CC2564MODA 带集成天线的 Bluetooth® 双模收发器模块 CC2564MODN Bluetooth® 双模收发器模块
硬件开发
评估板
BOOST-CC2564MODA TMP107 温度传感器菊花链 BoosterPack™ 插件模块 CC2564MODAEM CC2564 具有集成天线的双模蓝牙模块评估板 CC2564MODNEM CC2564 Bluetooth® 双路模式模块评估版 CC256XCQFN-EM CC2564C 双模 Bluetooth® 控制器评估模块
下载选项

CC256X-REPORTS 报告:CC256x 法规认证报告

close
版本: 5.20.00.00
发布日期: 2021-4-14
产品
Wi-Fi 产品
CC2564 符合蓝牙核心 4.0 标准的 Bluetooth® 双模收发器 CC2564C 符合蓝牙核心 5.1 标准的 Bluetooth® 双模收发器 CC2564MODA 带集成天线的 Bluetooth® 双模收发器模块 CC2564MODN Bluetooth® 双模收发器模块
硬件开发
评估板
BOOST-CC2564MODA TMP107 温度传感器菊花链 BoosterPack™ 插件模块 CC2564MODAEM CC2564 具有集成天线的双模蓝牙模块评估板 CC2564MODNEM CC2564 Bluetooth® 双路模式模块评估版 CC256XCQFN-EM CC2564C 双模 Bluetooth® 控制器评估模块

文档

Link to FCC, ISED, & Certification Reports

Link to FCC, ISED, & Certification Reports

Link to CC2564MODNEM Reference Only Certification Reports

Link to CC2564MODAEM Reference Only Certification Reports

Link to CC256xQFNEM Reference Only Certification Reports

Link to CC256xCQFN-EM Reference Only Certification Reports

Link to BOOST-CC2564MODA Reference Only Certification Reports

发布信息

This page provides access to the Dual Mode BT certification reports. Here you will find certification reports for both modules and EVMs. Note that module certification reports can be reused by the customer for regulatory compliance. However the customer should consult with their regulatory house to ensure they meet the requirements for certification at their product level. EVM certification reports are provided for reference only. When using a chip down version, the customer is responsible for their own certification.

新增功能

  • Updated CE certification reports for CC2564 Modules
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 USB LaunchPad™ 开发套件
接口适配器
CC256XSTBTBLESW 基于 STM32F4 MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈

参考设计

参考设计
BT-MSPAUDSINK-RD 蓝牙 和 MSP430 音频信宿参考设计 BT-MSPAUDSOURCE-RD 蓝牙和 MSP430 音频源参考设计 CC256XEM-RD CC256x Bluetooth® 参考设计

软件开发

驱动程序或库
CC256XB-BT-SP 适用于 CC256xB 的蓝牙服务包 CC256XM4BTBLESW 基于 TM4C MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 栈 CC256XMSPBTBLESW 用于 MSP430 上的 CC256x 的 Stonestreet One BT+BLE 堆栈和配置文件
软件开发套件 (SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK TI 双模 Bluetooth® 栈

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持