BOOST-CC2564MODA
TMP107 温度传感器菊花链 BoosterPack™ 插件模块
BOOST-CC2564MODA
概述
BOOST-CC2564MODA BoosterPack™ 插件模块旨在用于具有集成式天线的双模蓝牙® CC2564 模块 (CC2564MODA) 的评估和设计目的。 CC2564MODA 模块基于 TI 的双模蓝牙® CC2564B 控制器,可减少设计工作量并加快上市速度。CC2564MODA 模块提供出色的射频性能,其发射功率和接收灵敏度范围大约相当于其他纯 BLE 解决方案的 2 倍。
为实现完整的评估解决方案,BOOST-CC2564MODA 板可直接插入 TI LaunchPad™ 开发套件和 BoosterPack 插件模块,例如:MSP-EXP432P401R、CC3200AUDBOOST 和 CC31XXEMUBOOST。此外,MSP430™ 和 MSP432™ MCU 还提供了经过认证且免专利费的 TI 蓝牙协议栈 (TIBLUETOOTHSTACK-SDK)。
特性
双模(蓝牙和蓝牙低耗能)蓝牙规范 v4.1
CC2564MODA 上的集成式天线适用于即用型应用
已通过 FCC、IC、CE 认证且免专利费的 TI 蓝牙协议栈、入门指南、演示以及 UART 和 PCM/I2S 接口
1.5 类发射功率 (+10dBm) 和高灵敏度(典型值为 –93dBm)
与 TI LaunchPad 和 BoosterPack 兼容的 BoosterPack 连接器,例如:
MSP-EXP432P401R
CC3200AUDBOOST
CC31XXEMUBOOST
- 1 块搭载 TI CC2564MODA 器件的 BOOST-CC2564MODA 板
- MSP-EXP432P401R、CC3200AUDBOOST 和 CC31XXEMUBOOST 板单独出售
Wi-Fi 产品
立即订购并开发
BOOST-CC2564MODA — 具有集成天线 BoosterPack 插件模块的双模蓝牙 CC2564 模块
BOOST-CC2564MODA — 具有集成天线 BoosterPack 插件模块的双模蓝牙 CC2564 模块
CC256X-REPORTS — 报告:CC256x 法规认证报告
支持的产品和硬件
产品
Wi-Fi 产品
硬件开发
评估板
CC256X-REPORTS — 报告:CC256x 法规认证报告
产品
Wi-Fi 产品
硬件开发
评估板
文档
Link to FCC, ISED, & Certification Reports
Link to FCC, ISED, & Certification Reports
Link to CC2564MODNEM Reference Only Certification Reports
Link to CC2564MODAEM Reference Only Certification Reports
Link to CC256xQFNEM Reference Only Certification Reports
Link to CC256xCQFN-EM Reference Only Certification Reports
Link to BOOST-CC2564MODA Reference Only Certification Reports
发布信息
新增功能
- Updated CE certification reports for CC2564 Modules
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | BOOST-CC2564MODA EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. C) | 2021-3-3 | ||||
更多文献资料 | CC2564 Dual-Mode Bluetooth Module With Integrated Antenna BoosterPack Plug-in (Rev. B) | 2018-8-30 | ||||
用户指南 | Dual-Mode Bluetooth® CC2564 Module With Integrated Antenna BoosterPack™ Plug-in (Rev. A) | 2017-11-2 | ||||
用户指南 | TI Dual-mode Bluetooth® stack on MSP432 MCUs User Guide (Rev. B) | 2017-10-30 |