TIDC-CC3200AUDBOOST

用于 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 的 Wi-Fi 音频流应用

TIDC-CC3200AUDBOOST

设计文件

概述

此 SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad 和音频 BoosterPack 设计使新应用以及高清数字扬声器等现有应用实现 Wi-Fi 音频流功能。它可以实现从数字麦克风或立体声/单声道音频插口到另一个启用 Wi-Fi 的设备的音频采集、流处理和回放。接收到的 Wi-Fi 音频可以通过板载立体声音频插口或接线盒传输到立体声或数字扬声器。

特性
  • 参考设计包含 CC3200-LAUNCHXL + CC3200AUDBOOST 板,以及作为 CC3200SDK 的一部分交付的音频演示应用
  • TLV320AIC3254 的设计包括通过 I2S 连接到 CC3200 的带有 miniDSP 和电源 TuneTM 技术的极低功耗立体声音频编解码器
  • 设计还使用了 TPA2012D2 板载 2.1 W/通道、立体声、无滤波器 D 类音频功率放大器来将音频输出传送到不同的接口
  • 两种操作模式:(1) 通过麦克风或立体声/单声道插口采集音频并通过 Wi-Fi 进行流播放,(2) 通过板载立体声音频插口或接线盒回放 Wi-Fi 音频立体声或数字扬声器
  • 提供的音频演示应用需要两个基站模式的 C3200-LAUNCHXL + CC3200AUDBOOST 设置,并通过 Wi-Fi 向第二个 LaunchPad 提供 16 kHz、16 位采样的 PCM 音频的单播流
  • 设计提供经过全面测试的参考设计系统,包括电路板设计文件、电路板用户指南、演示软件、演示用户指南
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRAD2.PDF (389 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRA23.ZIP (149 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRA21.PDF (87 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAD3.ZIP (1793 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRAC0.ZIP (847 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC598.ZIP (457 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC560.ZIP (1356 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAD1.ZIP (501 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRA22.ZIP (181 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRAC9.PDF (135 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRA20.PDF (66 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Wi-Fi 产品

CC3200MODSimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 和物联网无线模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3200具有 2 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
通用音频放大器

TPA2012D2具有可选增益的 2.1W 立体声、模拟输入 D 级音频放大器

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3220R具有 6 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3220S具有安全启动和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3220MODA具有天线的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3235S具有 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3235MODASF具有 1MB XIP 闪存的 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 双频带无线天线模块

数据表: PDF | HTML
音频编解码器

TLV320AIC3254具有可编程 miniDSP 的极低功耗立体声音频编解码器

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3235MODASSimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 双频带无线天线模块解决方案

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3235MODSF具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3235MODS具有 256kB RAM 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3220MODSimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3235SF具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3220SF具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 LaunchPad™ 开发套件(带 QFN 封装器件)是用于 CC3200 无线微控制器 (MCU) 的评估开发平台,该 MCU 是内置 Wi-Fi 连接功能的先进单芯片可编程 MCU。该电路板使用 FTDI 实现板载仿真,并且包含可提供完全开箱即用体验的传感器。该电路板可直接连接到 PC,便于与 Code Composer Studio™ Cloud 集成开发环境 (IDE) 和 IAR Embedded Workbench 等开发工具配合使用。访问 dev.ti.com 并立即开始使用您的 SimpleLink Wi-Fi CC3200 (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
CC3200_NFC_CARD_READER SimpleLink™ Wi-Fi® NFC 读卡器 TIDC-CC3200AUDBOOST 用于 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 的 Wi-Fi 音频流应用 TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION SimpleLink Wi-Fi 天线选择
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
CC3200_NFC_CARD_READER SimpleLink™ Wi-Fi® NFC 读卡器 TIDC-CC3200AUDBOOST 用于 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 的 Wi-Fi 音频流应用 TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION SimpleLink Wi-Fi 天线选择
评估板

CC3200AUDBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3200 音频·BoosterPack

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 音频 BoosterPack 可借助 SimpleLink Wi-Fi CC3200 器件 上的数字音频外设 [I2S] 实现评估和开发。BoosterPack 可与 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad (CC3200-LAUNCHXL) 配合使用。它包含 D 类功率放大器,可以驱动扬声器和超低功耗音频编解码器,即支持可编程音频处理的 TLV320AIC3254。扬声器、耳机和麦克风单独销售。SDK 中的示例应用需要两个 CC3200 LaunchPad 和 CC3200AUDBOOST (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDC-CC3200AUDBOOST 用于 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 的 Wi-Fi 音频流应用
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC3200AUDBOOST SimpleLink Wi-Fi CC3200 音频·BoosterPack

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDC-CC3200AUDBOOST 用于 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 的 Wi-Fi 音频流应用

软件

软件开发套件 (SDK)

CC3200SDK — CC3200 软件开发套件 (SDK)、服务包和附加组件

 

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 SDK 包含用于 CC3200 可编程 MCU 的驱动程序、40 个以上的示例应用以及使用该解决方案所需的文档。它还包含闪存编程器,这是一款命令行工具,用于闪存软件并配置网络和软件参数(SSID、接入点通道、网络配置文件等)、系统文件和用户文件(证书、网页等)。此 SDK 可与 TI 的 SimpleLInk Wi-Fi CC3200 LaunchPad 配合使用。  

此 SDK 提供各种各样的支持。具有 CCS IDE 但没有 RTOS 的集成 Cortex™-M4 支持此 SDK 中的所有示例应用。此外,有些应用还支持 (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
CC3200 具有 2 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3200MOD SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 和物联网无线模块
硬件开发
参考设计
CC3200_NFC_CARD_READER SimpleLink™ Wi-Fi® NFC 读卡器 TIDC-CC3200AUDBOOST 用于 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 的 Wi-Fi 音频流应用
评估板
CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad
下载选项

CC3200SDK CC3200 软件开发套件 (SDK)、服务包和附加组件

close
最新版本
版本: 1.5.0
发布日期: 2020-1-12

Windows Installer for CC3200SDK

SHA-256 校验和

Link to Service Pack Installer for CC3200SDK

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
Wi-Fi 产品
CC3200 具有 2 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3200MOD SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 和物联网无线模块
硬件开发
参考设计
CC3200_NFC_CARD_READER SimpleLink™ Wi-Fi® NFC 读卡器 TIDC-CC3200AUDBOOST 用于 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 的 Wi-Fi 音频流应用
评估板
CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

文档

Link to TI-RTOS for CC32xx Product Release

发布信息

The CC3200 SDK delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi microcontroller devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
CC3200SDK SimpleLink Wi-Fi CC3200 软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频