选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

CC3200SDK

CC3200 软件开发套件 (SDK)、服务包和附加组件

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.5.0
发布日期: 2020-1-12

Windows Installer for CC3200SDK

SHA-256 校验和

Link to Service Pack Installer for CC3200SDK

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
Wi-Fi 产品
CC3200 具有 2 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3200MOD SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 和物联网无线模块
硬件开发
参考设计
CC3200_NFC_CARD_READER SimpleLink™ Wi-Fi® NFC 读卡器 TIDC-CC3200AUDBOOST 用于 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 的 Wi-Fi 音频流应用
评估板
CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

文档

Link to TI-RTOS for CC32xx Product Release

发布信息

The CC3200 SDK delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi microcontroller devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.