硬件开发
CC3100BOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块
SimpleLink™ Wi-Fi® 天线 BoosterPack (CC3ANTENNABOOST) 可用于评估和开发需要天线分集的终端应用。与 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad (CC3200-LAUNCHXL) 或 CC3100 Boosterpack (CC3100BOOST) 修订版 3.1 或更高版本结合使用时,用户可根据与特定接入点的连接信号强度来选择要使用的最佳天线。电路板上有两套正交天线。此板支持选择板载芯片天线或基于 u.Fl 连接器的外部天线。对于需要扩展 Wi-Fi 范围的应用,此板可用于其 Wi-Fi 天线评估。
支持的产品和硬件
硬件开发
参考设计
CC3100BOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块
硬件开发
参考设计
CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad
SimpleLink™ Wi-Fi® 天线 BoosterPack (CC3ANTENNABOOST) 可用于评估和开发需要天线分集的终端应用。与 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad (CC3200-LAUNCHXL) 或 CC3100 Boosterpack (CC3100BOOST) 修订版 3.1 或更高版本结合使用时,用户可根据与特定接入点的连接信号强度来选择要使用的最佳天线。电路板上有两套正交天线。此板支持选择板载芯片天线或基于 u.Fl 连接器的外部天线。对于需要扩展 Wi-Fi 范围的应用,此板可用于其 Wi-Fi 天线评估。