TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR

面向 IoT 应用的的微步进电机控制参考设计(采用 MCU 和 Wi-Fi®)

TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR

设计文件

概述

用于显示如何通过 Wi-Fi 连接控制步进电机的系统示例。TM4C123x MCU 与 DRV8833 步进电机驱动器相集成,以驱动步进电机以全步长、半步长和微步长(高达 256 细分)模式运行。SimpleLinkTM Wi-Fi CC3100 网络处理器也集成在系统中,从而具有通过互联网远程控制 MCU/步进电机运行的功能。

特性
  • TM4C123 微控制器使用四个 PWM 引脚控制 DRV8833 中 H 桥驱动器的输出,从而以全步长、半步长和微步长(高达 256 细分)模式运行步进电机。
  • TM4C123 MCU 还与 SimpleLink CC3100 网络处理器相集成,作为 Wi-Fi HTTP 服务器通过互联网远程控制 MCU/步进电机运行。
  • 软件旨在与 EK-TM4C123GXL Launchpad™ 套件、SimpleLink CC3100 BoosterPack™ 插件模块和 DRV8833 EVM 配合工作。
  • 除步进电机控制之外,用户还可以利用 HTML 代码通过 Web 浏览器远程控制 EK-TM4C123GXL LaunchPad 的运行,包括 LED 切换、内部温度读取以及按钮操作记录。
  • 还会创建 UART 接口以控制步进电机。
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAU8.PDF (2255 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJ61.ZIP (174 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJ60.PDF (138 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJ63.ZIP (446 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBI7.ZIP (781 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJ62.PDF (191 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJ59.ZIP (218 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Arm Cortex-M4 MCU

TM4C123GH6PM采用 64 引脚 LQFP 封装、具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB 且基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Wi-Fi 产品

CC3100SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Wi-Fi® 无线网络处理器

数据表: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C123GH6PGE具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、采用 144 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS736具有反向电流保护和使能功能的 400mA 高精度超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1230H6PM具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、CAN、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS796具有使能功能的 1A、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C123GH6ZRB具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、采用 157 引脚 BGA 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C123FH6PM具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN 和 USB、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C123GH6ZXR具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、采用 168 引脚 BGA 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C123GH6PZ具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、采用 100 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF

开始开发

硬件

评估板

CC3100BOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块

特别说明:

要更新 CC3100 器件上的固件,请使用无线电性能工具、执行网络处理日志来进行高级调试,或使用 TI SimpleLink™ Studio for CC3100 MCU 仿真器(基于 PC),您还需要使用 Advanced Emulation BoosterPack (CC31XXEMUBOOST)。建议至少使用一个 CC31XXEMUBOOST 板来更新 CC3100BOOST 套件上的固件。此类套件以捆绑包的形式在 TI store 上打折出售。

 

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块(含 QFN (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION SimpleLink Wi-Fi 天线选择 TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR 面向 IoT 应用的的微步进电机控制参考设计(采用 MCU 和 Wi-Fi®)
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION SimpleLink Wi-Fi 天线选择 TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR 面向 IoT 应用的的微步进电机控制参考设计(采用 MCU 和 Wi-Fi®)
评估板

DRV8833EVM — DRV8833 评估模块

DRV8833 评估模块 (EVM) 演示了 德州仪器 (TI) 的 DRV8833 集成电路的功能和性能。DRV8833 是低电压、2A 步进或单/双极刷式直流电机驱动器。它还可以在驱动螺线管或继电器中使用。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR 面向 IoT 应用的的微步进电机控制参考设计(采用 MCU 和 Wi-Fi®) TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR 采用高性能 MCU 驱动步进电机的参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8833EVM DRV8833 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR 面向 IoT 应用的的微步进电机控制参考设计(采用 MCU 和 Wi-Fi®) TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR 采用高性能 MCU 驱动步进电机的参考设计
评估板

EK-TM4C123GXL — Tiva™ C 系列 LaunchPad 评估套件

TM4C123G LaunchPad 评估套件是一个低成本评估平台,适用于基于 Arm Cortex-M4 的微控制器。TM4C123GH6PM MCU 配备 80MHz Arm Cortex-M4F CPU、256kB 闪存和 32kB SRAM,为 USB 主机/器件/OTG 和两个 12 位 ADC 模块提供集成的 USB 2.0 支持。TM4C123GH6PM 还包括多个串行通信通道,例如 UART、SPI、I2C 和 CAN。TM4C123G LaunchPad 设计的亮点是 TM4C123GH6PM USB 2.0 器件接口以及休眠和 PWM 模块等其他器件功能。


(...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-LPBP-SENSORHUB 具有七个板载传感器的综合传感器集线器解决方案 TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR 面向 IoT 应用的的微步进电机控制参考设计(采用 MCU 和 Wi-Fi®) TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR 采用高性能 MCU 驱动步进电机的参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

EK-TM4C123GXL Tiva™ C 系列 LaunchPad 评估套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDM-LPBP-SENSORHUB 具有七个板载传感器的综合传感器集线器解决方案 TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR 面向 IoT 应用的的微步进电机控制参考设计(采用 MCU 和 Wi-Fi®) TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR 采用高性能 MCU 驱动步进电机的参考设计

软件

支持软件

TIDCBI8 — Microstepping Stepper Motor Control with MCU and Wi-Fi Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR 面向 IoT 应用的的微步进电机控制参考设计(采用 MCU 和 Wi-Fi®)
下载选项

TIDCBI8 Microstepping Stepper Motor Control with MCU and Wi-Fi Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2016-1-28
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR 面向 IoT 应用的的微步进电机控制参考设计(采用 MCU 和 Wi-Fi®)

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbi8 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbi8a/tidcbi8a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBI8. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 IoT WiFi Mircostepping Stepper Motor Control Design Guide 2015-10-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持