CC2564CSTBTBLESW
CC2564C 基于 STM32F4 MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈
CC2564CSTBTBLESW
概述
CC2564C 基于 STM32F4 MCU 软件的 TI 双模 Bluetooth® 栈适用于蓝牙 + 低功耗蓝牙,支持 STM32 ARM Cortex M4 MCU,并且包含实施蓝牙 5.1 规范的单模和双模产品。该蓝牙栈已完全通过认证(QDID172096 和 QDID172097),提供简易命令行示例应用以加速开发,并按需提供 MFI 功能。
为实现完整的评估解决方案,CC2564C 双模蓝牙栈直接与硬件开发套件配合使用:STM3240G-EVAL。此外,适用于 STM32 MCU 的栈已通过认证且免版税。
该软件通过 CC256XEM-STADAPT 板与 CC256XCQFN-EM 板协同工作,提供完整的蓝牙 BT/EDR/LE HCI 解决方案,从而减少设计工作量并加快上市速度。
特性
- 支持双模蓝牙 5.1 – 经过蓝牙认证且免版税
- 该蓝牙栈已完全通过认证(QDID172096 和 QDID172097)
- 全线程安全
- 支持线程 (RTOS) 和非线程 (No OS) 环境
- 可与任何 STM32F4 MCU 搭配使用
- 完整记录的 API 接口
- 借助 CC256XEM-STADAPT 支持,采样应用可供 STM3240G-EVAL MCU 开发套件使用
- 支持 CCS、IAR、KEIL IDE
- 提供经典配置文件
- 高级音频分配配置文件 (A2DP):通过 CC2564C 上的内部 SBC 编码/解码,实现标准 A2DP 和辅助 A2DP (A3DP)。
- 音频/视频传输协议 (AVDTP)
- 音频/视频远程控制配置文件 (AVRCP)
- 通用访问配置文件 (GAP)
- 耳机配置文件 (HSP)
- 免提配置文件 (HFP)
- 人机接口器件配置文件 (HID)
- 消息访问配置文件 (MAP)
- 电话薄访问配置文件 (PBAP)
- 串行端口配置文件 (SPP)
- 提供低功耗蓝牙配置文件
- 警报通知服务 (ANS)
- 电池服务 (BAS)
- 周期速度和节奏服务 (CSCS)
- 器件信息服务 (DIS)
- Find Me 配置文件 (FMP)
- 通用访问配置文件服务 (GAPS)
- 通用属性配置文件 (GATT)
- 健康温度计服务 (HTS)
- 心率服务 (HRS)
- 人机接口器件服务 (HIDS)
- 即时警报服务 (IAS)
- 链路丢失服务 (LLS)
- 电话警报状态服务 (PASS)
- 距离要求配置文件 (PXP)
- TX 功率服务 (TPS)
下载
驱动程序或库
CC2564CSTBTBLESW1 — CC2564C 基于 STM32F4 MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈
CC2564CSTBTBLESW1 — CC2564C 基于 STM32F4 MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈
您可能需要的其他资源
接口适配器
CC256XEM-STADAPT — CC256xEM Bluetooth® 适配器套件
CC256XEM-STADAPT — CC256xEM Bluetooth® 适配器套件
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | CC256xCQFN-EM (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025-1-29 | |
更多文献资料 | Dual-Mode Bluetooth® CC256xCQFNEM Evaluation Board (Rev. C) | PDF | HTML | 2021-12-20 | |||
用户指南 | CC2564C TI Dual-mode Bluetooth Stack on STM32F4 MCUs (Rev. B) | PDF | HTML | 2021-12-2 | |||
用户指南 | CC2564B to CC2564C Migration Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021-12-1 | |||
数据表 | CC2564C Dual-Mode Bluetooth® Controller 数据表 (Rev. B) | 2020-12-2 | ||||
用户指南 | CC256xEM Bluetooth Adapter Kit Quick Start Guide | 2015-5-21 | ||||
用户指南 | CC256xEM Bluetooth Adapter Kit User Guide | 2015-5-19 |