ADS8638EVM-PDK
ADS8638 性能演示套件
ADS8638EVM-PDK
概述
ADS8638EVM-PDK 专为评估 ADS8614、ADS8618、ADS8634 和 ADS8638 模数转换器而设计。这些 12/16 位的四或八通道 SAR 转换器除了多种警报选项之外,还提供多个真正双极和单极范围。LED 安装在 EVM 板内,用于监控警报。该 EVM 可提供对转换器每个引脚的访问,从而使 ADC 串行接口插头能轻松连接所有主机微处理器或基于 TI DSP 的系统。此外,ADC 包括精确的 2.5V 内部基准电压,而评估板包括外部 +2.5V 电压。两个基准选项可使用板载跳线进行选择。
特性
- 包含 ADS8638 系列器件所需的所有支持电路
- 串行接口插头可轻松连接至基于 TI DSP 的通信系统
- 电压基准选项:ADC 内部基准、板载 2.5V 基准或外部基准
- 板载 OPA140 可驱动 ADC 输入通道
- 使用 LED 监控 ADC 警报选项
- 与 TI 模块化 EVM 系统兼容
精密 ADC
立即订购并开发
评估板
ADS8638EVM-PDK — ADS8638 性能演示套件
ADS8638EVM-PDK — ADS8638 性能演示套件
支持软件
ADS8638EVM-PDK-SW — 适用于 ADS8638EVM-PDK 的软件;需要 ADCPRO
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI
ADCPRO — 模数转换器 Pro (ADCPro™) 评估软件
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
ADCPRO — 模数转换器 Pro (ADCPro™) 评估软件
GUI Installer
硬件开发
评估板
文档
Manifest
发布信息
ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | ADS8638EVM-PDK User Guide (Rev. A) | 2016-2-2 | |||
证书 | ADS8638EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |