ADS8320EVM-PDK

ADS8320 性能开发套件

ADS8320EVM-PDK

立即订购

概述

ADS8320EVM-PDK 是一套完整的评估/演示套件,它将 ADS8320EVM 与用作主板的基于 DSP 的 MMB0 板组合在一起。此套件提供了主板和 ADCPro™ 评估软件,可与运行 Microsoft&#153 Windows 操作系统的个人电脑配合使用。此电路板组合能实现对 ADS8320 器件的完整评估。

特性
  • 适用于 Microsoft™ Windows 的易用评估软件
  • 将数据采集到文本文件中
  • 内置分析工具,包括示波器、FFT 和直方图显示
  • 全面控制电路板设置
  • 借助德州仪器 (TI) 最新提供的分析插件工具,可轻松进行扩展
精密 ADC
ADS8320 16 位高速 2.7V 至 5V 微功耗采样模数转换器 (ADC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS8320EVM-PDK — ADS8320 性能开发套件

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS8320EVM-PDK ADS8320 性能开发套件

close
版本: null
发布日期:
支持软件

ADS8320EVM-PDK-SW — 适用于 ADS8320EVM-PDK 的软件;需要 ADCPRO

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADS8320EVM-PDK ADS8320 性能开发套件

ADS8320EVM-PDK-SW 适用于 ADS8320EVM-PDK 的软件;需要 ADCPRO

close
版本: null
发布日期: 2024-8-23
硬件开发
评估板
ADS8320EVM-PDK ADS8320 性能开发套件
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADCPRO — 模数转换器 Pro (ADCPro™) 评估软件

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADS1120EVM ADS1120 评估模块 ADS1220EVM 用于低功耗、低噪声、24 位模数转换器的评估模块 ADS1256EVM-PDK ADS1256 性能演示套件 ADS1259EVM-PDK ADS1259 性能演示套件 ADS7945EVM-PDK ADS7945 性能演示套件 ADS7957EVM-PDK ADS7957 高性能演示套件 ADS7961EVM-PDK ADS7961 高性能演示套件 ADS8028EVM-PDK ADS8028 性能演示套件 ADS8320EVM-PDK ADS8320 性能开发套件 ADS8325EVM-PDK ADS8325 性能开发套件 ADS8326EVM-PDK ADS8326 性能开发套件 ADS8339EVM-PDK ADS8339 16 位 250kSPS 微型 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638 性能演示套件
下载选项

ADCPRO 模数转换器 Pro (ADCPro™) 评估软件

close
版本: 2.0.1
发布日期: 2024-2-16

GUI Installer

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
ADS1120EVM ADS1120 评估模块 ADS1220EVM 用于低功耗、低噪声、24 位模数转换器的评估模块 ADS1256EVM-PDK ADS1256 性能演示套件 ADS1259EVM-PDK ADS1259 性能演示套件 ADS7945EVM-PDK ADS7945 性能演示套件 ADS7957EVM-PDK ADS7957 高性能演示套件 ADS7961EVM-PDK ADS7961 高性能演示套件 ADS8028EVM-PDK ADS8028 性能演示套件 ADS8320EVM-PDK ADS8320 性能开发套件 ADS8325EVM-PDK ADS8325 性能开发套件 ADS8326EVM-PDK ADS8326 性能开发套件 ADS8339EVM-PDK ADS8339 16 位 250kSPS 微型 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638 性能演示套件

文档

发布信息

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 ADS8320EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 MSOP-8EVM and MSOP-8EVM-PDK User's Guide (Rev. A) 2016-2-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持