ADS7945EVM-PDK

ADS7945 性能演示套件

ADS7945EVM-PDK

立即订购

概述

ADS794xEVM-PDK 旨在用于评估 ADS7945 和 ADS7946 模数转换器。这些转换器是 14 位双通道差分 SAR 转换器,其最大吞吐率为 2MSPS。ADS7945 可提供全差分输入电压,而 ADS7946 的伪差分输入可提供带有共模噪声消除功能的单端输入电压。EVM 包括输入驱动器,以便在双极和单极输入电压之间做出选择。通过板载方式提供低噪声基准,同时提供使用外部基准的选项。EVM 可提供对转换器每个引脚的访问,以便连接任意主机微处理器或基于 TI DSP 的系统。

 

特性
  • 与 16 位 40Mhz SPI 接口兼容的 5V、3.3V 或 1.8V 逻辑器件
  • 通过一条 16 位字的命令即可轻松实现通道选择
  • 串行接口插头可轻松连接至基于 TI DSP 的通信系统
  • 与 TI 模块化 EVM 系统兼容
  • 电压基准选项:板载 REF5040 (4.096V) 基准或外部基准
  • 使用 OPA350 的电压基准缓冲
  • 板载 OPA836(200MHz BW/1mA 静态电流)ADC 输入驱动器
  • 可通过跳线选择的双极(-Vref/2 至 +Vref/2)或单极(0V 至 Vref)输入范围(5V 电源电压)
精密 ADC
ADS7945 14 位 2MSPS 双通道单极差分微功耗 SAR ADC

 

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
OPA2835 双路、超低功耗、轨到轨输出、负轨输入、VFB 放大器 OPA2836 双路、超低功耗、轨到轨输出、负轨输入、VFB 运算放大器 OPA2836-Q1 汽车类双通道、超低功耗、轨到轨输出 VFB 运算放大器 OPA835 超低功耗、轨到轨输出、负轨输入、VFB 放大器 OPA836 超低功耗、轨到轨输出、负轨输入 VFB 运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS7945EVM-PDK — ADS7945 高性能演示套件

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS7945EVM-PDK ADS7945 高性能演示套件

close
版本: null
发布日期:
支持软件

ADS7945EVM-PDK-SW — 适用于 ADS7945EVM-PDK 的软件;需要 ADCPRO

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADS7945EVM-PDK ADS7945 性能演示套件

ADS7945EVM-PDK-SW 适用于 ADS7945EVM-PDK 的软件;需要 ADCPRO

close
版本: null
发布日期: 2024-8-23
硬件开发
评估板
ADS7945EVM-PDK ADS7945 性能演示套件
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADCPRO — 模数转换器 Pro (ADCPro™) 评估软件

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADS1120EVM ADS1120 评估模块 ADS1220EVM 用于低功耗、低噪声、24 位模数转换器的评估模块 ADS1256EVM-PDK ADS1256 性能演示套件 ADS1259EVM-PDK ADS1259 性能演示套件 ADS7945EVM-PDK ADS7945 性能演示套件 ADS7957EVM-PDK ADS7957 高性能演示套件 ADS7961EVM-PDK ADS7961 高性能演示套件 ADS8028EVM-PDK ADS8028 性能演示套件 ADS8320EVM-PDK ADS8320 性能开发套件 ADS8325EVM-PDK ADS8325 性能开发套件 ADS8326EVM-PDK ADS8326 性能开发套件 ADS8339EVM-PDK ADS8339 16 位 250kSPS 微型 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638 性能演示套件
下载选项

ADCPRO 模数转换器 Pro (ADCPro™) 评估软件

close
版本: 2.0.1
发布日期: 2024-2-16

GUI Installer

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
ADS1120EVM ADS1120 评估模块 ADS1220EVM 用于低功耗、低噪声、24 位模数转换器的评估模块 ADS1256EVM-PDK ADS1256 性能演示套件 ADS1259EVM-PDK ADS1259 性能演示套件 ADS7945EVM-PDK ADS7945 性能演示套件 ADS7957EVM-PDK ADS7957 高性能演示套件 ADS7961EVM-PDK ADS7961 高性能演示套件 ADS8028EVM-PDK ADS8028 性能演示套件 ADS8320EVM-PDK ADS8320 性能开发套件 ADS8325EVM-PDK ADS8325 性能开发套件 ADS8326EVM-PDK ADS8326 性能开发套件 ADS8339EVM-PDK ADS8339 16 位 250kSPS 微型 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638 性能演示套件

文档

发布信息

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADS794xEVM and ADS794xEVM-PDK User Guide (Rev. B) 2017-9-7
证书 ADS7945EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频