ADS8339EVM-PDK
ADS8339 16 位 250kSPS 微型 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)
ADS8339EVM-PDK
概述
ADS8339EVM-PDK 设计用于评估 ADS8339 模数转换器 (ADC)。此转换器是一款 16 位伪差动单级逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC,其最大吞吐量为 250KSPS。此 EVM 包含的输入驱动器和基准驱动器使该 ADC 能够在其典型性能规格内工作。该评估板围绕为 4.5V 板载参考供电的 5V 模拟电源而设计。此 ADC 输入驱动器的设计允许单级或双极信号 EVM 输入。转换器的每个数字引脚均可访问,因此可轻松连接任何主机微处理器或基于 TI DSP 的系统。
特性
- 可选 SCLK 频率在 400KHz 至 25MHz 之间的 3.3V 逻辑 SPI 接口
- 软件支持 4KSPS 至 250KSPS 的采样率
- 易于接近的 100mil 间距接头可轻松连接任何主机微处理器或 TI DSP
- 板载低噪声 4.5V 参考 (REF5045)
- 跳线可选式输入范围:(±)2.15V(双极)或 0.1 至 4.4V(单级)
精密 ADC
立即订购并开发
评估板
ADS8339EVM-PDK — ADS8339 16 位 250kSPS 微型 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)
ADS8339EVM-PDK — ADS8339 16 位 250kSPS 微型 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)
支持软件
ADS8339EVM-PDK-SW — ADS8339EVM-PDK 软件
支持的产品和硬件
ADS8339EVM-PDK-SW — ADS8339EVM-PDK 软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
ADCPRO — 模数转换器 Pro (ADCPro™) 评估软件
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
ADCPRO — 模数转换器 Pro (ADCPro™) 评估软件
GUI Installer
硬件开发
评估板
文档
Manifest
发布信息
ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | ADS8339EVM-PDK User's Guide (Rev. A) | 2015-11-3 | |||
证书 | ADS8339EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |