ADCPRO
模数转换器 Pro (ADCPro™) 评估软件
ADCPRO
概述
ADCPro™ 是一种模块化软件系统,无需昂贵的逻辑分析仪和复杂的分析程序即可对模数转换器 (ADC) 进行评估。单独使用适用于对从 ADC 测试中捕获的数据集执行分析;与德州仪器 (TI) ADC 评估模块 (EVM) 以及合适的数据采集卡配合使用时,它便可作为功能强大的评估测试包的一部分。
特性
德州仪器 (TI) 的 ADCPro 软件可简化 ADC 数据的采集和分析任务,并助您实现轻松评估。借助该软件,您可以轻松建立一个评估系统,该系统虽然可能无法准确复制制造商系统,但仍然可以获得可与系统要求相比较的有意义的结果。
- 能够保存并回调数据集
- 模块化设计可支持更多 EVM 和测试
- 时间、直方图和频域测试
即使没有任何硬件,也可使用 ADCPro 来分析数据集 - 这是一种评估工具的简单方法。数据可来自此分发中包含的以下两个不同插件:
- TripleGen - 一个三通道函数生成器
- FileReader - 一个可读取以 ADCPro 格式存储的数据文件的 EVM 插件
将 TripleGen 用作数据源,您可以探索 ADCPro 的功能并了解该程序的测试功能。
ADCPro 数据文件格式是制表符分隔文本文件,可兼容大部分电子表格程序。如果您从现有 ADC 中采集数据,便可轻松对其进行格式设置,以便使用 FileReader 读取并使用 ADCPro 来分析数据。
ADCPro 随附的测试插件包括:
- 数据监控器 - 显示已加载或采集的数据
- MultiScope - 一个用于时域分析的多通道示波器
- MultiHisto - 一个带有直流噪声分析功能的多通道直方图测试
- MultiFFT - 一个可显示频域中的数据并计算信噪比 (SNR)、总谐波失真 (THD)、信噪比加失真(SINAD 或 THD+N)和无杂散动态范围 (SFDR) 的多通道 FFT 插件。
用于将硬件与 ADCPro 连接的插件可用于某些德州仪器 (TI) 模数转换器。请参阅与 ADCPro 兼容的那些评估测试包的相关产品部分。
下载
ADCPRO — 模数转换器 Pro (ADCPro™) 评估软件
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
ADCPRO — 模数转换器 Pro (ADCPro™) 评估软件
GUI Installer
硬件开发
评估板
文档
Manifest
发布信息
ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | ADCPro(TM) Analog-to-Digital Converter Evaluation Software User's Guide (Rev. C) | 2012-3-29 | |||
* | 用户指南 | ADCPro Hardware and Software Installation Manual (Rev. A) | 2012-3-28 | |||
应用手册 | Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A) | PDF | HTML | 2015-4-16 | |||
应用手册 | A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B) | 2011-10-9 |