ADS1259EVM-PDK
ADS1259 性能演示套件
ADS1259EVM-PDK
概述
ADS1259EVM-PDK 是一款完整的评估/演示套件,可将 ADS1259EVM 与基于 DSP 的 MMB0 主板组合在一起。主板和 ADCPro™ 评估软件可通过可用的 USB 端口与个人计算机搭配使用。这些电路板组合可用于评估 ADS1259 和 PGA280。
特性
- 易于使用的评估软件,适用于 Microsoft™ Windows XP 和 Windows 7
- 内置分析工具,包括示波器、FFT 和直方图显示
- 将数据收集到文本文件中
- 完全控制电路板设置
- 可通过德州仪器 (TI) 的全新分析插件工具轻松扩展
精密 ADC
立即订购并开发
评估板
ADS1259EVM-PDK — ADS1259 性能演示套件
ADS1259EVM-PDK — ADS1259 性能演示套件
支持软件
ADS1259EVM-PDK-SW — 适用于 ADS1259EVM-PDK 的软件;需要 ADCPRO
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI
ADCPRO — 模数转换器 Pro (ADCPro™) 评估软件
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
ADCPRO — 模数转换器 Pro (ADCPro™) 评估软件
GUI Installer
硬件开发
评估板
文档
Manifest
发布信息
ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | ADS1259EVM and ADS1259EVM-PDK User's Guide (Rev. B) | 2016-5-14 | |||
| 证书 | ADS1259EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |