ADS8325EVM-PDK
ADS8325 性能开发套件
ADS8325EVM-PDK
概述
ADS8325EVM-PDK 是一套完整的评估/演示套件,它将 ADS8325EVM 与用作主板的基于 DSP 的 MMB0 板组合在一起。此套件提供了主板和 ADCPro™ 评估软件,可与运行 Microsoft™ Windows 操作系统的个人电脑配合使用。此电路板组合能实现对 ADS8325 器件的完整评估。
特性
- 适用于 Microsoft™ Windows 的易用评估软件
- 将数据采集到文本文件中
- 内置分析工具,包括示波器、FFT 和直方图显示
- 全面控制电路板设置
- 借助德州仪器 (TI) 最新提供的分析插件工具,可轻松进行扩展
精密 ADC
立即订购并开发
评估板
ADS8325EVM-PDK — ADS8325 性能开发套件
ADS8325EVM-PDK — ADS8325 性能开发套件
支持软件
ADS8325EVM-PDK-SW — 适用于 ADS8325EVM-PDK 的软件;需要 ADCPRO
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI
ADCPRO — 模数转换器 Pro (ADCPro™) 评估软件
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
ADCPRO — 模数转换器 Pro (ADCPro™) 评估软件
GUI Installer
硬件开发
评估板
文档
Manifest
发布信息
ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | ADS8325EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | MSOP-8EVM and MSOP-8EVM-PDK User's Guide (Rev. A) | 2016-2-2 |