(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
Abaco Systems
堅牢なエレクトロニクス ソリューション プロバイダ
Abaco Systemsは、商用オープン アーキテクチャ コンピューティングおよび堅牢な組込みエレクトロニクス分野で世界をリードする企業です。Abaco Systems は、30 年以上にわたり航空宇宙・防衛、産業、エネルギー、医療、通信などの重要分野で実績を積み、オープン スタンダードに準拠した革新的なソリューションでお客様の成功を加速させています。
Abaco Systems は、電子計測器および電気機械装置の世界的リーディング メーカーであり、2021 年の売上高が 55 億ドルを超える AMETEK, Inc. の事業部門です。
-
1-866-652-2226
- パートナーへのお問い合わせ
- www.abaco.com
- ドーター・カード
- プラグイン
- 評価ボード
- アジアの他の地域
- アフリカ
- インド
- オセアニア
- ヨーロッパ
- 中国
- 北米
- 南アメリカ
- 日本
- 8800 Redstone Gateway SW
- Suite 200
- Huntsville, Alabama, 35808
- United States of America
参照情報
ABACO-3P-FMC104FPGA — Abaco Systems® FMC104 FPGA mezzanine card
ABACO-3P-FMC150FPGA — Abaco Systems® FMC150 FPGA mezzanine card
ABACO-3P-FMC172 — Abaco Systems® 広帯域、低レイテンシ、高速 ADC/DAC モジュール メザニン カード
Abaco FMC172 モジュールは、FPGA メザニン カード (FMC) コネクタを搭載したドーターカードに搭載されているテキサス インスツルメンツの低レイテンシの ADC12DL3200 1 チャネル 6.4GSPS A/Dコンバータ (ADC) を活用しています。FMC172 の 6GHz 超の帯域幅、高サンプル レート、低レイテンシの組み合わせは、高度なデジタル RF メモリ (DRFM) システムに最適です。
ABACO-3P-FMC30RFFPGA — Abaco Systems® FMC30RF FPGA mezzanine card
ABACO-3P-FMC110FPGA — Abaco Systems® FMC110 FPGA mezzanine card
ABACO-3P-FMC108FPGA — Abaco Systems® FMC108 FPGA mezzanine card
ABACO-3P-FMC120 — Abaco Systems® 4 チャネル、16 ビット ADC/DAC 入出力 FPGA メザニン カード
Abaco FMC120 は、4 個の 16 ビット A/D コンバータ (ADC) と 4 個の 16 ビット D/A コンバータ (DAC) を提供します。このモジュールは、テキサス インスツルメンツの次の 2 製品を取り上げています:ADS54J60 2 チャネル、16 ビット、1GSPS の ADC (2 個) と、DAC39J84 JEDEC JESD204B データ コンバータ デジタル インターフェイスを使用する FPGA メザニン カード (FMC) コネクタを搭載したドーターカード内の 4 チャネル、16 ビット、2.8GSPS の DAC (1 個)。
FMC120 (...)
ABACO-3P-FMC134 — Abaco Systems® ダイレクト RF 変換 4 チャネル 3.2GSPS または 2 チャネル 6.4GSPS ADC FPGA メザニン カード
Abaco FMC134 は、4 個の 12 ビット 3.2GSPS または 2 個の 12 ビット 6.4GSPS A/D コンバータ (ADC) を提供します。このモジュールは、JEDEC JESD204B データ コンバータ デジタル インターフェイスを使用する FPGA メザニン カード (FMC) コネクタを搭載したドーターカード内のテキサス インスツルメンツ ADC12DJ3200 2 チャネル、12 ビット、3.2GSPS の ADC (2 個) を強調しています。
FMC134 は、FMC+ 規格 (ANSI/VITA 57.4) (...)
ABACO-3P-FMC160 — Abaco Systems® アナログ 1 チャネル 広帯域入出力 ADC/DAC FPGA メザニン カード
Abaco FMC160 は、1 個の 12 ビット 3.6GSPS A/D コンバータ (ADC) と、1 個の 14 ビット 5.7GSPS D/A コンバータ (DAC) を提供します。このモジュールは、低電圧差動信号 (LVDS) データ コンバータ デジタル インターフェイスを使用する FPGA メザニン カード (FMC) コネクタを搭載したドーターカード内のテキサス インスツルメンツ ADC12D1800 2 チャネル、12 ビット、1.6GSPS の ADC を強調しています。
FMC160 は、FMC 規格 (ANSI/VITA 57.1) (...)
ABACO-3P-FMC168 — Abaco Systems® アナログ 8 チャネル、16 ビット、250MSPS ADC FPGA メザニン カード
Abaco FMC168 は、8 チャネルの A/D コンバータ (ADC) を搭載したデジタイザで、チャネルあたり分解能は 16 ビット、サンプリング レートは 250MSPS です。FMC168 は、柔軟なクロック生成および分配方式により、キャリア カードとのシリアル通信を通じてサンプリング周波数とアナログ入力ゲインを制御できます。
FMC168 設計は、4 つのテキサス インスツルメンツ ADS42LB69 デュアル チャネル、16 ビット、250MSPS、低電圧差動シグナリング (LVDS) ADC をベースにしています。