TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Abaco Systems.
ABACO-3P-FMC150FPGA
概要
FMC150 は、デュアル・チャネル A/D およびデュアル・チャネル D/A FMC ドーター・カードです。このカードは、TI の ADS62P49 デュアル・チャネル 14 ビット 250Msps ADC および TI の DAC3283 デュアル・チャネル 16 ビット 800Msps デバイスをベースにしています。FMC150 ドーター・カードは、FMC (ANSI/VITA 57.1) 規格に機械的および電気的に準拠しています。FMC150 は、低ピン数コネクタとフロント・パネル I/O を備えており、伝導冷却環境で使用できます。
画像の提供元:Abaco Systems
ダウンロード
プラグイン
FMC150-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC150 FPGA メザニン・カード
FMC150-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC150 FPGA メザニン・カード
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。