TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Abaco Systems.
ABACO-3P-FMC172
概要
Abaco FMC172 モジュールは、FPGA メザニン カード (FMC) コネクタを搭載したドーターカードに搭載されているテキサス インスツルメンツの低レイテンシの ADC12DL3200 1 チャネル 6.4GSPS A/Dコンバータ (ADC) を活用しています。FMC172 の 6GHz 超の帯域幅、高サンプル レート、低レイテンシの組み合わせは、高度なデジタル RF メモリ (DRFM) システムに最適です。
画像の提供元:Abaco Systems
ダウンロード
プラグイン
FMC172-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC172 FPGA メザニン・カード
FMC172-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC172 FPGA メザニン・カード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| データシート | ADC12DL3200 6.4GSPS シングル・チャネルまたは 3.2GSPS デュアル・チャネル、LVDS インターフェイス搭載 12 ビット A/D コンバータ (ADC) データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023/06/06 |
関連する設計リソース
ハードウェア開発
評価ボード
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。