ABACO-3P-FMC134

ABACO-3P-FMC134

提供元: Abaco Systems
ご注文はこちら

概要

Abaco FMC134 は、4 個の 12 ビット 3.2GSPS または 2 個の 12 ビット 6.4GSPS A/D コンバータ (ADC) を提供します。このモジュールは、JEDEC JESD204B データ コンバータ デジタル インターフェイスを使用する FPGA メザニン カード (FMC) コネクタを搭載したドーターカード内のテキサス インスツルメンツ ADC12DJ3200 2 チャネル、12 ビット、3.2GSPS の ADC (2 個) を強調しています。

FMC134 は、FMC+ 規格 (ANSI/VITA 57.4) に機械的および電気的に準拠しています。このカードは、標準の多ピン (HPC) コネクタを介して FPGA キャリア カードに接続します。

高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC12DJ3200 — 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Abaco Systems

購入と開発の開始

評価ボード

FMC134-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC134 FPGA メザニン・カード

サポート対象の製品とハードウェア

FMC134-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC134 FPGA メザニン・カード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
データシート ADC12DJ3200 6.4GSPS シングル・チャネルまたは 3.2GSPS デュアル・チャネル、12 ビット、RF サンプリングのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020/07/11

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
ADC12DJ3200EVM — ADC12DJ3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Abaco Systems。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。