ABACO-3P-FMC160
概要
Abaco FMC160 は、1 個の 12 ビット 3.6GSPS A/D コンバータ (ADC) と、1 個の 14 ビット 5.7GSPS D/A コンバータ (DAC) を提供します。このモジュールは、低電圧差動信号 (LVDS) データ コンバータ デジタル インターフェイスを使用する FPGA メザニン カード (FMC) コネクタを搭載したドーターカード内のテキサス インスツルメンツ ADC12D1800 2 チャネル、12 ビット、1.6GSPS の ADC を強調しています。
FMC160 は、FMC 規格 (ANSI/VITA 57.1) に機械的および電気的に準拠しています。このカードは、標準の多ピン (HPC) コネクタを介して FPGA キャリア カードに接続します。アナログ信号は AC 結合されており、フロントパネルの MMCX または SSMC 同軸コネクタに接続します。
高速 ADC (10MSPS 超過)
画像の提供元:Abaco Systems
購入と開発の開始
評価ボード
FMC160-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC160 FPGA メザニン・カード
FMC160-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC160 FPGA メザニン・カード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| データシート | ADC12D1800 12-Bit, Single 3.6 GSPS Ultra High-Speed ADC データシート (Rev. Q) | PDF | HTML | 2017/05/17 |
サポートとトレーニング
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Abaco Systems。
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。