TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Abaco Systems。
ABACO-3P-FMC168
概要
Abaco FMC168 は、8 チャネルの A/D コンバータ (ADC) を搭載したデジタイザで、チャネルあたり分解能は 16 ビット、サンプリング レートは 250MSPS です。FMC168 は、柔軟なクロック生成および分配方式により、キャリア カードとのシリアル通信を通じてサンプリング周波数とアナログ入力ゲインを制御できます。
FMC168 設計は、4 つのテキサス インスツルメンツ ADS42LB69 デュアル チャネル、16 ビット、250MSPS、低電圧差動シグナリング (LVDS) ADC をベースにしています。
高速 ADC (10MSPS 超過)
購入と開発の開始
評価ボード
FMC168-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC168 FPGA メザニン・カード
FMC168-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC168 FPGA メザニン・カード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| データシート | ADS42LBx9 14- and 16-Bit, 250-MSPS, Analog-to-Digital Converters データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2016/05/02 |
関連する設計リソース
ハードウェア開発
評価ボード
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。