Un producto analógico para cada diseño
Buscar por categoría
Elija entre la selección más amplia de piezas analógicas de uso general
Desarrolle diseños nuevos e innovadores con nuestras piezas analógicas especializadas
¿Por qué elegir nuestra gama analógica?
La fuente más completa para productos analógicos
Contar con varias fuentes de dispositivos de uso general es clave para la estabilidad de la cadena de suministro. Las amplias gamas de productos lógicos, amplificadores operacionales, reguladores de caída baja (LDO), sensores de temperatura y más de TI están disponibles en una serie de encapsulados estándar de la industria que pueden incorporarse a la mayoría de los diseños existentes. Nuestras inversiones en la capacidad de fabricación nos permiten apoyar su crecimiento ahora y en el futuro.
Tecnologías y tendencias en el corazón de nuestra cartera de productos analógicos
Durante décadas, TI ha liderado el desarrollo de nuevas tecnologías de proceso, encapsulado y diseño de circuitos para brindar los mejores dispositivos de potencia para su diseño. Ya se trate de mejorar la densidad de potencia, prolongar la duración de la batería, reducir las interferencias electromagnéticas (EMI), preservar la integridad de la alimentación y la señal o mantener la seguridad ante tensiones altas, estamos preparados para trabajar junto a usted y abordar estos desafíos clave de la administración de potencia.
Obtener más información sobre:
Perciba el mundo con mayor precisión gracias a nuestras tecnologías de detección de corriente, tensión, entorno, posición y proximidad. Elija entre soluciones discretas o integradas que permiten una alta precisión, bajos tiempos de respuesta y una fiabilidad sin concesiones.
Nuestra tecnología de aislamiento ofrece mayor solidez y fiabilidad, menor costo del sistema y más escalabilidad en diseños de alta tensión en comparación con las técnicas de aislamiento tradicionales. Visite nuestra página de tecnología para obtener más información sobre nuestro exclusivo enfoque de la tecnología de aislamiento y conozca cómo respondemos a los retos del aislamiento desde hace casi un cuarto de siglo.
Transforme sus diseños de motor. Nuestra tecnología de control del motor ofrece opciones de flexibilidad y comodidad para admitir sistemas de motor en una amplia gama de opciones de diseño y topologías.
Maximice la densidad de potencia y la eficiencia con nuestra gama de dispositivos de potencia de GaN. Nuestra familia de transistores FET de nitruro de galio (GaN) con controladores de compuerta integrados y dispositivos de potencia de GaN ofrece la solución de GaN más eficiente con una alta fiabilidad de por vida y ventajas económicas. Los transistores de GaN conmutan mucho más rápido que los MOSFET de silicio, lo que permite reducir las pérdidas por conmutación. Nuestros IC de GaN pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones, desde equipos de telecomunicaciones, servidores, accionamientos de motores y adaptadores de portátiles o cargadores integrados para vehículos eléctricos.
Haga que las conexiones sean más sencillas, escalables y seguras. Nuestra gama de dispositivos de interfaz de eficacia demostrada y probada incluye una gran variedad de estándares y cumple con las normas más exigentes de la industria, la industria automotriz, las empresas y las normativas.
Recursos para simplificar su proceso de diseño
WEBENCH® Power Designer
Este entorno de diseño le ayudará a crear circuitos personalizados con capacidades integrales de diseño de fuentes de alimentación para ahorrar tiempo durante todas las fases del proceso de diseño.
PSpice® para TI
Esta suite completa de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence® para ayudarle a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos más grandes de la industria, que abarca nuestra cartera de productos analógicos y de potencia, así como algunos modelos de comportamiento analógicos.
Analog Design Journal
Desde convertidores de datos hasta LDO, principiantes y avanzados, el Analog Design Journal trimestral incluye artículos cuidadosamente seleccionados escritos por expertos en productos analógicos para ayudar a ingenieros de todas las industrias a resolver sus desafíos de diseño.
TI Precision Labs
TI Precision Labs (TIPL) es el salón de clases en línea más completo para diseñadores analógicos. La serie incluye videos y materiales de referencia descargables que aumentarán sus conocimientos técnicos.
Circuitos analógicos
Aprenda a simplificar y acelerar el diseño del sistema con nuestra biblioteca completa de ideas de subcircuitos que incluye instrucciones paso a paso, fórmulas básicas, diagramas esquemáticos y simulaciones SPICE. Nuestro libro de consulta de circuitos para ingenieros analógicos ofrece más de 60 diseños de subcircuitos para amplificadores y más de 40 para convertidores de datos que se pueden adaptar fácilmente para satisfacer sus necesidades específicas de equipos finales.
Seminario sobre diseño de fuente de alimentación
La serie de seminarios sobre diseño de fuentes de alimentación (PSDS) proporciona capacitaciones técnicas y prácticas que combinan conceptos nuevos y avanzados sobre las fuentes de alimentación, los principios básicos de diseño y los ejemplos de aplicaciones "del mundo real".