Supervisor & reset ICs

Control continuo de la tensión y de los raíles de alimentación
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestra gama de supervisores de tensión y circuitos integrados (CI) de reinicio incluye temporizadores de vigilancia, pulsadores, detectores de tensión, supervisores de tiempo de retardo fijo y supervisores de tiempo de retardo programable. También conocidos como monitores de tensión, los supervisores y los circuitos integrados de reinicio controlan de forma continua el estado del sistema para garantizar su correcto funcionamiento. Las funciones integradas proporcionan flexibilidad en todas las aplicaciones, incluidas la automotriz, la industrial y la electrónica personal.

Productos destacados

Tendencias en potencia

Corriente quiescente baja (IQ)

Consiga una corriente quiescente ultrabaja (IQ) sin renunciar al rendimiento del sistema con nuestra amplia gama de supervisores de tensión y circuitos integrados de reinicio (IC). Nuestros supervisores de baja IQ proporcionan una supervisión continua de la tensión y de los carriles de alimentación mientras funcionan a baja potencia en modo de espera, lo que permite tiempos de funcionamiento de la batería más largos, tiempos de respuesta dinámica más rápidos y un factor de forma pequeño, a la vez que se mantiene un consumo de energía en reposo ultrabajo.


TPS3899ACTIVO

Supervisor de nanopotencia con detección programable y retardo de reinicio

TLV841ACTIVO

Supervisor de nanopotencia de tensión ultrabaja, con retardo de liberación ajustable en encapsulado

TLV803EACTIVO

Supervisor de tensión de baja potencia (IC de reinicio), con salida activa-baja y de drenaje abierto
Alta precisión

Nuestros supervisores de alta precisión y circuitos integrados de restablecimiento permiten una mejor regulación en las fuentes de alimentación y un funcionamiento más seguro en infraestructuras de red críticas, accionamientos de motores y sistemas de automatización industrial.


Supervisores de tensión 101

Esta serie de formación abarca una amplia gama de temas, incluida la introducción a los supervisores y también la comprensión de las especificaciones y características clave que un supervisor puede aportar a su subsistema.
Functional safety information

Streamlining Functional Safety Certification in Automotive and Industrial

Este informe explica cómo el enfoque de TI para el diseño de circuitos integrados (CI) le proporciona los recursos necesarios para agilizar su diseño de seguridad funcional.
Application brief

High Voltage – Fast Power Fault Detection by Monitoring 24V AC Systems Using TPS

Detección rápida de fallos de alimentación mediante la supervisión de sistemas de 24 VCA con el supervisor de tensión TPS37x.

TPS3703-Q1ACTIVO

Supervisor automotriz de ventana de alta precisión con retardo de tiempo de reinicio

TPS3704-Q1ACTIVO

Supervisor de ventana multicanal con alta precisión y factor de forma compacto para automoción

TPS3435ACTIVO

Temporizador de vigilancia de tiempo de espera de precisión con corriente de nanoquiescencia

Technical Resources

E-book

Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics

Este artículo proporciona una introducción a los supervisores de tensión y una visión en profundidad de sus diversas aplicaciones.
Selection guide

Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H)

Consulte nuestros supervisores y circuitos integrados (IC) de reinicio más populares.
Application note

Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A)

Lea las preguntas frecuentes sobre supervisores de tensión, circuitos integrados de reinicio, detectores de tensión, temporizadores de vigilancia y todos los dispositivos de supervisión relacionados.

TPS3436

Precio aprox. (USD)1ku |1.203

TPS7H3034-SP
TPS7H3134-SP
TPS7H3124-SP