SERIE DE VIDEOS

Supervisores de tensión 101

¿Le interesan los supervisores de tensión, los monitores de tensión, los detectores de tensión y circuitos integrados (IC) de reinicio? Conozca los conceptos básicos mediante la capacitación Supervisores de tensión 101. Muchas personas confunden a los supervisores de tensión con monitores de tensión, detectores de tensión y circuitos integrados (IC)de reinicio. Sin embargo, estos dispositivos son todos iguales. En esta capacitación, se abarcará un amplio abanico de temas, incluida la introducción a los supervisores y la comprensión de las especificaciones y características clave que un supervisor puede aportar a su subsistema. Tenga en cuenta que siempre que haya un carril de tensión, se debe emplear un supervisor para garantizar que el sistema pueda ejecutarse de manera segura y evitar condiciones de caída de energía.

¿Qué es un supervisor de tensión?

Este video se centrará en el supervisor de tensión. Se explicará qué es un supervisor de tensión, cómo funciona y cuáles son sus casos de uso.

00:03:16|30 abr 2025
Este video se centrará en el supervisor de tensión. Se explicará qué es un supervisor de tensión y cómo funciona, y se repasarán algunos de sus casos de uso.  Muchas personas suelen confundir los supervisores de tensión con monitores de tensión, detectores de tensión y circuitos integrados (IC) de reinicio. Sin embargo, estos dispositivos son todos iguales. Los supervisores se utilizan, por lo general, para controlar el carril de suministro de tensión de los convertidores CC/CC, los reguladores de caída baja (LDO) y los microcontroladores (MCU) o procesadores. También explicaremos la manera en que los supervisores protegen su subsistema de las caídas de energía.