Controladores de CC/CC

Los controladores CC/CC de TI con FET e inductores externos proporcionan regulación de tensión para aplicaciones de alta potencia con exigencias térmicas.
Ver todos los productos

Buscar por topología

Nuestros controladores CC/CC admiten topologías buck (reductoras), boost (elevadoras) y buck-boost. Al combinarse con FET externos o etapas de potencia, estos controladores pueden ofrecer una regulación CC/CC flexible, de alta eficiencia, rentable y térmicamente robusta para aplicaciones de alta potencia, y cuentan con el respaldo de las herramientas de diseño WEBENCH®, los diseños de referencia y la confiabilidad de la cadena de suministro global.


Controladores CC/CC buck (reductores)

Accione FET externos o etapas de potencia para reducir (buck) una tensión de entrada CC alta a una tensión de salida CC baja regulada.

Controladores SEPIC, boost (elevadores) y buck-boost

Accione FET externos o etapas de potencia para elevar (aumentar) una tensión de entrada CC baja a una tensión de salida CC alta regulada, o bien, puede reducir o elevar la tensión con un controlador buck-boost.

Controladores CC/CC multifase

Accione etapas de potencia en una configuración multifase para reducir (buck) una tensión de CC de entrada media a una tensión de CC de salida baja regulada y compatible con los protocolos Intel SVID, AMD SVI3, AVSBus y PMBus.

Technical Resources

Selection guide

Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B)

En este curso, centrado en las bicicletas eléctricas, se tratará cómo se puede aplicar el chip de administración de potencia de TI al diseño de circuitos de bicicletas eléctricas y los beneficios de usar chips de TI.

Fundamentos de alimentación: arquitecturas de reguladores reductores

Esta serie ofrece una descripción general de las arquitecturas de los reguladores buck, entre las que se incluyen: multifase, histéresis, COT, modo de corriente o de corriente emulada, y modo de tensión.
Technical article

How an auxless GaN flyback converter can solve AC/DC adapter design challenges (Rev. A)

En el consejo de potencia n.º 5, Robert Kollman habla sobre cómo hacer un buck-boost con un controlador buck.

Design & development resources

Herramienta de diseño

Cree circuitos personalizados de fuente de alimentación y filtros activos

WEBENCH® Circuit Designer crea circuitos personalizados de filtro activo y fuente de alimentación según los requisitos del sistema. Este entorno proporciona las herramientas necesarias para seleccionar, diseñar y simular los circuitos analógicos, por lo que se ahorra tiempo en todas las fases del (...)

Herramienta de simulación

PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Herramienta de diseño

Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u

Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)

LM34938-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |2.537

TPS7H5101-SEP
LM851772-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |3.658

LM5192-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |2.05

LM5192

Precio aprox. (USD)1ku |1.737

LM25192-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.843