Reguladores de conmutación CA/CC

Consiga una mayor densidad de potencia con los productos CA/CC de TI, aprovechando las opciones que ofrecen los dispositivos GaN altamente integrados y los controladores PWM flexibles
Ver todos los productos

Buscar por categoría

TI ofrece productos de conversión de potencia CA/CC en diversas topologías y aplicaciones. Nuestros reguladores de conmutación ofrecen componentes eléctricos mejorados para mejorar la eficiencia en todas las condiciones de línea y carga, y cumplir con los requisitos de las fuentes de alimentación modernas. Los convertidores de TI ofrecen el más alto nivel de integración y permiten simplificar el diseño al combinar el controlador y la etapa de potencia de nitruro de galio (GaN) en un solo producto. Nuestros controladores específicos para cada aplicación integran controladores de puerta y utilizan algoritmos de control de conmutación suave sin transistor de potencia integrado. Mientras que los controladores de uso general ofrecen más flexibilidad topológica con sustituciones directas o pin a pin. Desde adaptadores móviles hasta cargadores de vehículos eléctricos, televisores inteligentes, suministros para servidores de centros de datos e infraestructura energética, los reguladores de conmutación CA/CC de TI permiten un rendimiento revolucionario en aplicaciones críticas para la energía en todo el mundo.

Categorías relacionadas


Reguladores conmutados CC/CC

Explore la etapa de conversión de potencia después de la regulación CA/CC.

Módulos de energía CC/CC

Descubra los dispositivos más sencillos y pequeños para polarización aislada.

Controladores de compuertas

Accione cualquier interruptor de encendido de manera eficiente y confiable a cualquier nivel de potencia para cualquier aplicación.

¿Por qué elegir los reguladores de conmutación CA/CC de TI?

Diseño para cualquier topología
Proporcione una mayor densidad de potencia
Adaptado a la tecnología de interruptores de encendido

Technical Resources

E-book

Power Topologies Handbook (Rev. A)

Conozca los fundamentos de diversas topologías de fuentes de alimentación conmutadas, incluyendo de retorno, pulsación-tracción y puentes.

Conceptos básicos de la corrección del factor de potencia (PFC) y topologías de clasificación

Sumérjase en los conceptos básicos de los indicadores de rendimiento de los PFC, como el THD y las diversas topologías de los PFC.
Technical article

How to approach a power-supply design – part 1

Descubra cómo elegir la topología adecuada para su aplicación en esta serie de documentos de 7 partes sobre aplicaciones.

Design & development resources

Placa de evaluación

Módulo de evaluación UCC28750 para controlador de retorno con modo de corriente

El UCC28750EVM-071 es un módulo de evaluación de 60 W para evaluar un convertidor de potencia de corriente alterna (AC) a corriente continua (DC) fuera de línea. El UCC28750EVM-071 está destinado a fines de evaluación y no pretende ser un producto final. El UCC28750EVM-071 convierte la tensión de (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación UCG28826

El UCG28826EVM-093 es un módulo de evaluación (EVM) USB-C® PD de 65 W para evaluar un adaptador de retorno cuasirresonante integrado de GaN fuera de línea para adaptadores de CA/CC, cargadores, tomas de pared USB y otras aplicaciones. El EVM cumple con los requisitos de eficiencia y energía de (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación UCC25661

El módulo de evaluación (EVM) UCC25661 ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del controlador resonante LLC UCC25661x (pa SOIC de 16 pines con pines eliminados para un espacio libre de alta tensión). Este módulo de evaluación demuestra cómo el UCC25661x controla el (...)

WEBENCH® Power Designer

WEBENCH® Power Designer crea circuitos de alimentación personalizados en función de sus necesidades. Gracias al entorno, adquirirá capacidades de extremo a extremo de diseño de fuentes de alimentación con las que podrá ahorrar tiempo durante todas las fases del proceso de diseño.
Herramienta de diseño

Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u

Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)

Herramienta de simulación

PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
6 May 2025 | COMPANY BLOG

TI mejora la densidad de potencia y la eficiencia en PCIM 2025

Texas Instruments (TI) presenta nuevos productos y diseños de administración de potencia en la exposición y conferencia Power Conversion, Intelligent Motion (PCIM). En la feria, TI presentó avances en semiconductores para energía sostenible, uso automotriz, USB Type-C® y USB Power Delivery (PD), robótica y control de motores.
Read more

UCG28844

Precio aprox. (USD)1ku |1.9

TPS7H5031-SEP
UCG28838

Precio aprox. (USD)1ku |2.712

TPS7H5031-SP
UCG28846

Precio aprox. (USD)1ku |2.358

TPS7H5030-SP