Módulos de energía CC/CC
Buscar por categoría
La completa gama de módulos de potencia de TI ofrece soluciones de alto rendimiento y bajo consumo de espacio para las aplicaciones más exigentes de la actualidad. Para la conversión CC/CC general, nuestros módulos con empaquetado µSIP o MagPack™ combinan componentes esenciales en espacios extremadamente reducidos que simplifican el diseño y reducen la EMI. Los módulos multifásicos integran etapas de potencia e inductores para alimentar los centros de datos impulsados por IA con la máxima densidad de potencia, mientras que los módulos aislados con tecnología IsoShield™ proporcionan un suministro de potencia compacto y con certificación de seguridad para sistemas industriales y automotrices. Las tres familias de módulos ayudan a los ingenieros a superar las limitaciones de espacio, acelerar los ciclos de desarrollo y lograr un rendimiento térmico superior en entornos de potencia cada vez más complejos.
Beneficios de nuestros módulos de potencia
Technical Resources
El valor de los módulos de alimentación
Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D)
Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)
Design & development resources
Cree circuitos personalizados de fuente de alimentación y filtros activos
WEBENCH® Circuit Designer crea circuitos personalizados de filtro activo y fuente de alimentación según los requisitos del sistema. Este entorno proporciona las herramientas necesarias para seleccionar, diseñar y simular los circuitos analógicos, por lo que se ahorra tiempo en todas las fases del (...)
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u
Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)
Productos nuevos
Automotive, 3 to 5.5-V input, 3.3-V output, 1-W Reinforced isolation power module in SOIC package
Precio aprox. (USD)1ku |2.233
Módulo buck CC/CC en paralelo de 30 A, 6 V con I2C, sincr. de frecuencia y tecnología MagPack
Precio aprox. (USD)1ku |14.122
Módulo buck CC/CC en paralelo de 50 A, 6 V con I2C, sincr. de frecuencia y tecnología MagPack™</p
Precio aprox. (USD)1ku |24
Módulo CC-CC aislado automotriz, de 5 V a 3.3 V, 1 W y 3 kVrms, con transformador integrado
Precio aprox. (USD)1ku |1.764
Módulo convertidor reductor de 5.5 V, 4 A con inductor integrado en encapsulado SIL
Precio aprox. (USD)1ku |1.724