創新且平價的無線解決方案,適合不斷進化的連線世界

View all products

進一步了解這些無線技術

Amazon sidewalk

  • 從群眾外包網路安全地存取 IP 
  • 無需構建閘道器
  • 提供入門套件 

Bluetooth 低功耗

  • 低功耗性能
  • 可擴充週邊設備
  • SoC 到模組的針腳對針腳及軟體相容產品組合 

Matter

  • 透過 IP 連接家庭 
  • 智慧住宅與不同生態系統無縫連接
  • 構建於 IP 協定之上

Wi-Fi 6

  • 在擁擠的環境中提供更好的性能 
  • 低延遲 
  • 高電源效率  

Wi-SUN

  • 適合大型網路的長距離網狀網路 
  • 跳頻干擾容限

多協定

  • 多種無線協定組合
  • 2.4GHz 和 Sub-1GHz 的單晶片解決方案

私有資訊

  • 使用我們的 TI MAC 15.4 堆疊,或從頭開始建置您自己的協定

無線 M-Bus

  • 歐洲最常見的無線計量標準
  • 低成本、低功耗星狀網路
  • 長距離

Mioty

  • 低功耗廣域網路 (LPWAN) 解決方案
  • 超低功耗
  • 長距離

Thread

  • 適用於家庭與建築自動化的 IPv6 基礎網狀網路協定
  • 靈活的網路

Zigbee

  • 適合智慧家庭和建築的低功耗網狀網路 
  • Zigbee 3.0 支援 
  • Zigbee 運行於 SubGHz

為何選擇 TI 進行無線連線?

創新超過 20 年
適合您的連線
您的連線應用合作夥伴
技術

加快無線連線

我們的 Zephyr 堆疊可提供完全經過認證、開源和可攜式 Bluetooth 解決方案,同時透過 TI 的 Bluetooth LE 控制器維持低功耗。透過 TI 管理的下游分支,我們確保 CC2340 和 CC2755 裝置能獲得更快速的交付、修復錯誤和受控的更新。

客戶受益於矽廠商的便攜性,透過 Twister、Ztest 架構進行的廣泛測試和額外驗證,以及完整生產就緒的 SDK 與 TI 工具生態系統。


Zephyr 專案設定

本實驗室介紹了為 Zephyr 設定工作環境所需的步驟以及如何創建首個項目。

Zephyr 專案偵錯

本實驗室介紹了如何使用 OpenOCD 和 VSCode 偵錯 Zephyr 專案,如何新增記錄功能和設定 PA/LNA 針腳。

Zephyr 專案電路板移植

本實驗室介紹了如何透過 CC2340 將 Zephyr 支援新增至自訂電路板。

CC2340R5現行

支援藍牙、Zigbee 與 Thread 的無線 MCU,具備超低待機電流、512kB 快閃記憶體與 +8dBm 發射功率

CC2755R10現行

具備邊緣 AI NPU、HSM、1MB 快閃記憶體與 +10dBm 的 Bluetooth、Zigbee、Thread 與 Matter 無線 MCU

為什麼要用人工智慧連線產品?

根據您的產品需求自訂演算法快速決策。  透過 Sub-1GHz、Bluetooth® 低功耗、Wi-Fi® 及其他無線通訊協定進行連線的邊緣 AI 建模可推動本地化,並且對千變萬化的世界快速回應,同時仍可連接全球網路。  如此才能解決延遲,隱私權與雲端成本相關問題。


CC3551E現行

具有雙頻(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和 Bluetooth® 低功耗的 SimpleLink™ 無線 MCU

CC1354P10現行

支援 EdgeAI,具有 1MB + 296KB、+20dBm 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多頻段無線 MCU

CC2755R10現行

具備邊緣 AI NPU、HSM、1MB 快閃記憶體與 +10dBm 的 Bluetooth、Zigbee、Thread 與 Matter 無線 MCU

無線連線設計與開發

著手開始

不論您是在進行簡單的設計或建立複雜系統,都應對您的設計抱持信心。我們豐富且使用方便的硬體與軟體工具,及全年無休的業界專家服務,將讓您推動創新向前邁進。

TI SimpleLink™ 軟體開發套件 (SDK) 為無線連線解決方案的開發提供全面且可擴充的軟體套件。我們對 SDK 進行完整測試並加以整合,每季度發佈一次。透過我們的作業系統、中介軟體架構和堆疊、應用範例、示範、文件和訓練,並將全部包裝在一起,協助您更快地進入市場。

車用
Sub-1 GHz
低功率 2.4GHz
Wi-Fi®

使用可讓您透過隨插即用功能輕鬆編程和偵錯的 LaunchPad™ 開發套件,評估我們的產品。 您可選擇各種低成本套件和特定應用 BoosterPack™ 外掛程式模組,進一步擴展您的設計功能以開始進行開發。 可擴充軟體工具為您的 LaunchPad 開發套件編程提供多重切入點。

車用

存取並下載開發工具、軟體及訓練,以便在雲端或桌上型電腦中開發、偵錯及分析程式碼。

進一步了解

我們與備受尊敬且信譽卓越的企業所組成的全球社群合作,其提供的產品與服務可充實我們的半導體裝置解決方案。產品與服務包括一系列的系統模組、工程服務及開發工具,可協助您加速開發工作並縮短上市時間。

了解我們的合作夥伴計畫
我們的故事

連線領域的創新傳承

2001

德州儀器以早期採用者身分加入 BT SIG,參與如今正式化的 Bluetooth 標準。

  

2002

TI 加入 Wi-Fi 董事會,並完成首款 802.11b Wi-Fi 裝置「ACX100」的完整認證。

  

2010

德州儀器推出全球首款 Bluetooth 低功耗 (4.0) 裝置 CC2540。

  

2016

TI 完成首次向 Zephyr 社群的上游貢獻。

   

CC2755R7

約略價格 (USD)1ku |2.024

CC3350MOD

約略價格 (USD)1ku |3.438

CC2755P20

約略價格 (USD)1ku |3.179

CC3351MOD

約略價格 (USD)1ku |3.85

CC2340R5MODA

約略價格 (USD)1ku |2.49

CC3551E

約略價格 (USD)1ku |2.119

我們憑藉 20 多年的經驗,努力改進 Wi-Fi®、Bluetooth®、Sub-1 GHz、Zigbee® 等連線協定。我們提供平價、優質且低功耗的無線微控制器 (MCU)、認證模組及收發器產品組合,以及符合任何 RF 設計需求的完整軟體產品。挑選您的通訊協定,開始著手下一個物聯網 (IoT) 連線專案。