Zigbee® 是一種標準型無線網狀網路,廣泛應用在建築自動化、照明和智慧城市領域。我們的可擴充 Zigbee 產品組合提供最低功耗網狀網路解決方案,可在各種工業溫度下提供長達數年的鈕釦型單芯電池或無電池運作。我們成為連線標準聯盟 (CSA) 成員的時間已超過 10 年。透過 Z-Stack 和 ZBOSS,我們可提供符合最新標準的穩固堆疊產品。
為何選擇 TI 的 Zigbee?
Zigbee technologies
Zigbee 軟體通訊協定堆疊
CC2340 和 CC2755 現已支援 Zigbee®,搭載 ZBOSS® 軟體通訊協定堆疊,可在打造穩定且可靠的無線網狀網路時,協助克服相關挑戰。 ZBOSS 由 DSR 開發,具有跨平台相容性,這意味著能以最少心力在裝置間進行移植,即使是跨矽晶廠商也不例外。ZBOSS 可選擇以單體架構、網路協同處理器 (NCP) 架構或分割 MAC 架構的形式操作裝置,因此適合在多種配置中實作,例如終端裝置、路由器和閘道等。此堆疊可為最具挑戰性的應用提供網路功能,例如智慧住宅自動化、能源管理、照明與保全。
超低功耗 Zigbee 節點
Zigbee 綠能是包含在 Zigbee 3.0 規格中的功能,讓超低功耗能源收集裝置可在 Zigbee 網路上運作。透過減少封包長度、往返、連線重新探索和網路駐留時間,即可讓原先已具有能源效率的裝置 (如 CC2340) 進一步顯著降低功耗。如此一來,裝置即可完全透過能源收集裝置供電,無需進行電池維護作業,並且可成為真正的無線裝置。
Zigbee SimpleLink™ Academy
SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK
SimpleLink™ CC2xxx 裝置的硬體設計審核
SimpleLink 硬體設計審核流程提供一對一接觸的方式,並由主題內容專家協助審查您的設計,提供您寶貴的意見。一個簡單的三步驟流程用於請求審查,以及相關技術文件和資源的連結,可在此處找到。
入門指南
一般設計問題應張貼在我們的 E2E 討論區中,然後才能要求 2.4 GHz 硬體設計審查。
請確實備妥下列必要文件,隨硬體設計審查申請表一起傳送:
- 確認產品頁上提供的所有硬體文件均已經過審查,例如產品規格表、設計指南、使用指南和其他硬體資源
- 電路圖的可攜式文件格式 (PDF) 版本可供檢閱
- 物料清單 (BOM) 可供檢閱
- 堆疊詳細資料可供檢閱
- 電路板設計的 Gerber 檔案 (含零件位置和參考指示項) (...)
設計與開發資源
Zigbee SimpleLink™ Academy
SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK
SimpleLink™ CC2xxx 裝置的硬體設計審核
SimpleLink 硬體設計審核流程提供一對一接觸的方式,並由主題內容專家協助審查您的設計,提供您寶貴的意見。一個簡單的三步驟流程用於請求審查,以及相關技術文件和資源的連結,可在此處找到。
入門指南
一般設計問題應張貼在我們的 E2E 討論區中,然後才能要求 2.4 GHz 硬體設計審查。
請確實備妥下列必要文件,隨硬體設計審查申請表一起傳送:
- 確認產品頁上提供的所有硬體文件均已經過審查,例如產品規格表、設計指南、使用指南和其他硬體資源
- 電路圖的可攜式文件格式 (PDF) 版本可供檢閱
- 物料清單 (BOM) 可供檢閱
- 堆疊詳細資料可供檢閱
- 電路板設計的 Gerber 檔案 (含零件位置和參考指示項) (...)
精選應用
使用 4 節 AA 電池並可實現 5 年以上電池壽命的智慧鎖參考設計
可讓鈕釦電池壽命長達 10 年以上且適用於星狀網路的濕度及溫度感測器節點參考設計
此參考設計使用我們的奈米功率系統計時器,SimpleLink™ 超低功耗無線微控制器 (MCU) 平台和濕度感測技術,以展示占空比感測器終端節點的超低功耗方法。這些技術藉由標準 CR2032 鋰離子鈕釦型單芯電池,可大幅延長電池壽命,達 10 年以上。該設計包含系統設計技巧、詳細測試結果和關於快速啟動和執行設計的資訊。
啟用 Bluetooth® 的高準確度皮膚溫度測量彈性 PCB 貼片參考設計
適用於能源監測的 Bluetooth 低耗能參考設計
TIDC-BLE-METER-READING 參考設計著重於使用 SimpleLink™ CC2650 多標準無線 MCU 和對應的 SensorTag 模組,透過 Bluetooth® 低功耗 (BLE) 鏈路讀取能源監控裝置的應用。然後,將該模組連接到設計 TIDM-3OUTMSTSTRP 的硬體(稍作修改)作為計量資料來源。該參考設計還包括一個 Android 應用程式,該應用程式可用作遠端讀取器和控制終端。
Technical Resources
Z-Stack Large Mesh Network Performance Using the SimpleLink™ Wireless MCU Family (Rev. B)
— Paolo Redaelli, Krabo, 專案經理