我們的技術、系統專業與參考設計,可協助工程師提升新一代能源基礎設施的電網彈性與能源效率。不論是實作連線電池供電智慧電表,或是管理分散式能源資源、雙向電動車 (EV) 充電或即時數據,我們的產品都能實現高效率的電力傳輸,以及符合全球法規標準且更聰明的電網,同時支援未來的負載模式,以實現長期的可靠性。

為何應為能源基礎設施應用選擇 TI?

設計可靠的能源系統
讓再生能源更平價
加快設計速度

設計新一代的能源

為了提升電網可靠性。並以低成本提供電力給消費者而言,提升太陽能等再生能源的所佔比率相當重要。我們透過有效率的電源轉換、精確電流與電壓感測、智慧通訊與可靠的電池管理,協助解決最大的能源挑戰,並因應電源資源需求。

透過 GaN 等技術,讓 AC 轉 DC 逆變器/整流器和 DC-DC 逆變器更小、更有效率且更容易實作,我們即可協助您為更多住家、建築和城市實現太陽能供電,並將多餘能源儲存至能源儲存系統中。

透過雙向充電實現 V2G 和 V2H

隨著新的充電和電池儲存解決方案問世,車輛到電網 (V2G) 和車輛到家戶 (V2H) 的雙向充電概念也漸趨主流,在前述概念中,電動車可提供電池電力,以支援電力需求。我們的寬能隙電源、感測和連線技術,讓您能實現 V2G 和 V2H 儲能,進而促進更為永續發展、有效率和經濟實惠的能源管理。

採用智慧電表,是讓電網更為智慧的第一步。EV 充電裝置、太陽能逆變器和能源儲存系統也可透過進一步整合至網路內,獲得更多助益,且可提供關於便利性、節能與電網穩定性的強大見解。

有鑑於電氣化程度以及本地發電和儲能的程度提升,因此家中的高壓 DC 與 AC 需採用感測器,以保護設備與人員安全。我們提供適用於電壓和電流感測以及溫度與濕度的感測技術,有助於讓您的設計實現快速可靠的偵測。

智慧電網系統的下一步,是具備即時情報的完全現代化電網。藉助連線應用程式和快速的運算功能,對負載平衡、需求回應和增值服務所做的決策,可讓電網更加智慧化、更有效率且更可靠。

嵌入式處理產品專為邊緣運算所設計,具備即時功能與低功耗操作。此外,內含安全功能、產品和文件的工具箱,則可協助因應新興的安全性威脅。

Reference designs icon

與 能源基礎設施 相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

檢視參考設計
4 JUN 2025 | COMPANY BLOG

半導體創新推動能源轉型的三大關鍵方向

在 TI,我們致力透過半導體技術讓電子產品更經濟實惠且易於取得,這些半導體為日常生活中各種產品提供了基礎。這份熱忱同樣推動著再生能源的普及應用——從點亮屋內燈光的太陽能板,到上班前為愛車充電的壁掛式電動車充電樁。
Read more

Technical Resources

White paper

為太陽能電網增添儲能功能的四項 重要設計考量

探索為太陽能電網增添儲能功能時,為何雙向電源轉換、高電壓電池、電流與電壓感測,以及流暢的儲存系統設計等,都是首要考量。
White paper

Taking charge of electric vehicles – both in the vehicle and on the grid (Rev. A)

隨著在全球各地行駛的 EV 和 HEV 越來越多,汽車系統開發人員將需提升這些車輛的效率,並縮短電池充電時間,請深入閱讀以了解如何達成此目標。

以 GaN 為基礎的 11kW、雙向、三相 ANPC 參考設計

著手評估我們的參考設計,此參考設計提供實作三階三相氮化鎵 (GaN) 型 ANPC 逆變器功率級的設計範本