設計更安全、更準確的儲能系統來儲存再生能源,以減少成本並將使用最佳化,進而打造更永續的未來。透過先進的電池管理、隔離、電流感測與高電壓電源轉換技術,我們支援各種設計,從住宅、商業與工業系統,到電壓高達 1,500 V 的電網規模系統等,均包含在內。
為何選用 TI 實作您的儲能系統設計?
可擴充的設計
我們的堆疊式電池管理架構能以最佳系統成本,支援高達 1,500 V 的住宅、商業、工業和電網規模系統。
有效率的電源轉換
我們的 GaN FET、閘極驅動器和即時微控制器可減少切換與傳導損耗,並且可提高切換頻率,進而提升效率和功率密度。
安全、可靠的系統
高準確度的電池監控、電流感測與隔離,以及整合式診斷,都有助於提升系統可靠性。
設計高效率能源儲存系統
精確監控
電池監測積體電路 (IC) 會測量電池芯電壓、溫度和封裝電流,並執行電池芯平衡及監測和保護電池芯。精準的監控功能可提高電池使用效率、延長運作時間,並降低電池尺寸和成本。電池組監控器會量測電壓和溫度,以診斷並管理電池組的安全。
我們的電池芯監控 IC 可在控制器區域網路 (CAN) 或菊輪鍊架構中良好地運作,以滿足您的需求。
Application note
Cell Balancing With BQ769x2 Battery Monitors (Rev. A)
此應用說明描述在電池組應用中,BQ769x2 電池監控器的電池芯平衡功能,以及如何使用外部 FET 和雙極接點電晶體來提升電流能力。
Application brief
Scaling accurate battery management designs across energy storage systems
閱讀此應用說明,以了解我們的可擴充電池管理設計如何支援公用事業規模、商業電池備援單元與住宅能源系統中各種不同的需求。
適用於儲能系統的可堆疊電池管理單元參考設計
堆疊式電池管理單元參考設計,為完整電池芯溫度感測、高電池芯電壓準確度、鋰離子或磷酸鐵鋰串聯電池組 32 芯電池參考設計。
提升在低電壓與高電壓下的安全性
具備整合式保護與診斷功能的高準確度電池監控器、精密電流感測技術,以及具備基本與強化隔離功能的產品,可保護高電壓儲能系統及其使用者。
為了符合如 IEC 62619、UL 1973 和 IEC 60730 等嚴格的安全標準,我們的類比和嵌入式處理產品、文件和資源 (例如失效率、故障模式、影響和診斷分析、安全認證和軟體診斷程式庫等),都可協助您簡化功能安全認證。
高壓 AC/DC 和 DC/DC 電源轉換
運用我們適用於高電壓電池系統的雙向高效率 AC/DC 和 DC/DC 電源轉換器,利用儲存在電池儲存系統中的能源。
我們的高電壓電源轉換技術包含:
- 隔離式閘極驅動器及偏壓電源供應器,可協助在高功率系統中採用碳化矽場效應電晶體。
- 可降低傳導損耗與切換損耗的氮化鎵裝置,協助儲能系統達到更高的功率密度。
- 即時微控制器,能提供可擴展且即時的數位電源控制功能,以滿足任何系統要求。
Application note
Power Topology Considerations for Solar String Inverters and Energy Storage Systems (Rev. A)
此應用報告探討了在設計常用於太陽能逆變器和儲能系統中的功率級時,需進行的拓撲相關考量。
適用於儲能系統的 3.6kW 雙向 SR-DAB 轉換器參考設計
串聯諧振型雙主動橋式 (SR-DAB) DC/DC 轉換器參考設計提供軟切換、低循環電流與高效率等優勢。
07 DEC 2023 | COMPANY BLOG
可強化電網的電池管理技術
電池系統的半導體創新推動儲能技術應用。
Technical Resources
Technical article
5 converter topologies for integrating solar energy and energy storage systems
閱讀以了解不同轉換器拓撲的優點與挑戰,以及三階拓撲所帶來的優勢,進而縮小被動元件並實現低電磁干擾。
Application note
Cell Balancing With BQ769x2 Battery Monitors (Rev. A)
此文件說明在電池組應用中,BQ769x2 電池監控器的電池芯平衡功能,並說明如何使用外部 FET 和 BJT 來提升電流能力。
參考設計
高電壓鋰離子和高達 1500V 的 LiFePO4 電池組組合參考設計
此參考設計包括三種高電壓鋰離子 (Li-ion) 和磷酸鐵鋰 (LiFePO4) 電池組設計,最高可達 1500V。此解決方案中結合的個別參考設計為電池管理單元 TIDA-101279、高電壓管理單元 TIDA-010272、電池控制單元 TIDA-010253。此設計可監控每個電池芯電壓、電池芯溫度、匯流排電壓、分流電流、絕緣阻抗,並保護電池組,以確保安全使用。這些功能讓此參考設計適用於高容量電池組應用。
參考設計
適用於儲能系統的可堆疊電池管理單元參考設計
這是完整電池芯溫度感測與高電池芯電壓準確度的鋰離子 (Li-ion)、磷酸鐵鋰 (LiFePO4) 電池組 (32s) 參考設計。此設計可監控每個電池芯電壓、電池芯溫度,並保護電池組,以確保安全使用。此設計使用板載與板外菊鍊通訊介面,實現符合成本效益的堆疊匯流排連線。這些功能讓此參考設計適用於高容量電池組應用。
參考設計
適用於 48–1500V 儲能系統的高準確度電池管理單元參考設計
此參考設計為高壓側 N 通道 MOSFET 控制(高達 32 個)電池管理單元 (BMU),且使用堆疊式 BQ769x2 電池監控器系列。此設計也整合了 CAN 介面,適用於 BMU 堆疊高電壓(高達 1500V)儲能站應用。高壓側 N 通道 MOSFET 架構與最佳化驅動電路,可提供簡易的開關控制。此參考設計可實現低待機與運送模式耗電量,並可將兩組之間的電流差距最佳化。此參考設計適用於 48–1500V 儲能系統。