隔離式電源模組 (整合式變壓器)
簡化您的隔離式 DC/DC 設計
依類別瀏覽
我們的隔離式電源模組產品組合結合高密度整合式場效電晶體與整合式變壓器技術,可減少物料清單數量並簡化隔離式 DC/DC 設計。這些模組透過採用我們全新 IsoShield™ 技術等進階封裝來整合變壓器,提供增強的性能、更小的解決方案尺寸和更良好的系統可靠性。產品組合包括適用於汽車與工業產業的各種輸入/輸出電壓、輸出功率及經認證的隔離層級。
依類型選擇
IsoShield™ 封裝技術
隔離式電源的未來
TI 專有的 IsoShield™ 多晶片封裝技術整合高性能平面變壓器與隔離式功率級,形成一體化的系統級封裝 (SiP) 解決方案,進而實現隔離式偏壓電源的最高功率密度,並提供具有不同經認證隔離等級選項。
優點:
- 與離散式解決方案相比,提供高達 3 倍的功率密度
- 有助於縮小解決方案尺寸,比離散式解決方案少達 70%
- 與現有模組相比,具備更高效率與更低溫升
- 實現更高的安全和可靠性水準
- 以易於使用的裝置減少設計時間
Technical article
Isolated power modules with IsoShield™ technology cut solution size by as much as 70%
了解 IsoShield™ 技術如何透過提高功率密度縮小解決方案尺寸,同時強化系統耐用性與可靠性。
600W GaN 型單相換流器參考設計
參考設計採用換流器 (AC-DAB) 拓撲與 TI GaN 功率級,打造 600W 雙向單級 DC-AC 逆變器。在 DC 側支援高達 60V 和 ±16A,在單相交流側則支援 230VAC 和 2.6A
Technical Resources
White paper
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
本白皮書檢視各種隔離式 DC/DC 偏壓電源供應器,以在隔離層中移動訊號和電源,並在隔離層中安全地傳送訊號和電源。
White paper
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D)
本白皮書提供對於電隔離的概述,說明常見的高電壓系統隔離方法,並顯示我們的裝置如何協助設計過電壓人員在縮減解決方案尺寸及成本的同時,還能可靠地符合隔離需求。
Design & development resources
設計工具
建立自訂電源供應和主動濾波器電路
WEBENCH® Circuit Designer 可依您的系統需求建立客製化電源和主動濾波器電路。該環境為您提供端對端選擇、設計和模擬功能,能在設計過程的所有階段為您節省時間。
利用我們的工具協助您進行設計:
模擬工具
PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
設計工具
最常用切換模式電源供應器的 Power Stage Designer™ 軟體工具
Power Stage Designer 為 Java 工具,可根據使用者輸入計算 21 種拓撲的電壓與電流,協助加快電源供應器設計。此外,Power Stage Designer 也包含 Bode 繪圖工具及具備各種功能的實用工具箱,讓電源供應器設計更加輕鬆。由於所有計算都能夠即時執行,因此是開始新電源供應設計最快速的工具。
- 拓撲窗口 – 根據輸入參數提供拓撲資訊與元件波形
- 迴路計算器 – 幫助決定不同拓撲的補償網路
- 負載步進計算器 – 估算特定負載瞬態所需的最小輸出電容
- 濾波器設計工具 – 幫助尋找不同差模濾波器的起點
- FET 損耗計算機 – 比較不同 FET 的性能
- 電容器電流共享計算機顯示 (...)