使用支援高品質 Bluetooth LE 的 SimpleLink™ CC2340 與 CC2755 無線 MCU,開始開發您的下一代連網應用。憑藉低於 710nA 的待機電流、高達 125°C 的溫度支援以及高品質 RF,您可以將 Bluetooth LE 新增至醫療、存取點、智慧家庭、資產追蹤與個人電子產品等應用中。我們支援 Zephyr® RTOS 與 FreeRTOS™ 等熱門開源生態系統,以滿足您的系統設計需求。

為何選擇 TI Bluetooth LE?

領先業界的低功耗性能
最具可擴充性且最平價的產品組合
穩固的軟體堆疊
品質、可靠性與認證
技術

Bluetooth 低功耗技術

Zephyr®

我們的 Zephyr 堆疊可提供完全經過認證、開源和可攜式 Bluetooth 解決方案,同時透過我們的 Bluetooth LE 控制器維持低功耗。透過 TI 管理的下游分支,我們確保 CC2340 和 CC2755 裝置能獲得更快速的交付、修復錯誤和受控的更新。

Bluetooth 網狀網路

探索如何使用我們的 Bluetooth 網狀網路解決方案,建立低功耗感測器及自動化應用。透過低至 710nA 的待機電流以延長電池續航力,我們的 Bluetooth LE 解決方案產品組合支援網狀網路中不同節點的多樣化需求。

藍牙通道探測

Bluetooth 通道探測功能擴展了 Bluetooth 連接裝置能力,使其超越接收訊號強度指示所支援的能力,進而實現高準確度、低成本和安全的測距設計。

資產追蹤

針對消費性應用,CC2340R5 支援 Apple® Find My® 網路,這是一個涵蓋數億台 Apple 裝置的端對端加密群眾外包定位網路。
針對工業應用,TI 合作夥伴 Hubble Network 透過全球地面網路與低地球軌道衛星星座,將相同的 CC2340R5 擴展至全球覆蓋範圍。 

依類別瀏覽


Bluetooth LE 無線微控制器

最平價且可擴充的產品組合,具備廣泛的記憶體、性能和封裝選項。

雙模式 Bluetooth 控制器

選擇 Bluetooth® Classic 解決方案或雙模式 Bluetooth 和 Bluetooth LE 解決方案。

車用 Bluetooth LE 無線微控制器

最高品質的汽車 AEC Q-100 產品組合,適用於汽車門禁、數位鑰匙包和胎壓監控。

Bluetooth LE 無線模組

使用我們最平價的 Bluetooth LE 認證模組,加快上市時間。
資源

尋找資源以開始着手

參考設計

使用 4 節 AA 電池並可實現 5 年以上電池壽命的智慧鎖參考設計

隨著越來越多的建築物和住宅車主希望將智慧鎖(或電子鎖)改裝到大樓或住家,無線電池供電的智慧鎖在現今市場中也越來越受歡迎。  在智慧鎖應用中,高電流馬達和無線電通常會快速耗盡電池電力,造成電池續航力受損。  更換多個電池是一個耗時且昂貴的問題,因此降低平均耗電量通常是重要的設計考量。
參考設計

可讓鈕釦電池壽命長達 10 年以上且適用於星狀網路的濕度及溫度感測器節點參考設計

此參考設計使用我們的奈米功率系統計時器,SimpleLink™ 超低功耗無線微控制器 (MCU) 平台和濕度感測技術,以展示占空比感測器終端節點的超低功耗方法。這些技術藉由標準 CR2032 鋰離子鈕釦型單芯電池,可大幅延長電池壽命,達 10 年以上。該設計包含系統設計技巧、詳細測試結果和關於快速啟動和執行設計的資訊。

 


終端設備圖
參考設計

啟用 Bluetooth® 的高準確度皮膚溫度測量彈性 PCB 貼片參考設計

此參考設計展示了如何使用 TMP119 高精密度數位溫度感測器和 CC2340R5 無線 MCU 進行高度準確皮膚溫度感測。此設計提供醫療及穿戴式應用的皮膚溫度量測設計指南,並附帶評估軟體和智慧裝置應用程式。

終端設備圖

CC2640R2F現行

具有 128kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M3+ Bluetooth® 低功耗 5.1 無線 MCU
參考設計

適用於能源監測的 Bluetooth 低耗能參考設計

TIDC-BLE-METER-READING 參考設計著重於使用 SimpleLink™ CC2650 多標準無線 MCU 和對應的 SensorTag 模組,透過 Bluetooth® 低功耗 (BLE) 鏈路讀取能源監控裝置的應用。然後,將該模組連接到設計 TIDM-3OUTMSTSTRP 的硬體(稍作修改)作為計量資料來源。該參考設計還包括一個 Android 應用程式,該應用程式可用作遠端讀取器和控制終端。


終端設備圖
相關技術

探索更多技術

Zigbee

為智慧住宅、建築自動化等應用打造穩健的低功耗網狀網路。


Matter

以居家與建築自動化應用中的互連物件為基礎,讓連線更簡單、更安全且可擴充。


Thread

採用 IP 式低功耗無線網狀網路技術,提升居家和建築自動化。