選擇一項建築自動化應用
探索我們適用於建築自動化應用的設計資源。從包含子系統產品推薦的互動式參考圖,到技術白皮書與熱門部落格文章,您可以在此找到相關資源,加速設計流程。
透過與右側圖表互動,探索我們的建築自動化應用。
HVAC 系統
相關資源
我們的產品可幫助您開發高效率且成本最佳化的加熱、通風和空調 (HVAC) 系統解決方案,包括冷凝器結霜偵測器、人機介面顯示、熱泵馬達控制及高電壓電力輸送。
檢視 HVAC 熱泵系統原理圖照明
相關資源
使用我們的高效率電源管理裝置,可打造與眾不同的 LED 照明系統,其中包括具廣泛調光範圍的高密度 LED 驅動器。我們的電容式觸控微控制器搭載觸控驅動器,可幫助您打造動態且以人為中心的照明體驗。
檢視照明感測器原理圖建築物安全系統
相關資源
我們的技術可以為建築安全性的未來保駕護航,讓您能夠設計從入侵偵測到動作感測器和玻璃破裂感測器的整套精密系統。運用毫米波技術、先進的感測技術與可靠的無線連線,可以提升精密度與性能。
檢視動作偵測系統原理圖為何要選用 TI 的建築自動化應用產品?
打造更加智慧的建築並提升能源效率
讓安全系統更有效
安全系統可以囊括各種元件,例如攝影機、視訊門鈴、運動偵測器、門窗感測器、玻璃破碎感測器、智慧鎖等。身為連線標準聯盟的成員,我們走在推進無線通訊協定的最前線,該協定範圍涵蓋 Sub-1 GHz 的頻帶到最新的 Wi-Fi 6 技術。我們的類比解決方案可在每個節點實現高效率的資料擷取和處理,而我們先進的無線連線解決方案則可確保節點間的流暢通訊。透過全新的連線藍圖,我們提供性能卓越,且具低待機電流和強化安全性特色的優異 Arm® 架構無線 MCU 和收發器。
PIR Motion Detection With MSPM0
Reed Switch Replacement with TI's Hall-effect and Linear 3D Hall-effect Sensors
連線:Wi-Fi® 和 Bluetooth® 低功耗共存性
智慧感測與能源管理,實現卓越的能效表現
德州儀器為建築自動化提供全面的智慧感測解決方案,透過精準監控與控制達成卓越的能源效率。我們的環境感測技術涵蓋溫度、濕度、環境光、煙霧偵測等,可創造最適宜環境條件和確保有效使用能源。此外,我們的位置和近距感測解決方案(包括可擴充的 mmWave 技術)在耗電量和性能方面提供了靈活性,可針對各種建築自動化需求量身打造解決方案,同時強化整體能源管理和永續性。
具有 Sub-1-GHz 和 Bluetooth® 5.2 的電池供電 mmWave 雷達感測器參考設計
60-GHz 雷達感測器在視訊門鈴中的應用
MSPM0G3507現行
設計更有效率且可靠的馬達控制解決方案
我們的馬達控制解決方案能夠對不同馬達進行智慧監測和控制,進而提高效率、縮小尺寸並降低物料清單成本。我們將透過 TI GAN 裝置、精密馬達控制演算法與具有 >99% 效率的參考設計,協助您打造符合嚴格業界效率標準的可靠馬達控制解決方案。
InstaSPIN™ solutions for designing three-phase motor control applications
Brushless-DC Motor Driver Considerations and Selection Guide (Rev. A)
Dual-Ray Smoke Detector with the TPS8802 and MSPM0 MCUs
— Marian Kost, TI 連接事業部副總裁暨總經理, 德州儀器