視訊門鈴使用 60-GHz 雷達感測器
進一步了解適用於視訊門鈴的 60-GHz mmWave 雷達感測器
00:03:08|15 12月 2022
此示範影片說明 60-GHz mmWave 雷達感測器如何在各種環境下感測動作。這些雷達感測器的功能包括最遠 20 m 的偵測、最多同時追蹤三個人、120° 視野、人類與非人類的分類等。觀看在低功耗應用中使用雷達可如何協助提供新功能。
本影片屬於系列影片
- mmWave 雷達感測器
(50 影片)
此示範影片說明 60-GHz mmWave 雷達感測器如何在各種環境下感測動作。這些雷達感測器的功能包括最遠 20 m 的偵測、最多同時追蹤三個人、120° 視野、人類與非人類的分類等。觀看在低功耗應用中使用雷達可如何協助提供新功能。