以我們全方位的馬達控制解決方案產品組合擴充您的設計。利用我們的產品組合,針對所有價格點進行設計,不論是適合成本導向設計的裝置,或是適用複雜應用的高效能裝置,都可以輕鬆處理,例如牽引、HVAC 電子壓縮機、電動輔助轉向系統和工廠自動化等。提供選項以在各種客戶設計選擇與拓撲中支援馬達系統,進而實現彈性及便利性。

依類別瀏覽產品


MCx 整合式控制 BLDC 驅動器

我們的整合式控制產品組合可透過無需編寫程式碼、具備感測器和無感測器的可擴充 BLDC 馬達驅動器,加快設計時間,進而將系統效率、噪音和解決方案尺寸最佳化。

MSP Arm®-Cortex 式微控制器

利用我們的 Arm Cortex-M0+ 微控制器產品組合與生態系統,降低系統成本並加快開發時間

C2000™ 即時微控制器

從簡單到進階的電源拓撲結構與網路安全等功能整合,我們的軟體彈性平台皆具備高達 1.5MB 快閃記憶體,800MIPS 和 DSP 處理能力的靈活軟體平台。

AM2 即時微控制器

AM2 採用 C2000™ 即時 MCU 的感測與致動介面,提供單核心至多核心 ARM R5F 核心及多協定通訊選項,適合工業與汽車使用。

選擇馬達控制裝置

為何為您的數位馬達控制應用選擇 TI?

高性能馬達控制
可擴充產品組合
更輕鬆且更快速進行開發

探索馬達控制參考設計

電器

小型家電

參考設計

適用於無人機 ESC 的無感測器高速 FOC 參考設計

ESC 模組是非軍事無人機和使用者的重要子系統,需要更有效率的模型來提供更長的飛行時間和更高的動態行為,以及更流暢、更穩定的性能。此設計實作了常用於無人機 (UAV) 的電子速度控制器 (ESC)。

速度控制是在無感測器的情況下完成,並且馬達已使用 FOC 速度控制進行測試,電氣頻率高達 1.2kHz(12kRPM 配備 6 極對馬達)。我們適用於無人機 ESC 的高速無感測器 FOC 參考設計可提供同級最佳的 FOC 演算法實作,以實現更長的飛行時間、更佳的動態性能和更高的整合度,進而縮小電路板尺寸並減少 BOM 元件。使用 TI 的 FAST™ 軟體觀測器,採用 (...)

參考設計

採用 C2000™ MCU 和 MSPM0 的 750W 馬達逆變器參考設計

此參考設計是用於洗衣機或類似設備的 750W 馬達驅動器,展示了一種使用磁通、角度、速度和扭矩觀察器 (FAST) 軟體編碼器或增強型滑動模式觀察器 (eSMO) 實現三相永磁同步馬達 (PMSM) 的無感測器磁場定向控制 (FOC) 的方法。此參考設計採用模組化設計,可在同一主機板上同時支援 C2000™ 微控制器 (MCU) 和 MSPM0 MCU 子板。此參考設計提供的軟硬體皆經過測試且隨時可用,有助於加快開發至上市時間。硬體設計詳細資訊和測試結果可在設計指南中找到。

MathWorks (...)

參考設計

具有 85 至 265VAC、0.92PF 單級 PFC 的 24V、35W 無感測器 FOC BLDC 參考設計

為了實現能源效率,吊扇和通風風扇從簡單的 AC 感應馬達移至無刷 DC (BLDC) 馬達。此參考設計透過使用 85 至 265VAC 的通用主電源供應器輸入,利用單級功率因數修正隔離返馳轉換離線電壓,以因應前述更高效率及功率因數的挑戰,且可在 24VDC 下達到最高 0.92pF。此設計也結合了完全整合且受到妥善保護的單晶片,可進行無感測器磁場定向控制 (FOC) 無刷馬達控制。

HVAC 系統

參考設計

具有功率調節和霍爾效應位置感測功能的阻尼器與 EEV 控制器參考設計

此參考設計展示了阻尼器致動器與電子膨脹閥的雙馬達驅動解決方案。多重馬達驅動包含一個雙極步進馬達驅動器、一個由 15VDC 來源運作的無刷 DC 馬達驅動器。此設計顯示出精確的功率限制,有助於輕鬆鑑定為由 IEC 60335-1 定義的低功率電路。此參考設計整合 0-10V 和 4-20mA 控制介面,可控制閥門或阻尼器位置,以及用於精確位置感測的 TMAG5273。

居家空調

參考設計

用於暖通空調的數位交錯式 PFC 雙馬達控制參考設計

TIDM-02010 參考設計是一款 1.5-kW 雙馬達驅動和 PFC 控制參考設計,適用於暖通空調應用的變頻空調室外機控制器;其中展示實作無感測器 3 相 PMSM 向量控制的方法,適用於壓縮機和風扇馬達驅動器,以及數位交錯式升壓 PFC,可透過單一 C2000™ 微控制器滿足新的效率標準。此參考設計提供的軟硬體皆經過測試且隨時可用,有助於加快開發至上市時間。參考設計包括硬體設計檔案和軟體程式碼。

參考設計

250W 馬達逆變器參考設計

此參考設計為用於主要電器或類似應用的 250W 馬達驅動器,設計中呈現無散熱器的 GaN IPM DRV7308 架構高效率馬達逆變器,還展示了具有 UCC28911 的低待機功耗設計。此參考設計展示透過具有 FAST™ 軟體編碼器或 eSMO 的三相 PMSM 來實作無感測器 FOC 控制的方法。此參考設計採用模組化設計,在同一個主機板上同時支援 C2000™ MCU 和 MSPM0 系列微控制器子板。此參考設計提供的軟硬體皆經過測試且隨時可用,有助於加快開發至上市時間。設計詳細資訊和測試結果可在此設計指南中找到。

園藝與電動工具

參考設計

18-V、600-W 無刷 DC 馬達變流器參考設計

此參考設計展示 600-W 功率級,適用於在無線工具中驅動三相無刷 DC (BLDC) 馬達,而此類馬達由電壓高達 21V 的 5 芯鋰離子電池供電。此設計為 60mm x 60mm 精巧型驅動器,可在無散熱器只透過自然對流的 20-kHz 切換頻率下提供 33-A RMS 連續電流,實作以感測器為基礎的梯形控制。此設計使用強化防護,包括 MOSFET 過電流和透過 VDS 監控的直通防護、切換電壓突波最佳化與電壓轉換率控制及過熱防護,展現 MOSFET 在安全運作區內的運作,
參考設計

效率大於 98% 的 18V/1kW、160A 峰值電流、高功率密度無刷馬達驅動參考設計

TIDA-00774 是一款用於電動工具的 1kW 三相無刷直流馬達 (BLDC) 驅動器,電源為最高 21V 的 5 串鋰離子電池。此設計為 65mm x 60mm 的緊湊型驅動器,採用有感測器的梯形控制方式。此設計利用 TI 的 MOSFET Power Block 技術,將兩個處於半橋配置的 FET 整合於單一 SON 5x6 封裝中,實現極高的功率密度。此設計採用兩個電源塊並聯運作,提供 50ARMS 的連續繞組電流(3 秒內可達 120A 峰值,1 秒內可達 160A 峰值)。MOSFET 電源塊具有最小寄生電感,並搭配具電壓轉換速率的電流控制閘極驅動器,有助於有效的 (...)
參考設計

採用 Bluetooth® 低功耗 5.0 的單微控制器 18-V/600-W BLDC 馬達控制參考設計

此參考設計提供 Bluetooth® 5.0 SimpleLink™ 選項,具有更佳的工業雜訊抗擾度、更遠的距離和更低的功率,適合工業應用,例如由 5 芯鋰離子電池供電的電動工具。此功率級參考設計使用單一 Bluetooth 低耗能 (BLE) MCU 進行無線連線及三相無刷 DC (BLDC) 馬達梯形控制,於單一電路板中設計,可降低 BOM,進而降低整體成本。此設計說明即使功率級驅動馬達,BLE RX 靈敏度仍為 –96dBm,展現了 RF 性能的強固性。此設計還展示了採用 MOSFET VDS 感測的過電流與短路保護的小型功率級。

主要電器

參考設計

採用 C2000™ MCU 和 MSPM0 的 750W 馬達逆變器參考設計

此參考設計是用於洗衣機或類似設備的 750W 馬達驅動器,展示了一種使用磁通、角度、速度和扭矩觀察器 (FAST) 軟體編碼器或增強型滑動模式觀察器 (eSMO) 實現三相永磁同步馬達 (PMSM) 的無感測器磁場定向控制 (FOC) 的方法。此參考設計採用模組化設計,可在同一主機板上同時支援 C2000™ 微控制器 (MCU) 和 MSPM0 MCU 子板。此參考設計提供的軟硬體皆經過測試且隨時可用,有助於加快開發至上市時間。硬體設計詳細資訊和測試結果可在設計指南中找到。

MathWorks (...)

參考設計

250W 馬達逆變器參考設計

此參考設計為用於主要電器或類似應用的 250W 馬達驅動器,設計中呈現無散熱器的 GaN IPM DRV7308 架構高效率馬達逆變器,還展示了具有 UCC28911 的低待機功耗設計。此參考設計展示透過具有 FAST™ 軟體編碼器或 eSMO 的三相 PMSM 來實作無感測器 FOC 控制的方法。此參考設計採用模組化設計,在同一個主機板上同時支援 C2000™ MCU 和 MSPM0 系列微控制器子板。此參考設計提供的軟硬體皆經過測試且隨時可用,有助於加快開發至上市時間。設計詳細資訊和測試結果可在此設計指南中找到。

工廠自動化與控制

工業與協作機器人

參考設計

透過快速序列介面 (FSI) 參考設計的分散式多軸伺服驅動

本參考設計呈現的分散式多軸伺服驅動範例,是透過使用 C2000™ 即時控制器的快速序列介面 (FSI)。多軸伺服驅動用於許多應用領域,如工廠自動化和機器人。對此類系統而言,每軸成本、性能和易用性始終是最重要的考量因素。FSI 是成本最佳化、可靠且具低抖動的高速通訊介面,可透過菊鏈鏈結多個 C2000 微控制器。在此設計中,每個 TMS320F280049 或 TMS320F280025 即時控制器可做為分散式軸的即時控制器,並運作馬達電流控制迴路。所有軸都有單一 TMS320F28388D 運作位置和速度控制迴路。相同的 F2838x 也利用多個核心執行集中式馬達控制軸與 EtherCAT (...)

醫療及照護

醫院病患護理

參考設計

適用於整合式馬達驅動的 48V/16A 小型三相 GaN 逆變器參考設計

此參考設計展示了高功率密度 12V 至 60V 三相功率級,其使用三個 LMG2100R044 100V、35A 氮化鎵 (GaN) 半橋,且具有整合式 GaN FET、驅動器和自舉二極體,專為馬達整合式伺服驅動器與機器人應用所設計。使用 IN241A 電流感測放大器或 AMC0106M05 功能性隔離 ΔΣ 調變器,可實現精準的相位電流感測。同時測量直流鏈路與相位電壓,以驗證先進的無感測器設計,例如 InstaSPINFOC™。此設計提供相容於 TI BoosterPack™ 的 3.3V I/O 介面,可連接至 C2000™ MCU LaunchPad™ 開發套件或 Sitara™ (...)

混合式、電動與動力傳動系統

2 輪和 3 輪電動車牽引驅動

參考設計

二輪和三輪車牽引逆變器參考設計

TIDM-02017 是 5kW、48V 牽引逆變器參考設計,旨在為您開發適用於兩輪車和三輪車應用的高性能、高效率牽引逆變器系統提供基礎,並協助您更快地將產品推向市場。此設計採用 F28P65x C2000™ 即時微控制器,可搭配 FreeRTOS 即時作業系統連接埠一起獨立執行馬達控制演算法。此參考設計也採用具高閘極驅動強度和進階監控與保護功能的 DRV3255 整合式閘極驅動器,能實現穩固的逆變器運作。硬體設計的模組化 (包括 C2000™ 控制卡支援) 使其具有可擴充性,並可輕鬆評估 C2000™ 產品系列。

牽引逆變器

參考設計

高功率、高性能車用 SiC 牽引變流器參考設計

TIDM-02014 是由德州儀器開發的 800-V、300kW SiC 式牽引變流器系統參考設計,在這設計中,Wolfspeed 為 OEM 和設計工程師提供良好根基,讓他們能夠打造高性能、高效率的牽引變流器系統,加快上市速度。本解決方案展現了 TI 和 Wolfspeed 的牽引變流器系統技術如何藉由高性能隔離式閘極驅動器,和驅動 Wolfspeed SiC 電源模組的即時可變閘極驅動器強度,藉以降低可用電壓過衝,進而達到提升系統效率之目的。與 TI 隔離式偏壓電源解決方案耦合的隔離式閘極驅動器可大幅降低 PCB 尺寸,將 PCB 面積縮小 2 倍以上,且高度低於 4mm,可省下 30 (...)

熱管理

汽車 HVAC 壓縮機模組

參考設計

採用 MathWorks® 的高電壓 HEV/EV HVAC eCompressor 馬達控制參考設計

TIDM-02012 是一款高電壓、5-kW 參考設計,專為 HEV/EV 壓縮機 (eCompressor) 應用而打造,由中階性能 C2000™ TMS320F28003x 即時 MCU 控制。旨在以 400-V 與 800-V DC-bus 進行評估,涵蓋較高電池電壓的市場趨勢。  以 controlCARD 為架構的設計,讓使用者能評估多種 MCU 和閘極驅動器選項,並且可隨需調整以支援 C2000™ 產品組合中的其他裝置,包括未來發展藍圖裝置,以滿足日益增長的網路安全性、功能安全性和其他汽車市場需求。

MathWorks (...)



進一步了解馬達控制技術

準確快速的量測 – 感測器和無感測器

TI 提供對全方位轉子位置回饋的支援:霍爾效應、解析器、增量與絕對編碼器,以及無感測器估測器。對於電流和電壓量測,本產品組合可支援多種電流感測技術和隔離架構。視您的應用而定,您可以運用各種先進脈衝寬度調變通道,同時控制一或多個馬達。

評估並快速地開始使用設計資源:


適用於 C2000 MCU 的 Tamagawa T-Format 絕對式編碼器主介面參考設計

此參考設計提供整合式解決方案,可介接至數位絕對編碼器、解析器及正弦/餘弦轉換器。

1-kW 無刷 DC 馬達變流器參考設計

此參考設計闡明了採用 MSPM0G (Arm® Cortex®-M0+ 核心微控制器) (MCU) 的馬達變流器。

MCF8316A 調諧指南

對於使用 TI 的 BLDC 控制器調整您自己的 BLDC 馬達的逐步指引,從參數擷取到性能和聲學優化

MCT8329A現行

60V 無感測器梯形控制三相 BLDC 閘極驅動器

MSPM0G3507現行

具有 128KB 快閃記憶體 32KB SRAM 2 個 4Msps ADC、DAC、3 個 COMP、2 個 OPA、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+

TMS320F28P650DK現行

C2000 ™ 32 位元 MCU、2x C28x +CLA CPU、鎖階、1.28-MB 快閃記憶體、16-b ADC、HRPWM、EtherCAT、CAN-FD、AES

以速度及扭力控制、高性能及低噪音來轉動馬達

利用適合高性能與低噪音的控制演算法轉動多種馬達 (有刷、步進、無刷、永磁同步、AC 感應)。這些產品組合支援具備感測器和無感測器的梯形與磁場導向控制演算法 (FOC),並搭載適用於系統規格的主要技術,例如馬達參數識別、初始位置與速度偵測、削弱磁場等。

評估並快速地開始使用馬達控制演算法資源:


Application brief

High-Efficiency Sensorless, Code-Free BLDC Motor Drives for Scalable Systems

進階控制技術可將 BLDC 馬達功率、性能、效率、加速、減速和速度設定檔最佳化。

用於暖通空調的數位交錯式 PFC 雙馬達控制參考設計

針對暖氣、通風和空調應用中的變頻空調室外單元控制器,實作 1.5-kW 雙馬達驅動和功率因數校正控制。

經 ASIL D 安全概念評估的高速牽引、雙向 DC/DC 轉換參考設計

此參考設計展現如何以單一 TMS320F28388D 即時 C2000™ MCU 控制 HEV/EV 牽引逆變器和雙向 DC/DC 轉換器。

MSPM0G3507現行

具有 128KB 快閃記憶體 32KB SRAM 2 個 4Msps ADC、DAC、3 個 COMP、2 個 OPA、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+

MCT8329A現行

60V 無感測器梯形控制三相 BLDC 閘極驅動器

AM263P4現行

具有即時控制及可擴充記憶體且最高 400 MHz 的四核心 Arm® Cortex®-R5F MCU

處理更多任務並提高精密度

將微控制器運算效能提升到全新境界,以滿足工業應用持續擴大的自動化需求。在單一裝置中驅動更多馬達軸、增加精密度,並整合如功率因數校正、主動前端、即時多協定網路、邊緣分析、安全與保全等功能。

評估並快速地開始使用我們的軟體資源:


Application note

Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)

即時控制的關鍵在於降低執行感測、處理與致動的延遲,並定義為即時訊號鏈。進一步了解此展示 C2000 控制 MCU 的應用。
Application note

AM243x/AM64x Single Chip Motor Control Benchmark

AM243x/AM64x 單晶片伺服驅動器示範,展示 AM243x/AM64x 裝置支援完全整合式即時伺服驅動器控制和通訊路徑的能力。

MSPM0 IQMath 使用指南

進一步了解有關 IQmath 程式庫以每個函數的平均週期爲單位的基準測試效能。每個函數的測試都是針對每個 1,000 次迭代使用一組不同的值來執行的,進而得出所示的平均值。

AM263P4-Q1現行

具有即時控制及封裝內快閃記憶體的車用 400MHz 四核心 Arm® Cortex®-R5F MCU

TMS320F28P650DK現行

C2000 ™ 32 位元 MCU、2x C28x +CLA CPU、鎖階、1.28-MB 快閃記憶體、16-b ADC、HRPWM、EtherCAT、CAN-FD、AES

MSPM0G3507現行

具有 128KB 快閃記憶體 32KB SRAM 2 個 4Msps ADC、DAC、3 個 COMP、2 個 OPA、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+

從通用到進階多協定

TI 支援從通用介面到進階多協定連接埠的工業及汽車馬達控制應用中,所需的通訊技術。善用快速序列介面和 EtherCat 等創新技術,為未來的分散式架構實現高速可靠的交叉隔離通訊。

評估並快速地開始使用我們的軟體資源:


Application note

Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)

此應用報告介紹了 AM2x MCU 和 AM6x MPU 產品組合中每部裝置支援的工業通訊協定,以及從何處和如何獲得這些協定。
White paper

Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C)

進一步了解車用、工業用及音訊應用如何受益於時效性網路 (TSN)。

採用快速序列介面 (FSI) 的分散式多軸伺服驅動器應用

了解分散式多軸馬達控制優點,包括具有更智慧化同步控制、高精密伺服控制、減少整個工廠車間的配置足跡與機器配線

MSPM0G3507現行

具有 128KB 快閃記憶體 32KB SRAM 2 個 4Msps ADC、DAC、3 個 COMP、2 個 OPA、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+

TMS320F28P650DK現行

C2000 ™ 32 位元 MCU、2x C28x +CLA CPU、鎖階、1.28-MB 快閃記憶體、16-b ADC、HRPWM、EtherCAT、CAN-FD、AES

AM263P4現行

具有即時控制及可擴充記憶體且最高 400 MHz 的四核心 Arm® Cortex®-R5F MCU

簡化認證程序

利用 TI 功能安全相容產品、文件、軟體和支援,簡化並加速國際標準化組織 (ISO) 26262、國際電子電機委員會 (IEC) 61508 及 IEC 60730 認證程序。利用晶片內建診斷及文件說明,並藉由 TÜV SÜD 認證的功能安全開發程序,加速您的產品開發。


Product overview

Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. F)

利用符合 TI 功能安全規範的產品、文件、軟體和支援,簡化並加速 IEC 61508 (安全完整性層級) 與 ISO 13849 (性能等級) 認證程序。
Product overview

Automotive Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. F)

利用來自我們知識淵博的專家之功能安全相容產品、文件、軟體和支援,簡化且加快 ISO 26262 認證程序。

MSPM0-DIAGNOSTIC-LIB

適合功能安全應用的 MSPM0 診斷資料庫

MSPM0G3507現行

具有 128KB 快閃記憶體 32KB SRAM 2 個 4Msps ADC、DAC、3 個 COMP、2 個 OPA、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+

TMS320F28P650DK現行

C2000 ™ 32 位元 MCU、2x C28x +CLA CPU、鎖階、1.28-MB 快閃記憶體、16-b ADC、HRPWM、EtherCAT、CAN-FD、AES

TMS320F28P659DH-Q1現行

車用 C2000 32 位元 MCU、600 MIPS、2xC28x + 1xCLA + Lockstep、FPU64、768kB 快閃記憶體、16-b ADC