我們的設計與開發生態系統將 Arm® Cortex®-R MCU 整合到您的車用或工業系統中,有助於簡化您的設計流程,讓您更容易進入市場。

硬體開發

我們根據我們的 Cortex-R 32 位元微控制器產品組合建立和推出著重關鍵技術與新興市場的系統級硬體和軟體解決方案,以將服務提供給最廣泛的受衆,同時確保裝置使用方便並加速上市時間。

硬體設計準則

硬體開發工具

LaunchPad,controlCARD,系統模組,偵錯探測器,配件

開發板

適用 Arm® 架構 MCU 的 AM243x 通用 LaunchPad™ 開發套件

LP-AM243 為適用於 AM243x 系列之 Sitara™ 高效能微控制器的開發電路板。此電路板極適用於初始評估與原型,因為它提供標準化且使用方便的平台,可用於開發您的下一個應用程式。LP-AM243 配備體積較小的 Sitara AM2434 ALX 微控制器單元 (MCU) 及其它零組件,可讓使用者使用各種裝置介面,包括工業乙太網路、標準乙太網路、快速序列介面 (FSI) 及其它介面,以輕鬆建立原型。

AM2434 支援 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET 等各種工業乙太網路通訊協定。此 LaunchPad™ 提供比 TMDS243EVM (...)

開發板

適用於 Arm® Cortex®-R5F 架構 MCU 的 AM243x 評估模組

TMDS243 評估模組 (EVM) 是一套獨立的測試及開發平台,可評估 AM243x 功能,並為各種應用開發原型。TMDS243EVM 配備了外型更大的 Sitara™ AM2434 ALV 微控制器單元 (MCU) 及其他零組件,可讓使用者運用 MCU 的安全功能及各種裝置介面,其中包括工業乙太網路、標準乙太網路、快捷外設互聯標準 (PCIe)、快速序列介面 (FSI) 及其他功能,協助輕鬆建立原型。此 EVM 提供比 LP-AM243 LaunchPad™ 更大的周邊設備組,原因是配備了體積較大的 AM243 ALV 封裝。

車載顯示器使用 AM243x 序列周邊介面 (SPI) (...)

開發板

AM263x Arm® 架構 MCU 通用型 LaunchPad™ 開發套件

LP-AM263 是一款針對 AM263x 系列 Arm® 架構應用型 MCU 打造的高效能開發板。此電路板極適用於初始評估與原型,因為它提供標準化且使用方便的平台,可用於開發您的下一個應用程式。

 

LP-AM263 配備 AM2634 MCU (採用 Arm® 架構) 及其他元件,讓使用者可透過多種裝置介面 (包括工業乙太網路 (IE)、標準乙太網路、快速序列介面 (FSI) 等) 輕鬆打造原型。AM2634 支援各種 IE 協定如 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET®。

 

這款延伸 LaunchPad™ XL 開發套件提供額外的 I/O (...)

開發板

AM263x 通用 controlCARD™ 開發套件 Arm® 架構 MCU

TMDSCNCD263 是適用於 AM263x 系列 Sitara™ 高性能微控制器的 HSEC180 controlCARD 型評估和開發工具。此電路板極適用於初始評估與原型,因為它提供標準化且使用方便的平台,可用於開發您的下一個應用程式。AM263 控制卡配備了 Sitara AM2634 處理器及其他零組件,可讓使用者使用各種裝置介面,其中包括工業乙太網路、標準乙太網路、快速序列介面 (FSI) 及其他功能,以輕鬆開發和測試應用程式。AM2634 支援 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET 等各種工業乙太網路通訊協定。

TMDSCNCD263 可單獨使用,或與 (...)

開發板

AM263Px LaunchPad™ 開發套件

AM263Px LaunchPad™ 開發套件是一款適用於德州儀器™ Sitara™ AM263Px 系列微控制器 (MCU) 的簡單又價格便宜之硬體評估模組 (EVM)。此 EVM 透過適用於編程與偵錯的板載模擬,以及可作為簡易使用者介面的按鈕與 LED,提供了可輕鬆使用 AM263Px MCU 著手開發的方式。LaunchPad 還配備了兩個獨立的 BoosterPack XL 擴展連接器、板載控制器區域網路 (CAN) 收發器、兩個 RJ45 乙太網路連接埠和一個板載 XDS110 偵錯探針。

偵錯探測器

XDS110 JTAG 偵錯探測器

德州儀器 XDS110 是一種全新的偵錯探測器 (模擬器) 類別,適用於 TI 嵌入式處理器。XDS110 取代 XDS100 系列,可在單一 Pod 中支援更廣泛的標準 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。同時,所有 XDS 偵錯探針在所有配備嵌入式追蹤緩衝器 (ETB) 的 Arm® 與 DSP 處理器中均支援核心與系統追蹤。  對於針腳上的核心追蹤,則需要 XDS560v2 PRO TRACE。

德州儀器 XDS110 透過 TI 20 針腳連接器(具有用於 TI 14 針腳和 Arm 10 針腳和 Arm 20 針腳的多轉接器)連接到目標電路板,並透過 USB2.0 (...)

偵錯探測器

XDS200 USB 偵錯探測器

XDS200 是為 TI 嵌入式裝置偵錯的偵錯探測器(模擬器)。對於大多數裝置,建議使用較新、成本較低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 支援單一 Pod 中廣泛的標準(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 偵錯探針在所有配備嵌入式追蹤緩衝器 (ETB) 的 Arm® 與 DSP 處理器中均支援核心與系統追蹤。

XDS200 透過 TI 20 接腳連接器(配備適用 TI 14 接腳、Arm Cortex® 10 接腳和 Arm 20 接腳的多重轉接器)連接到目標電路板,並透過 USB2.0 高速 (...)

開發板

phyBOARD®-AM64x 開發套件

phyBOARD®-AM64x 開發套件是一款系統模組 (SOM) 和載板,採用 phyCORE®-AM64x,這是一款強大且可靠的嵌入式處理器板,適用於無顯示工業通訊系統。50 mm x 37 mm SOM 具有廣泛的 280 接腳互連,可支援常見工廠通訊協定 (如 CAN、EtherCAT、UART、I2C),也支援自動化特定介面 (如 EPWM、ECAP 及 EQEP)。由於 TI AM64x 處理器的異質架構,您可使用 Linux 執行大部分應用程式,並將關鍵元件卸載至專業低延遲同級最佳即時核心。

開發板

適用於 TI Arm 架構處理器和微控制器的 TQ Group 系統模組

TQ offers the complete range of services from development, through production and service right up to product life cycle management. The services cover assemblies, equipment and systems including hardware, software and mechanics. Customers can obtain all services from TQ on a modular basis as (...)

汽車參考設計

參考設計

高功率、高性能車用 SiC 牽引變流器參考設計

TIDM-02014 是由德州儀器開發的 800-V、300kW SiC 式牽引變流器系統參考設計,在這設計中,Wolfspeed 為 OEM 和設計工程師提供良好根基,讓他們能夠打造高性能、高效率的牽引變流器系統,加快上市速度。本解決方案展現了 TI 和 Wolfspeed 的牽引變流器系統技術如何藉由高性能隔離式閘極驅動器,和驅動 Wolfspeed SiC 電源模組的即時可變閘極驅動器強度,藉以降低可用電壓過衝,進而達到提升系統效率之目的。與 TI 隔離式偏壓電源解決方案耦合的隔離式閘極驅動器可大幅降低 PCB 尺寸,將 PCB 面積縮小 2 倍以上,且高度低於 4mm,可省下 30 (...)

工業參考設計

參考設計

用於暖通空調的數位交錯式 PFC 雙馬達控制參考設計

TIDM-02010 參考設計是一款 1.5-kW 雙馬達驅動和 PFC 控制參考設計,適用於暖通空調應用的變頻空調室外機控制器;其中展示實作無感測器 3 相 PMSM 向量控制的方法,適用於壓縮機和風扇馬達驅動器,以及數位交錯式升壓 PFC,可透過單一 C2000™ 微控制器滿足新的效率標準。此參考設計提供的軟硬體皆經過測試且隨時可用,有助於加快開發至上市時間。參考設計包括硬體設計檔案和軟體程式碼。

軟體

運用我們經過實證的嵌入式系統設計軟體與專家指南,簡化任務並縮短上市時間

透過 AM26x 微控制器 (MCU) 軟體開發套件 (SDK) 加速應用開發進程,此套件專為 TI 嵌入式處理器所設計的軟體平台提供 簡易設定,可迅速且立即存取範例、基準測試與示範。這些軟體不必從頭開始建立基本系統軟體功能,所以能加速應用開發時程。

Arm Cortex®-R MCU 生態系統

多個軟體元件可搭配 Arm Cortex-R 微控制器使用。這些可以免費使用,並與 LaunchPad™ 開發套件、controlCARD 評估模組和應用套件一起使用。軟體元件包含驅動程式、程式庫、範例、工具、應用示範、文件等。可利用雲端工具在 Web 上下載或開發軟體。 

我們的 SDK 提供簡易設定,可迅速且立即存取軟體元件,並且經過完整測試後一起運作。您能透過評估程序存取主要功能以快速讓電路板運轉,並擁有能讓您專注在應用領域的強大軟體基礎。

軟體開發套件

軟體開發套件 (SDK)

適用 Sitara™ 微控制器的 AM243x 軟體開發套件 (SDK)

AM243x 微控制器 (MCU) 軟體是一系列軟體開發套件 (SDK),此套件專為 TI 嵌入式處理器所設計的軟體平台提供簡易設定,可迅速且立即存取範例、基準測試與示範。此軟體不必從頭開始建立基本系統軟體功能,所以能加速應用程式開發時程。

AM243x 軟體包括:

  • MCU-PLUS-SDK-AM243X:MCU 外加 SDK 可提供基礎軟體和基礎區塊,可在 AM243x MCU 上開發應用。SDK 內含 R5F 及 M4 核心、範例、驅動程式和開機載入程式的支援。
  • INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM243X:工業通訊 SDK 可在 TI 處理器上啟用即時工業通訊協定 (...)
軟體開發套件 (SDK)

適用 Sitara™ 微控制器的 AM263x 軟體開發套件 (SDK)

AM263x 微控制器 (MCU) 軟體是一系列軟體開發套件 (SDK),此套件專為 TI 嵌入式處理器所設計的軟體平台提供簡易設定,可迅速且立即存取範例、基準測試與示範。這些軟體不必從頭開始建立基本系統軟體功能,所以能加速應用開發時程。

 

AM263x 軟體支援包含:

  • MCU-PLUS-SDK-AM263X:MCU 外加 SDK 可提供基礎軟體和基礎區塊,可在 AM263x MCU 上開發應用。SDK 內含 R5F 及 M4 核心、範例、驅動程式和開機載入程式的支援。
  • INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM263X:工業通訊 SDK 可為 TI (...)
軟體開發套件 (SDK)

適用 Sitara™ 微控制器的 AM263Px 軟體開發套件 (SDK)

AM263Px 微控制器 (MCU) 外加軟體開發套件 (SDK) 是一套專為嵌入式處理器所設計的統合軟體平台,設定簡單且可立即存取範例、基準測試與示範。此軟體不必從頭開始建立基本系統軟體功能,所以能加速應用程式開發時程。

 

SDK 內含 R5F 及 M4 核心、範例、驅動程式和開機載入程式的支援。SDK 的確切內容視裝置的功能而定,但所有裝置都共享通用應用程式介面 (API),並建置在現有經實證的軟體元件上,以確保可靠性和品質。軟體元件經過完整測試,確保其可搭配 Code Composer Studio™ 整合式開發環境 (CCSTUDIO) 共同運作。

 

軟體支援:

  • (...)
軟體開發套件 (SDK)

適用 Sitara™ 微控制器的 AM273x 軟體開發套件 (SDK)

MCU+ SDK (軟體開發套件) 是一套專為 TI 嵌入式處理器所設計的統合軟體平台,提供簡易設定,可迅速且立即執行基準測試與示範。  此軟體不需要從頭開始建立基本系統軟體功能,所以能加速應用程式開發時程。

SDK 內含 R5F 及 C66x DSP 核心、範例、驅動程式和開機載入程式的支援。SDK 的確切內容視裝置的功能而定,但所有裝置都共用常用 API (應用程式編程介面),並建立在現有經實證的軟體元件上,以確保可靠性和品質。軟體元件經過完整測試,確保其可搭配 TI 的 Code Composer Studio 整合式開發環境共同運作。

軟體支援:

TIFS 和金鑰寫入器套件:TI (...)

軟體開發套件 (SDK)

適用於 Sitara 微控制器的 AM261x 軟體開發套件 (SDK)

AM261x 微控制器 (MCU) 外加軟體開發套件 (SDK) 是一套專為嵌入式處理器所設計的統合軟體平台,設定簡單且可立即存取範例、基準測試與示範。此軟體不必從頭開始建立基本系統軟體功能,所以能加速應用程式開發時程。

 

SDK 包含 R5F 及 M4 核心、範例、驅動程式與開機載入程式的支援。SDK 的確切內容視裝置的功能而定,但所有裝置都共享通用應用程式介面 (API),並建置在現有經實證的軟體元件上,以確保可靠性和品質。軟體元件經過完整測試,確保其可搭配 TI 的 Code Composer Studio 整合式開發環境共同運作。

 

軟體支援:

  • (...)

軟體開發工具

IDE、配置、編譯器或偵錯程式

CCStudio™ IDE - 支援 AI 的開發環境

CCStudio™ 整合式開發環境 (IDE) 是 TI 廣泛的 CCStudio™ 開發生態系統的一部分,是用於 TI 微控制器、處理器、無線連線裝置及雷達感測器的整合式開發環境。CCStudio IDE 可用作桌上型或雲端型應用程式。雲端版本免去了大量軟體下載。此外,由於此工具建立在 Eclipse Theia 架構上,因此 VS Code® 使用者對此介面十分熟悉。如果您選擇直接使用 VS Code,也可以在市集中找到 TI 提供的 VS Code 擴充套件,可支援特定裝置。

AI 驅動開發
CCStudio IDE 整合業界標準的 AI (...)

IDE、配置、編譯器或偵錯程式

系統配置工具

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

IDE、配置、編譯器或偵錯程式

TI 代碼產生工具 - C/C++ 編譯器和組譯語言工具

As a core component of the CCStudio™ development ecosystem, TI Code Generation Tools (TI-CGT) provide high-performance C/C++ compilers and assembly language tools for a wide range of instruction set architectures. The tools are available for download and also bundled with the CCStudio IDE.

(...)

軟體程式設計工具

UniFlash 快閃記憶體編程工具

UniFlash 是 TI 龐大 CCStudio™ 開發生態系統的一部分,是一款用於在 TI 微控制器與無線連線裝置上對晶片內快閃記憶體進行燒錄,以及在 TI 處理器上對板載快閃記憶體進行燒錄的軟體工具。UniFlash 提供圖形化介面與命令行介面,並可在桌面上或雲端中執行。

UniFlash 可從 CCStudio™ 開發人員區上的雲端執行,或在下載後於 Windows®、Linux® 和 macOS® 電腦中使用。

請注意,mmWave、AMx、K2G 和 J7 裝置不支援 macOS。AMx、K2G 和 J7 裝置僅於命令列上支援。

軟體

AM26x 設計圖庫

內建由德州儀器及第三方硬體和軟體廠商在 TI 處理器生態系統中開發的即時應用程式。

AM26x academy

AM26x Academy 提供與 AM26x MCU 技術相關的教育資源,例如實作實驗。

以 Sitara™ AM2x MCU 顛覆即時控制、網路與分析性能

本文探討 Sitara™ AM2x MCU 如何解決傳統 MCU 的性能難題,以滿足即時控制

AM26x MCU 影片系列

觀看有關 AM26x MCU 的基礎內容和實踐範例。

探索 ARM Cortex-R 的第三方硬體與軟體生態系統,其旨在加速開發並縮短上市時程。我們已與領先業界的企業合作,提供 AUTOSAR 堆疊、安全軟體、安全解決方案、基於模型的設計、開發工具等多元服務。

運用其工具和專業知識,更快速、更有效率地滿足您的系統需求。

支援 AUTOSAR 與即時作業系統 (RTOS),讓 ARM Cortex-R 開發人員能打造可擴展、模組化且符合規範的汽車應用。我們的合作夥伴提供完整的 AUTOSAR 堆疊、MCAL 整合及經認證的 RTOS 解決方案,專為功能安全與即時性能而打造。

利用可信賴的第三方解決方案,開發安全可靠的應用程式,涵蓋功能安全、網路安全及硬體安全模組 (HSM)。除了 TI 基礎安全 (TI-FS) 軟體開發套件外,合作夥伴亦針對 ARM Cortex-R MCU 提供經認證的軟體堆疊、安全開機載入程式、加密、防火牆及完全符合 ISO 26262 標準的工具。

利用經業界驗證的編譯器與模型化設計環境,加速開發與程式碼生成。這些工具提供最佳性能、安全認證工具鏈,並與 ARM Cortex-R MCU 無縫整合。

利用多樣化的硬體開發工具,加速偵錯、燒錄、效能分析與校正。我們的第三方合作夥伴針對 JTAG、追蹤、快閃燒錄、校正及即時偵錯提供完善支援,藉此簡化您在 ARM Cortex R MCU 上的工作流程。