互通、開放、安全且簡單。Matter 是一種無需權利金的標準,可讓相容裝置和系統互相連接。Matter 於 Thread 與 Wi-Fi® 網路層運作,並使用 Bluetooth® 低功耗進行試運轉。Matter 解決方案可與主要智慧居家生態系統互通,例如 Apple® Homekit®、Google Assistant™、Amazon Alexa 與 Samsung SmartThings。
為何 Matter 通訊協定要選擇 TI?
觀看 Matter 實際作業
Matter 展示:支援 Matter over Thread 與通道探測技術的智慧電子鎖
重點展示我們 CC2755 無線 MCU 的無線通訊能力,支援 Matter over Thread,並能利用 Bluetooth 通道探測功能測量距離。
Matter 展示:連線物件的統一標準
這是以 SimpleLink 無線 MCU 平台為基礎的全新 Matter 標準展示。Matter 提供單一整合式連線標準,可將相容裝置和系統彼此連接。
TI 無線 MCU 上的 Matter 通訊協定
藉由展示 TI 與傳統智慧居家生態系統間的初步互通性,了解我們如何讓 Matter 在現實中發揮作用。影片將逐步說明智慧居家裝置的使用壽命。
Matter 產品組合
我們的 SimpleLink™ 產品組合為在 Thread 上執行的 Matter 裝置提供高品質無線硬體、軟體及超低功耗能力。我們提供一系列硬體支援 Matter 的完整 Thread 生態系統,其中包含適合單晶片使用案例的高記憶體裝置,以及可與閘道應用主機 MCU 或 MPU 配對的最佳化無線電協同處理器。為您的應用選擇價格適當的產品。
| CC2755P20 | CC2755P10 | CC2755R10 | CC2340R5 | |
| 通訊協定 | Bluetooth® 低功耗 Matter Thread Zigbee | Bluetooth® 低功耗 Matter Thread Zigbee | Bluetooth® 低功耗 Matter Thread Zigbee | Bluetooth® 低功耗 Thread Zigbee 專有 2.4GHz |
| Matter 應用實例 | Matter 閘道器 (Thread RCP) Matter 終端裝置 | Matter 閘道器 (Thread RCP) Matter 終端裝置 | Matter 閘道器 (Thread RCP) Matter 終端裝置 | Matter 閘道 (Thread RCP) |
| 快閃記憶體 (KB) | 2048 | 1024 | 1024 | 512 |
| RAM (KB) | 288 | 162 | 162 | 64 |
| 最大輸出功率 (dBM) | +20 | +20 | +10 | +8 |
| 安全功能 | 密碼編譯加速器 安全金鑰儲存 TrustZone® 電壓突波監控器 | 密碼編譯加速器 安全金鑰儲存 TrustZone® 電壓突波監控器 | 密碼編譯加速器 安全金鑰儲存 TrustZone® 電壓突波監控器 | 密碼編譯加速器 |
我們的 Wi-Fi 裝置支援 Matter 功能安全和低功耗能力。這些 Wi-Fi CERTIFIED™ 裝置通過 230 個以上存取點測試,確保在全球提供穩固可靠的連線。我們的 SimpleLink MCU 具備 30 種以上安全功能及多層 Wi-Fi 連線安全方法,可幫助您保護資料。
| CC3301 | CC3351 | CC3501E | CC3551E | |
| 說明 | SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗 5.4 配套 IC | SimpleLink™ 雙頻 (2.4 和 5GHz) Wi-Fi 6 與 Bluetooth® 低功耗 5.4 配套 IC | 具有 2.4GHz Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗 5.4 的 SimpleLink™ 無線 MCU | 具有雙頻 (2.4 和 5 GHz) Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗 5.4 的 SimpleLink™ 無線 MCU |
| 通訊協定 | Wi-Fi BLE Matter | Wi-Fi BLE Matter | Wi-Fi BLE | Wi-Fi BLE |
| 裝置功能 | 802.11ax、AP、藍牙低功耗、COEX、多角色、STA | 802.11ax、AP、藍牙低功耗、COEX、多角色、STA | 802.11ax、AP、藍牙低功耗、COEX、多角色、STA | 802.11ax、AP、藍牙低功耗、COEX、多角色、STA |
| 輸送量 (最大 UDP) (Mbps) | 65 | 65 | 20 | 20 |
| 安全功能 | FW 驗證和防回復保護、網路安全 (WPA3)、安全的主機介面 | FW 驗證和防回復保護、網路安全 (WPA3)、安全的主機介面 | 適用於可信任執行環境的 ARM TrustZone、Crypto 加速 (RNG)、偵錯安全性、FW 驗證和防回復保護、網路安全 (WPA3)、PSA 1 級和 2 級就緒、安全開機、安全金鑰儲存和裝置 ID | 適用於可信任執行環境的 ARM TrustZone、Crypto 加速 (RNG)、偵錯安全性、FW 驗證和防回復保護、網路安全 (WPA3)、PSA 1 級和 2 級就緒、安全開機、安全金鑰儲存和裝置 ID |
快速入門
Matter SimpleLink Academy
硬體
適用 SimpleLink™ 2.4 GHz 無線 MCU 的 CC2745R10-Q1 LaunchPad™ 開發套件
此 LaunchPad™ 開發套件可加速開發具備整合式功率放大器與無線電支援以進行 2.4GHz 操作的裝置。LaunchPad 配備符合 AEC-Q100 規範的無線微控制器 (MCU),可支援汽車應用的 Bluetooth® 低功耗(5.3 與即將推出的版本)。這是一款分離式 LaunchPad™ 開發套件,因此不包含 XDS 偵錯器。建議的偵錯器爲 LP-XDS110 或 LP-XDS110ET。
適用於 CC2340R SimpleLink™ 系列 2.4GHz 多標準無線 MCU 的 LaunchPad™ 開發套件
適用 Wi-Fi® SimpleLink™ MCU 的 CC3235SF 雙頻 LaunchPad™ 開發套件
SimpleLink ™ Wi-Fi® CC3235SF 雙頻 LaunchPad™ 開發套件 (LAUNCHXL-CC3235SF) 特別強調 CC3235SF、單晶片安全解決方案,與整合使用者應用程式專用 ARM® cortex® -M4 MCU 的無線微控制器 (MCU),以及執行 2.4GHz 與 5GHz Wi-Fi、網際網路和安全通訊協定的網路處理器。LAUNCHXL-CC3235SF 具有板載模擬感測器,提供完整開箱即用體驗及快速開發。此電路板可直接連接至 PC 以與 Code Composer Studio™ 雲端整合開發環境 (IDE) 等開發工具搭配使用。立即造訪 (...)
適用 SimpleLink™ 2.4 GHz 無線 MCU 的 CC2745R10-Q1 LaunchPad™ 開發套件
此 LaunchPad™ 開發套件可加速開發具備整合式功率放大器與無線電支援以進行 2.4GHz 操作的裝置。LaunchPad 配備符合 AEC-Q100 規範的無線微控制器 (MCU),可支援汽車應用的 Bluetooth® 低功耗(5.3 與即將推出的版本)。這是一款分離式 LaunchPad™ 開發套件,因此不包含 XDS 偵錯器。建議的偵錯器爲 LP-XDS110 或 LP-XDS110ET。
軟體
SimpleLink™ 低功耗軟體開發套件 (SDK)
SimpleLink™ 低功率 SDK 支援 CC13xx、CC23xx、CC26xx 及 CC27xx 產品系列。這些 SDK 搭配可提供適合開發 Sub-1 GHz 與 2.4 GHz 應用的全方位軟體套件,包括在 SimpleLink CC13xx、CC23xx、CC26xx 和 CC27xx 無線 MCU 上支援 Bluetooth® 低功耗、網狀網路、Zigbee®、Matter、Thread、802.15.4 型、專有與多協定解決方案。
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx 軟體開發套件 (SDK)
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK 包含使用解決方案所需的 CC3220 和 CC3235 可編程的 MCU 驅動程式和文件。它還包含快閃記憶體程式設計工具、用於快閃軟體的命令行工具、配置網路和軟體參數 (SSID、接入點通道、網路設定檔等)、系統檔案,以及使用者檔案 (憑證、網頁等)。此 SDK 可搭配 TI 的 SimpleLink Wi-Fi CC3220 及 CC3235 Launchpad™ 開發套件來使用。
SDK 提供多種支援項目。SDK 中的所有應用範例 (HTTP、MQTT、Matter、佈建等) 皆獲得整合式 Cortex™-M4 與 (...)