Wi-Fi 6 也稱為 802.11ax,是最新一代的 Wi-Fi 技術。相比於其前代產品 Wi-Fi 5 (802.11ac),其提供多項改進,例如在擁擠環境中提供更佳效能、更低的延遲和更高的電源效率。這些改進透過正交分頻多重進接 (OFDMA) 和目標喚醒時間 (TWT) 等新功能實現。Wi-Fi 6 能夠處理高密度連線裝置,並減少延遲和干擾,因此是不斷擴張的 IoT 領域的理想解決方案,可實現無縫整合與效能。

為何選擇 TI 的 Wi-Fi 6?

適用於 IoT 的最佳化功能支援
靈活的裝置架構
為未來量身打造的設計
進階安全防護功能

TI Wi-Fi® 6


影片

以 TI Wi-Fi 6 簡化 IoT

為您介紹 CC33xx Wi-Fi 裝置系列,本產品在設計時已將經濟實惠及可靠性列入考量,因此可幫助您連接更多 IoT 應用。 

Wi-Fi®︎ 6 鮮為人知的功能如何幫助您連接 IoT 裝置

深入了解 Wi-Fi 6 如何利用正交分頻多重存取、BSS 著色機制,以及目標喚醒時間 (TWT) 等功能來提升功率效率,同時在擁擠的環境中展現更佳的效能,並降低 IoT 領域中無線嵌入式系統的延遲。

Wi-Fi 6 功能

Wi-Fi 6 以高傳輸速率著名,同時擁有其他可為 IoT 應用在新頻譜、先進安全、減少電源及延遲管理等領域帶來助益的功能。觀看影片以進一步了解 Wi-Fi 6 的功能。
開發板

SimpleLink™ CC3351 雙頻 Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗 BoosterPack™ 外掛程式模組

SimpleLink™ CC3351 雙頻(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 與 Bluetooth® 低功耗裝置可在嵌入式應用中透過執行 Linux® 的處理器主機或執行 RTOS 的 MCU 主機,提供平價、可靠且安全的連線。新的 Wi-Fi 雙頻功能是確保裝置輕鬆配置到任何 Wi-Fi 路由器的終極方法。CC3351 BoosterPackTM 外掛程式模組 (BP-CC3351) 是一款可輕鬆連接至 TI LaunchPads 或處理器電路板的測試與開發電路板,可快速進行軟體開發。 

此套件可用於 3 種配置:

  • MCU 和 RTOS 評估:BP-CC3351 + (...)

Featured products

CC3301現行

SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和 Bluetooth® 低功耗配套 IC

CC3301MOD現行

SimpleLink™ Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗配套模組

CC3551E現行

具有雙頻(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和 Bluetooth® 低功耗的 SimpleLink™ 無線 MCU

CC3351現行

SimpleLink™ 雙頻(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和 Bluetooth® 低功耗配套 IC

CC3501E現行

具有 2.4GHz Wi-Fi® 6 和 Bluetooth® 低功耗的 SimpleLink™ 無線 MCU