共同構建更加智慧的軟體策略

憑藉我們三十多年的嵌入式開發經驗、對開放原始碼社群的積極參與、以及超過 250 家合作夥伴所形成的全球網路,我們致力於提供尖端的 AI 驅動軟體工具和支援,協助您更快速、更有信心地將創新應用推向市場。

與 TI 合作進行軟體設計的優勢

開放原始碼&業界標準
尖端技術
易於使用的工具
全球合作夥伴網路

作業系統

利用我們的開放原始碼、驅動程式和中介軟體平台與範例加速軟體設計

我們的開發人員秉持開放原始碼與主線軟體思維方式,協助提升軟體品質,進而推動創新。

我們支援開放原始碼軟體已逾 20 年,時至今日,積極參與的開放原始碼專案多達 60 種以上,包括 Linux Kernel、Yocto、U-Boot 和 Zephyr 等。

選擇 Linux 發行套件並開始嵌入式開發 

我們的 Linux 產品透過 Yocto Project、Android ™、BuildRoot 和 Debian 發行。我們支援綜合式軟體開發套件及 Mainline Linux 核心,為全方位的解決方案提供紮實的軟體基礎。

值得信賴的核心具備經實證的穩健性能、小巧體積和全方位的裝置支援

我們許多嵌入式裝置都支援適用於微控制器和小型微處理器的即時作業系統 (RTOS) FreeRTOS,範圍涵蓋單核心到多核心的晶片系統 (SoC)。

FreeRTOS 在 MIT 開放原始碼授權下隨意分發,包括一個核心和一組可用於各行業領域且不斷增長的程式庫。FreeRTOS 的構建特別重視可靠性和易用性。

獲得成熟且現成的開放原始碼產品有助於減少軟體開發工作量,並加快產品上市速度。

我們也支援立即可用的 RTOS 相容驅動程式,以加速開發。

Zephyr® 是一款可擴充且強大的開放原始碼即時作業系統 (RTOS),適用於資源有限的嵌入式微控制器,支援多種硬體架構。這款由社群共同開發的 RTOS 包含開放原始碼作業系統、驅動程式和 Bluetooth® 低功耗堆疊,有助於維護功能和修正錯誤正。

ThreadX® 即時嵌入式系統,適用於安全&連線應用。

ThreadX® 是我們用於選擇工業與安全平台的即時作業系統 (RTOS),可以幫助您實現以下目標:

  • 即時性能:快速上下文切換與低延遲中斷處理,適合對時間有嚴格要求的應用。
  • 體積小巧的安全作業系統:精巧的記憶體尺寸,適合空間有限且具安全需求的裝置。
  • 確定性行為:可預測且一致的執行時間,實現高度可靠性。

我們與領先業界的商業作業系統公司建立了廣泛的合作網絡,絕對能為您的系統找到最適合的開發選項,以滿足包括安全與保全在內的行業需求。 

我們的全球合作夥伴網路將開發人員連接到廣泛的公司生態系統中,無論是評估、原型設計,還是生產階段,都能為軟體開發提供協助。使用我們的合作夥伴目錄,根據您的特定需求 (例如設計服務、位置、產品專業知識或應用) 進行瀏覽、篩選和排序。

我們的全球合作夥伴網路將開發人員連接到廣泛的公司生態系統中,無論是評估、原型設計,還是生產階段,都能為軟體開發提供協助。使用我們的合作夥伴目錄,根據您的特定需求 (例如設計服務、位置、產品專業知識或應用) 進行瀏覽、篩選和排序。

依照技術探索軟體

車用

邊緣 AI

馬達控制

工業通訊

功能安全

保全

CCStudio™ 開發生態系統

利用 AI 驅動的工具加快開發速度

CCStudio™ 開發生態系統是一套免費高品質開發工具套件,搭配整合式生成 AI,可加速您的嵌入式開發。使用簡單的語言和業界標準代理與模型,並搭配 TI 豐富的資源庫,無論專業知識程度如何,您都可更快速地開發應用,同時維持您期望 TI 提供的可靠性和性能標準。

進一步了解

合作夥伴產品和服務

我們的全球合作夥伴網路將開發人員連接到廣泛的公司生態系統中,無論是評估、原型設計,還是生產階段,都能為軟體開發提供協助。使用我們的合作夥伴目錄,根據您的特定需求 (例如設計服務、位置、產品專業知識或應用) 進行瀏覽、篩選和排序。

Learn more