Wireless connectivity design resources
汽車資源
我們提供全方位的開發生態系統,並支援最新的藍牙 LE 標準以及汽車連線聯盟。我們的裝置可協助您打造具備安全藍牙 LE 通訊的產品 ,並透過 WBMS 解決方案為電池系統提供無線連線。您也可以利用我們針對汽車最佳化的 SimpleLink™ 軟體開發套件 (SDK),遵循 Automotive Spice 專案流程,加快上市時間。
低功率 2.4GHz 資源
我們的低功率 2.4GHz 產品組合支援藍牙低功耗、Zigbee、Matter 及 Thread 等多種通訊協定,並提供協助您迅速開始設計終端設備的功能和工具。我們的產品具備彈性及擴充能力,讓您在設計經濟實惠的選項時又可兼顧性能。結合我們方便使用的軟體、全方位教育資源和同級最佳的支援,我們可以協助您加快所有市場開發的速度。
Wi-Fi 資源
我們的 Wi-Fi 產品組合支援最新的 Wi-Fi 連線標準,包括 Wi-Fi 6 (802.11ax) 和藍牙 LE 5.4。我們的產品組合包括整合至 Linux® 和即時作業系統 (RTOS) 架構系統的配套積體電路,以及可連線至任何 IoT 裝置的無線微控制器解決方案。查看我們方便使用的軟體和文件,並獲得業界專家的直接支援,協助您推動創新向前邁進。
Sub-1 GHz 資源
Sub-1Ghz 技術著重在提供可靠的長距離無線通訊和低功耗。此技術適用於需要在長距離或嚴苛環境中提供可靠連線的產業、建築自動化及計量應用。我們提供的選項包括 Wi-SUN 和 802.15.4 等標準化通訊協定,並支援具高度整合與彈性的專屬通訊協定,實現可兼顧效能、成本及功耗的自訂解決方案。
SimpleLink SDK
使用支援我們無線通訊協定的 SDK,搭配示範和範例讓您立即連線,藉此打造您的解決方案。我們以開放原始碼作業系統為基礎,並支援 FreeRTOS 和 Zephyr RTOS。我們的驅動器和工具架構可提升您對各種產品系列的信心,而且所有產品皆具備安全功能,協助您打造所需的產品。
Resource Explorer 是我們軟體資料庫、範例及文件的中央平台
CCStudio™ Resource Explorer Web 架構工具可讓您瀏覽r存取軟體和文件。在雲端搭配 CCStudio™ IDE 軟體使用時,無須下載和安裝本機軟體,即可在評估硬體上執行範例和示範。
適用所有裝置、方便使用的實作訓練模組
SimpleLink Academy 包含用於所有無線連線 TI LaunchPad™ 開發套件的多個示範和文件。每個模組都逐步介紹我們 SDK 中的範例,以展示裝置的功能。
主題範圍包含 RTOS 基礎知識、多通訊協定操作及進階裝置功能,可滿足您的應用需求。
隨時為您提供支援
依照您的需求尋找所需軟體,並提供您想要的支援。使用 GitHub 可以更輕鬆地將我們的無線連線軟體整合到您的產品中,我們的工程師也會在 TI E2E™ 設計支援論壇提供支援,協助您解決問題。
合作夥伴
我們與備受尊敬且信譽卓越的企業所組成的全球社群合作,其提供的產品與服務可充實我們的半導體裝置解決方案。產品與服務包括一系列的系統模組、工程服務及開發工具,可協助您加速開發工作並縮短上市時間。