Software
TI 毫米波 SDK 包含哪些內容?
TI mmWave 軟體開發套件 (SDK) 是一系列可用於評估與開發我們 mmWave 感測器應用程式的軟體套件。
我們的 SDK 是適用於 mmWave 感測產品組合的統合式軟體平台,可提供簡易設定且可立即存取評估與開發。這些 SDK 是應用程式開發所需的基礎軟體套件,包括構建區塊、示範和範例。
什麼是雷達工具箱?
雷達工具箱是適用於每個開發階段的軟體和工具集合,其中包括:
- TI 雷達產品的特定應用概述,強調相關評估資料。
- 使用案例的軟體專案範例,包含完整的原始程式碼。
- 我們的評估模組和其他類型設計的天線設計資訊。
- 展示了 TI 雷達性能概念驗證和範例的書面報告實驗。
- 有關如何配置 TI 雷達評估模組的硬體指南。
- 有關如何在 TI 軟體生態系統中使用軟體工具和功能的軟體指南。
- 協助評估 TI 雷達感測器的桌上型電腦工具。
開始進行雷達評估和開發
使用各種專為協助評估與開發而設計的工具,開始使用 TI 雷達感測器,其中包括:
從雷達 EVM 串流原始 ADC 資料
您可以從評估模組 (EVM) 串流原始類比數位轉換器 (ADC) 資料,以便開發非 SDK 提供之演算法的自有演算法,或針對進階的雷達測試資料進行偵錯。
用於串流原始 ADC 資料的實用工具包括:
為各類感測應用建立人工智慧解決方案
CCStudio™ Edge AI Studio 搭配整合式雷達感測器,可在邊緣實現可靠的機器學習生成,以因應應用中的獨特挑戰,並達到更高準確度。憑藉這些工具,您的解決方案將能重復使用且可擴展,滿足多種環境和應用的需求。探索 Edge AI Studio 如何提供逐步流程、各種範例與應用,讓你立即部署自有模型。
TI mmWave 雷達生態系統
mmWave 軟體生態系統包含多個套件和工具,旨在簡化 TI 雷達產品的開發程序。特定裝置 SDK 包含驅動程式碼、資料處理程式庫和軟體範例。雷達工具箱包含文件和各種範例應用。感測估算器和 mmWave Studio 等其他工具也具備特別適合您評估與開發的功能。
軟體開發工具
車用
工業
PC/筆記型電腦和會議系統
硬體
使用我們的清單和指南來獲得建議和最佳實務,將您的射頻 (RF) 硬體設計最佳化。快速尋找現有設計並直接按原樣複製,或尋找適合您自己的硬體設計的實用資訊和參考。更妥善地了解製造和相關取捨,並探索我們的支援資源。
硬體開發工具
車用
AWR6843 單晶片 60-GHz 至 64-GHz 車用雷達感測器天線外掛模組
AWR6843ISK 是一款易於使用的 60 GHz mmWave 感測器評估套件,以 AWR6843 裝置為基礎。AWR6843ISK 可用於評估 AWR6843 and AWR6443 產品。此電路板由 USB 介面供電,可透過 USB 或 CAN-FD 介面存取點雲資料。
此套件受 mmWave 工具和軟體支援,包含 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和 mmWave 軟體開發套件 (MMWAVE-SDK)。
可使用其他電路板來啟用其他功能。例如,DCA1000EVM 可透過 LVDS 介面存取感測器的原始資料。MMWAVEICBOOST 可透過 TI 的 CCS (...)
具 AoP 且適用單晶片 60-GHz 至 64-GHz 車用雷達感測器的 AWR6843AOP 評估模組
AWR6843 封裝天線技術 (AoP) 評估模組 (EVM) 是一款使用方便的 60-GHz 車用 mmWave 感測器評估平台,搭載整合式、短程、寬視野 (FoV) AoP 技術,可直接連接 mmWave 感測器載波卡平台 (MMWAVEICBOOST),也可獨立使用。EVM 可透過 USB 介面存取點雲資料,以及透過 60 接腳高速連接器存取原始類比轉數位轉換器 (ADC) 資料。
AWR6843AOPEVM 可評估車內感測應用,例如車內兒童偵測和乘員監控。
此套件受標準 mmWave 工具和軟體支援,包含 mmWave studio (MMWAVE-STUDIO) 和 mmWave (...)
用於單晶片、低功耗 mmWave 雷達感測器的 AWRL6432BOOST BoosterPack™ 評估模組
AWRL6432BOOST 是一款易於使用的 60GHz mmWave 感測器評估套件,適用於具有 FR4 型天線的 AWRL6432 裝置。此電路板可存取點雲資料及 USB 供電介面。
AWRL6432BOOST 支援與 DCA1000EVM 直接連接。此 BoosterPack 由 mmWave 工具、示範和軟體支援,包括 mmWave 軟體開發套件 (MMWAVE-L-SDK) 和 Code Composer Studio™ 整合式開發環境 (IDE) (CCSTUDIO)。
可使用其他電路板來啟用其他功能。例如 DCA1000EVM 可存取感測器原始類比轉數位 (ADC) (...)
車輛乘員偵測參考設計
此參考設計展示了如何將具有整合式 DSP 的 AWR6843 60GHz 單晶片 mmWave 感測器做為車輛乘員偵測 (VOD) 和車內兒童偵測 (CPD) 感測器,以實現車輛內的生命跡象偵測。此設計提供在 C674x DSP 上運作的參考軟體處理鏈,能生成熱圖,以在 ±60 度視野 (FoV) 內偵測乘員。
其他資訊
參考軟體處理鏈,利用雷達偵測車內乘員。
兒童在場和乘員偵測參考設計,採用 60-GHz 天線封裝 mmWave 感測器
此參考設計展示了 AWR6843AOP 的使用,這是一款具有整合式天線的 60-GHz 單晶片 mmWave 感測器。感測器也具備整合式 DSP、MCU 和快速傅立葉轉換 (FFT) 處理的硬體加速器。
AWR6843AOP 感測器可協助開發人員處理廣泛的車內感測應用,其中包括兒童跨兩排座椅偵測、安全帶警告和入侵者偵測等應用實例。此小巧體積可將感測器放置在後視鏡周圍的車頂控制台、車頂內襯、B/C 立柱和座椅等位置。在終端應用實例規劃時,可為一級供應商與汽車製造商提供彈性。
AWR1843 單晶片 76 GHz 至 81 GHz 車用雷達感測器評估模組
AWR1843 BoosterPack™ 外掛模組是一款易於使用的 77GHz mmWave 感測器評估板,適用於單晶片 AWR1843 裝田置,且可直接連接至 TI MCU LaunchPad™ 開發套件生態系統。
BoosterPack™ 包含著手開發用於晶片內建 C67x DSP 核心及低功耗 ARM® R4F 控制器之軟體所需的一切功能,包括用於編程與偵錯的板載模擬功能,以及可快速整合簡易使用者介面的板載按鈕與 LED 之功能。
此套件受 mmWave 工具和軟體支援,包含 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和 mmWave 軟體開發套件 (...)
適用車用第二代、76-GHz 至 81-GHz 高效能 SoC 的 AWR2944 評估模組
AWR2944 評估模組 (EVM) 是一款易於使用的平台,可評估 AWR2944 mmWave 晶片系統 (SoC) 雷達感測器,可與 DCA1000EVM (另售) 直接連線。
AWR2944EVM 套件包含開始為晶片內建 C66x 數位訊號處理器 (DSP)、Arm® Cortex®-R5F 控制器和硬體加速器 (HWA 2.0) 開發軟體的一切所需。
此外也包含適用編程和偵錯的板載模擬,以及板載按鈕和 LED,以快速整合簡單的使用者介面。
角雷達參考設計的波束控制
此參考設計使用 AWR1843BOOST 評估模組 (EVM),為盲點偵測 (BSD)、兩側來車警示 (CTA)、車道變換輔助 (LCA) 和交通堵塞輔助 (TJA) 應用提供基礎。此設計可對其視野 (FoV) 範圍內最遠達 150 公尺的物體進行估算 (方位角和仰角平面)、位置跟蹤 (方位角平面) 和速度監測。
此設計還可透過同時開啟所有三個傳送 (3TX) 運作來傳送 (TX) 波束成形。也可透過使用 6 位元 TX 相移器來支援波束控制,以方位角方向將波束轉向不同角度。
高端角雷達參考設計
TIDA-01027 參考設計使用 AWR2944 評估模組 (EVM) 為角雷達應用提供良好基礎,以符合 NCAP R79 安全要求。此設計讓使用者能在裝置視野 (FoV) 最遠 200 公尺下,估計並追蹤裝置位置 (在方位角平面) 與物體速度。此應用著重於邊角與前端長距離雷達系統的多項功能,例如盲點偵測、前交叉路口輔助及車道變換輔助功能。另外也展示了 TI 壓縮引擎和硬體加速器 (HWA) 功能的使用狀況。
AWR2243 第二代 76-GHz 至 81-GHz 高效能車用 MMIC 評估模組
AWR2243 BoosterPack™ 外掛模組是一款易於使用的評估電路板,適用於單晶片 AWR2243 mmWave 感測裝置。
AWR2243BOOST 包含開始使用 MMWAVE-STUDIO 環境和 DCA1000 即時資料擷取轉接器進行開發所需的一切。
標準 20 針腳 BoosterPack 外掛模組接頭讓評估電路板相容於各種 MCU LaunchPad 開發套件,並可輕鬆進行原型設計。
使用串接 mmWave 感測器的成像雷達參考設計
串級開發套件有兩個主要使用案例:
- 要將 MMWCAS-DSP-EVM 用作捕獲卡,通過使用 mmWave studio 工具全面評估 AWR2243 四晶片級聯性能,請閱讀 TIDEP-01012 設計指南。
- 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 開發雷達實時軟體應用,請閱讀 TIDEP-01017 設計指南。
此參考設計使用串接成像雷達射頻 (RF) 系統。串接雷達裝置可支援長程雷達 (LRR) 波束成形應用,以及具備強化角度解析度性能的中程雷達 (MRR) 和短程雷達 (SRR) 多輸入多輸出 (MIMO) 應用。
AWR2243 串接雷達 RF 開發套件透過多裝置波束成形配置,可估計並追蹤超過 (...)
適用於單晶片 76-GHz 至 81-GHz 車用雷達感測器的 AWR1843AOP 評估模組
AWR1843 封裝天線 (AoP) 評估模組 (EVM) 是一款易於使用的平台,用於評估 AWR1843AOP mmWave 雷達感測器,且可直接連接至 MMWAVEICBOOST 和 DCA1000EVM 開發套件 (另售)。
AWR1843AOPEVM 包含開始開發晶片內建 C67x DSP 核心和低功率 Arm® Cortex®-R4F 處理器所需的一切。
使用 76-Ghz 至 81-GHz 封裝天線 (AoP) mmWave 感測器的障礙物檢測參考設計
此參考設計展示 AWR1843AOP、76-GHz 至 81-GHz、單晶片、頻率調變連續波 (FMCW) mmWave 感測器的使用,搭配整合式封裝天線 (AoP)。感測器也具備整合式 DSP、MCU 和快速傅利葉轉換 (FFT) 處理的硬體加速器。
AWR1843AOP 感測器可幫助開發人員加快應用實例的上市時間,包含智慧車門開啟的障礙物偵測、智慧後車廂開啟與停車輔助。這款小巧外型適於將感測器放置在車門把手和保險桿等位置。在空間有限的終端應用實例規劃時,可為 Tier 1 與汽車製造商提供彈性。
適用於單晶片低功率 76-GHz 至 81-GHz 車用雷達感測器的 AWRL1432 評估模組
AWRL1432BOOST 是以 AWRL1432 mmWave 雷達感測器為基礎,配備板載 ROGERS RO4835 LoPRO 型天線且使用方便的 77-GHz mmWave 感測器評估套件。此電路板可存取點雲資料及 USB 供電介面。AWRL1432BOOST 支援與 DCA1000EVM 開發套件直接連接。
此套件受 mmWave 工具、示範與軟體支援,包括 mmWave 軟體開發套件 (MMWAVE-MCUPLUS-SDK) 和 TI 的 Code Composer Studio (CCS)。
可使用其他電路板來啟用其他功能。例如 DCA1000EVM 可存取感測器的原始 ADC (...)
採用 77-GHz mmWave 感測器的自動停車系統參考設計
此參考設計展示了 AWR1843 的使用,這是一款 77-GHz 單晶片 mmWave 感測器,搭載整合式 DSP、MCU 和硬體加速器作為自動停感測器,可在具挑戰性的停車和環境條件下,具備強大的偵測汽車周圍物體的能力。若範圍解析度低於 4 cm 和 10-MHz IF 頻寬,就能以良好解析度偵測到高速移動的物件。評估套件隨附天線設計,可在方位角 ±50° 及海拔 ±15° 視野中進行偵測,偵測範圍從 4 公分至 40 公尺以上。提供在裝置上實作參考軟體,可透過叢集實現高解析度物件偵測。提供搭載 MATLAB® 的 GUI,可將檢測物體視像化。
適用於單晶片低功率 76-GHz 至 81-GHz 車用雷達感測器的 AWRL1432 評估模組
AWRL1432BOOST 是以 AWRL1432 mmWave 雷達感測器為基礎,配備板載 ROGERS RO4835 LoPRO 型天線且使用方便的 77-GHz mmWave 感測器評估套件。此電路板可存取點雲資料及 USB 供電介面。AWRL1432BOOST 支援與 DCA1000EVM 開發套件直接連接。
此套件受 mmWave 工具、示範與軟體支援,包括 mmWave 軟體開發套件 (MMWAVE-MCUPLUS-SDK) 和 TI 的 Code Composer Studio (CCS)。
可使用其他電路板來啟用其他功能。例如 DCA1000EVM 可存取感測器的原始 ADC (...)
工業
IWRL6432AOP 評估模組
適用於單晶片 60GHz mmWave 低功耗感測器的 IWRL6432 BoosterPack™評估模組
IWRL6432BOOST 是一款易於使用的 60GHz mmWave 感測器評估套件,以具有板載 FR4 型天線的 IWRL6432 裝置為基礎。此電路板可存取點雲資料及 USB 供電介面。IWRL6432BOOST 支援與 DCA1000EVM 開發套件直接連接。
此套件由 mmWave 工具、示範和軟體支援,包括 mmWave 軟體開發套件 (MMWAVE-L-SDK) 和 Code Composer Studio™ 整合式開發環境 (IDE) (CCSTUDIO)。
可使用其他電路板來啟用其他功能。例如 DCA1000EVM 可存取感測器的原始類比轉數位 (ADC) 資料擷取。板載 (...)
適用於單晶片 77GHz mmWave 低功耗感測器的 IWR1432 BoosterPack™ 評估模組
IWRL1432BOOST 是以 IWRL1432 mmWave 雷達感測器為基礎,配備板載 Rogers RO4835 LoPRO 型天線且使用方便的 77-GHz mmWave 感測器評估套件。此電路板可存取點雲資料及 USB 供電介面。IWRL1432BOOST 支援與 DCA1000EVM 開發套件直接連接。
此套件受 mmWave 工具、示範與軟體支援,包括適用低功率 mmWave 雷達感測器的 mmWave 軟體開發套件 (MMWAVE-L-SDK) 和 TI 的 Code Composer Studio (CCS)。
可使用其他電路板來啟用其他功能。例如 DCA1000EVM (...)
適用於單晶片 60GHz 封裝天線 (AoP) mmWave 感測器的 IWR6843AOP 評估模組
IWR6843 封裝天線 (AoP) 評估模組 (EVM) 是一款易於使用的 60-GHz mmWave 感測器評估平台,可用於評估 IWR6843AOP 產品,此產品整合了寬視野 (FoV) 天線。此 EVM 可存取點雲數據並透過 USB 介面供電。
此套件受 mmWave 工具和軟體支援,包含 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和 mmWave 軟體開發套件 (MMWAVE-SDK)。
可使用其他電路板來啟用其他功能。例如,DCA1000EVM 可透過低電壓差動訊號 (LVDS) 介面存取感測器的原始數據。MMWAVEICBOOST 可透過 Code (...)
適用於單晶片 60GHz 長距離天線 mmWave 感測器的 IWR6843 評估模組
IWR6843ISK 是一款易於使用的 60 GHz mmWave 感測器評估套件,以具有長距離天線的 IWR6843 產品為基礎。IWR6843ISK 可用於評估 IWR6843 and IWR6443 產品。此電路板可存取點雲資料及 USB 供電介面。
此套件受 mmWave 工具和軟體支援,包含 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和 mmWave 軟體開發套件 (MMWAVE-SDK)。
可使用其他電路板來啟用其他功能。例如,DCA1000EVM 可透過 LVDS 介面存取感測器的原始資料。MMWAVEICBOOST 可透過 TI 的 CCS (...)
適用於單晶片 60GHz 高架偵測天線 mmWave 感測器的 IWR6843 評估模組
IWR6843ISK-ODS 是一款易於使用的 60GHz mmWave 感測器評估套件,以具有寬視野天線的 IWR6843 裝置為基礎。IWR6843ISK-ODS 可用於評估 IWR6843 and IWR6443 產品。此電路板可存取點雲資料及 USB 供電介面。
此套件受 mmWave 工具和軟體支援,包含 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和 mmWave 軟體開發套件 (MMWAVE-SDK)。
可使用其他電路板來啟用其他功能。例如,DCA1000EVM 可透過 LVDS 介面存取感測器的原始資料。MMWAVEICBOOST 可透過 TI 的 CCS (...)
適用於單晶片 77GHz mmWave 感測器的 IWR1843 BoosterPack™ 評估模組
IWR1843 BoosterPack™ 外掛模組是一款易於使用的 77GHz mmWave 感測器評估板,適用於單晶片 IWR1843 裝田置,且可直接連接至 TI MCU LaunchPad™ 開發套件生態系統。
BoosterPack™ 包含著手開發用於晶片內建 C67x DSP 核心及低功耗 ARM® R4F 控制器之軟體所需的一切功能,包括用於編程與偵錯的板載模擬功能,以及可快速整合簡易使用者介面的板載按鈕與 LED 之功能。
此套件受 mmWave 工具和軟體支援,包含 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和 mmWave 軟體開發套件 (...)
適用於單晶片 77GHz mmWave 感測器的 IWR1443 BoosterPack™ 評估模組
IWR1443 BoosterPack™ 外掛模組是一款易於使用的 77GHz mmWave 感測器評估板,適用於單晶片 IWR1443 mmWave 感測產品,且可直接連接至 TI MCU LaunchPad™ 開發套件生態系統。
IWR1443BOOST 包含著手在低功耗 Arm® Cortex® R4F 處理器上進行開發所需的一切。此評估電路板包含用於編程與偵錯的板載模擬功能,以及可快速整合簡易使用者介面的板載按鈕與 LED。
此套件受 mmWave 工具和軟體支援,包含 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和 mmWave 軟體開發套件 (MMWAVE-SDK)。
(...)
具有 Sub-1-GHz 和 Bluetooth® 5.2 的電池供電 mmWave 雷達感測器參考設計
此工業參考設計展示了將電池供電 IWRL6432 60GHz mmWave 雷達搭配 Sub-1 GHz 或 Bluetooth® 5.2 無線通訊使用的情況。此設計透過鋰電池,以人數計算和追蹤以及動作追蹤應用進行展示,前述應用會透過 Sub-1G 或 Bluetooth 將結果傳送至遠端主機,同時也相容於任何現有 IWRL6432 軟體。此參考設計將 LAUNCHXLCC1352R1 無線微控制器 LaunchPad™ 與 PC GUI 搭配使用,以視覺方式顯示雷達感測數據及偵測結果。
採用具有 Sub-1 GHz 的 mmWave 雷達感測器的人數計算和追蹤參考設計
使用毫米波雷達感測器的交通監測物體偵測與追蹤參考設計
77 GHz 液位發送器功率最佳化參考設計
TIDEP-0091 強調 IWR14xx 76 至 81GHz 毫米波感測器的功耗最佳化策略,適用於儲槽液位探查應用,位移感測器,4 至 20mA 感測器,以及其他低功耗應用,以最小功率範圍提供高準確度偵測範圍。在這些應用中,系統通常會以低電壓資料線路運作,提供的功率通常低於操作功耗。工作循環對於降低平均功率以滿足電源輸入限制至關重要。可透過 IWR14xx 裝置的 MSP432 外部工作循環實現功耗最佳化,以進行定期感測。此外,此 參考設計也提供一維範圍偵測的樣本配置。
閱讀更多有關使用 77-GHz 毫米波進行液位感測的資訊 (SPYY004)。
具有整合式單晶元毫米波感測器和 80 公尺範圍的物體偵測參考設計
TIDEP-0094 提供使用 IWR1642 評估模組 (EVM) 進行物件偵測評估的基礎架構。此參考設計將完整的雷達處理鏈整合至 IWR1642 裝置上,可對其視野範圍內最遠達 84 公尺的物體進行位置(在方位角平面中)與速度的估算。該軟體範例已整合於 mmWave 軟體開發套件 (SDK) 中,提供一致的軟體體驗,涵蓋評估、開發與資料視覺化所需的 API、函式庫與工具。
具有 mmWave 感測器和 Sitara™ 處理器的手勢控制 HMI 參考設計
此參考設計透過 Processor SDK Linux 在 Sitara AM335x 處理器上運行,並結合 mmWave SDK 在 IWR6843ISK 上執行,以實現自然手勢識別與存在感測功能。
該設計展示手勢控制 HMI(人機介面)的功能,其中 mmWave 感測器負責偵測存在並分類自然手勢,然後傳送至 Sitara AM335x 處理器,該處理器再利用這些資訊來驅動在 Linux 環境下運行的 GUI 應用程式。此設計整合了強化型處理器 SOC和感測器,並建立嵌入式手勢控制 HMI。
採用 mmWave 雷達感測器的人數計算和追蹤參考設計
此參考設計展示了 IWR6843 的使用,該裝置為單晶片 mmWave 雷達感測器,配備整合式 DSP,適用於室內和室外人數計算應用。此參考設計採用 IWR6843ISK 評估模組 (EVM),並將完整的雷達處理鏈整合至 IWR6843 裝置。此解決方案最多可偵測 250 個物體,並在方位角(水平)±60º 的視野 (FOV) 對準並追蹤高達 20 人。
使用 mmWave 感測器的區域佔用偵測參考設計
此參考設計示範如何使用 TI mmWave 感測器技術進行區域佔用偵測,以在最大範圍至少 10m 的 ±60 度視野 (FOV) 中監控感興趣的區域。此參考設計使用 IWR1443BOOST 評估模組 (EVM) 並將完整的雷達處理鏈整合到 IWR1443 裝置上。處理鏈包括類比雷達配置,類比轉數位轉換 (ADC) 擷取,低階快速傅立葉轉換 (FFT) 和訊號處理。
使用內建天線封裝技術的 mmWave 感測器的區域掃描器參考設計
TIDEP-01010 參考設計運用 TI 單晶片毫米波 (mmWave) 技術,實作能夠在 3D 空間偵測和定位的區域掃描器。運用 TI 60-GHz mmWave 感測器、存在偵測以及測量物體軌跡和速度的能力,可根據物體接近速度動態調整安全區域的尺寸,並能預測物體是否會侵入安全區域。
採用 TI mmWave 感測器的自動門參考設計
此參考設計展示了 TI IWR6843ISK 的應用,該裝置為單晶片 mmWave 雷達感測器,內建 DSP,適用於自動化智慧門應用。此參考設計採用 IWR6843ISK 搭配工業載板 (ICB),並將完整的雷達處理鏈整合至 IWR6843 裝置。此解決方案旨在追蹤人員的位置與速度,以模擬當其接近時自動開門的動作。
合作夥伴產品和服務
TI 與其他公司合作,提供一系列使用 TI mmWave 雷達感測器和相關服務的解決方案,協助您加速生產。下載此搜尋工具以瀏覽我們的合作夥伴清單,找出適合您需求的公司。