Hardware development
此評估模組提供使用 Arm 式系統單晶片打造的獨立測試與開發平台。利用快速設定程序、示範和教學,開始探索從概念到原型的過程,無需先前在運算或視覺分析方面的專業知識。
開始使用圍繞 TI 可靠的 Arm 式處理器打造的社群驅動設計。我們整合了 WiFi®、GB 乙太網路、Sub-1GHz 無線和單對乙太網路等完整的連線選項,且具有數據線供電支援 —— 無需尋找獨立元件或擔心相容性問題。我們提供數千種現成附加元件和可自訂的 Linux® 映像,您可以將專案從原型設計化為現實。
我們利用合作夥伴來源的系統模組 (SoM) 加快產品上市進程。我們量產就緒的 PCB 提供完整的嵌入式運算功能,包括處理器功能、隨機存取記憶體、電源管理、晶體振盪器和必要被動元件。我們幫助創新者快速構建自訂解決方案。
TI ARM 式處理器開發平台為應用特定開發提供快速原型設計。我們的開發平台是 TI 處理器與合作夥伴網路專家合作的成果,結合應用相關硬體、軟體和文件,讓您快速輕鬆地開始下一項設計。
硬體開發工具
入門套件及評估模組
適用於 Sitara™ 處理器的 AM62x 系統級封裝入門套件
SK-AM62-SIP 入門套件 (SK) 評估模組 (EVM) 是以 AM6254 系統單晶片 (SoC) 為建置基礎的獨立測試與開發平台,並在單一封裝中整合 512 MB LPDDR4 SDRAM。AM625SIP 處理器包含四核心 64 位元 ARM®-Cortex®-A53 微處理器與單核心 ARM Cortex-M4F MCU。
SK-AM62-SIP 包括高安全性現場安全 (HS-FS) 矽,可針對安全應用選擇自訂金鑰和加密。
SK-AM62-SIP 讓使用者能夠透過高畫質多媒體介面 (HDMI) [透過每吋點數 (DPI)] 和低壓差分訊號 (...)
適用低功耗 Sitara™ 處理器的 AM62A 入門套件
SK-AM62A-LP 入門套件 (SK) 評估模組 (EVM) 以 AM62A AI 視覺處理器為基礎打造,其中包含在 60 fps 最高支援 5 MP 的影像訊號處理器 (ISP)、每秒 2 兆次運算 (TOPS) 的 AI 加速器、四核心 64 位元 Arm® Cortex®-A53微處理器、單核心 Arm Cortex-R5F 和 H.264/H.265 影片編碼/解碼。SK-AM62A-LP 是尋求開發低功耗智慧攝影機、行車紀錄器、機械視覺攝影機和汽車前攝影機應用的理想選擇。
SK-AM62A-LP 也包含單一攝影機的行動工業處理器介面 (MIPI®) CSI-2 (...)
具備 PMIC 的 AM62x 入門套件評估模組
AM62x 入門套件 (SK) 評估模組 (EVM) 是圍繞 AM62x 系統單晶片 (SoC) 建構的獨立測試和開發平台。AM62x 處理器由四核心 64 位元 Arm® Cortex®-A53 微處理器、單核心 Arm® Cortex®-R5F 微控制器 (MCU) 與 Arm® Cortex®-M4F MCU 組成。
AM62P 入門套件評估模組
SK-AM62P-LP 入門套件 (SK) 評估模組 (EVM) 是完全依照我們的 AM62P 顯示處理器打造,其中包含可擴充的 Arm® Cortex®-A53 性能與嵌入式功能,例如三重高解析度顯示支援、高性能 3D-GPU、4K 視訊加速及廣泛的延伸周邊設備。SK-AM62P-LP 適用於尋求開發汽車與工業應用,包含車用數位儀器、車用顯示器、工業 HMI 等。
SK-AM62P-LP 包含多個支援多達 3 個螢幕的顯示器連接器、一個移動工業處理器介面 (MIPI®) CSI-2 攝影機連接器、一個用於 WiFi 或藍牙模組的 M.2 連接器、2 個千兆位乙太網路連接埠、用於偵錯輸出的 (...)
可實現優質音訊的 AM62D 可擴充硬體
AUDIO-AM62D-EVM 評估模組 (EVM) 是低成本的可擴充平台,專為開發人員所設計,以針對各種使用案例進行多通道音訊應用的原型設計與評估。AUDIO-AM62D-EVM 的核心是 AM62D 系統單晶片 (SoC),其搭載 C7x DSP 256 位元寬度向量核心,並緊密耦合矩陣乘法加速器 (MMA)、單一週期可存取 1.25MB L2 記憶體、四核心 Arm®-Cortex® A53 微處理器、雙核心 Arm Cortex-R5F MCU 和 LPDDR4 32 位元控制器,且全都受到汽車級安全硬體模組的保護。C7x 和 MMA 一併構成每秒 2 兆次操作 (2 TOPS) 的 (...)
AM62L 評估模組
TDA4VEN、TDA4AEN 與 AM67 評估模組
J722SXH01EVM 入門套件評估模組是以我們的 J722S、TDA4VEN、TDA4AEN 以及 AM67 視覺與顯示處理器為建置基礎,其中包括可擴充的 Arm® Cortex®-A53 效能、支援最高 600MP/s 的影像訊號處理器、最高每秒 4 兆次操作的 AI 加速器,以及如三重高解析度顯示支援、高效能 3D-GPU、4K 視訊加速及其它廣泛的周邊設備等嵌入式功能。J722SXH01EVM 適用於欲開發汽車或工業應用的客戶,包括汽車前置攝影機系統、汽車環景顯示與停車輔助系統、工業 HMI、機器人教導器等。
J722SXH01EVM 包含可支援最多 3 個螢幕的多個顯示連接器、最多 (...)
適用於 AM64x Sitara™ 處理器的 AM64B 入門套件
AM64B 入門套件 (SK) 為低成本的獨立式測試與開發平台,其以 Sitara™ AM6442 處理器為基礎,是加快未來設計原型階段的理想選擇。此套件包含有線 (乙太網路) 和無線 (2.4GHz 和 5GHz) 連線、三個擴充接頭、多個開機選項及彈性偵錯功能。
在自訂電路板設計時,客戶傾向於重複使用 SK 設計檔案並對該設計檔案進行編輯。或者,客戶會重複使用部分常見的實作,包括 SOC、記憶體和通訊介面。由於 SK 應具備額外功能,所以客戶會針對其主機板設計需求將 SK 實作最佳化。將 SK (...)
適用 Sitara™ 處理器的 AM64x 評估模組
TMDS64 評估模組 (EVM) 為獨立的測試與開發平台,是加快未來設計原型階段的理想選擇。 TMDS64EVM 配備了 Sitara™ AM6442 處理器及其他零組件,可讓使用者使用各種裝置介面,其中包括工業乙太網路、標準乙太網路、快捷週邊設備元件互連 (PCIe)、快速序列介面 (FSI) 及其他功能,可輕鬆建立原型。
車載顯示器使用 AM64x 序列周邊介面 (SPI) 連接埠,除了 LED 外也提供本機視覺輸出的能力。板載電流測量功能可用於監控節能應用的功耗。
在自訂電路板設計時,客戶傾向於重複使用 SK 設計檔案並對該設計檔案進行編輯。或者,客戶會重複使用部分常見的實作,包括 (...)
DRA821系統模組
The J7200XSOMG01EVM system-on-module—when paired with the J721EXCP01EVM common processor board—lets you evaluate the DRA821 processor for networking applications throughout automotive and industrial markets. These processors perform particularly well in industrial and automotive gateway (...)
TDA4VM 和 DRA829V 插槽式系統模組 (SoM)
J721EXSOMXEVM 插槽式系統模組 (SoM) 與 J721EXPCP01EVM 通用處理器板配對時,可用於評估汽車和工業市場視覺分析與網路應用的 TDA4VM 及 DRA829V 處理器。這些處理器在環景攝影機和自動停車應用,以及在部署軟體即服務模型的車輛運算閘道應用中,都能發揮極佳的效能。
TDA4VM 和 DRA829 處理器採用功能強大的異質架構,其中包括固定與浮點數位訊號處理器 (DSP) 核心、Arm® Cortex®-A72 核心、適用於機器學習的矩陣數學加速、整合式服務供應商 (ISP) 和視覺處理加速、2D 和 3D 圖形處理單元 (GPU) 核心,以及 H.264 (...)
適用邊緣 AI 視覺系統的 TDA4VM 處理器入門套件
利用 TDA4VM 處理器入門套件,實現智慧攝影機、機器人和智慧型機器。透過快速設定程序和各種基礎示範和教學,您可以在一小時內開始進行視覺應用的原型設計。此套件可啟用每秒 8 兆次操作 (TOPS) 的深度學習性能和硬體加速邊緣 AI 處理,無需任何手工具。您只能使用 Linux 和業界標準 API (TensorFlow Lite、ONNX Runtime、TVM、Gstreamer、Docker、ROS、OpenGL ES) 在嵌入式應用中推動高速 AI。
TDA4VM 和 DRA829V 插槽式系統模組 (SoM)
J721EXSOMXEVM 插槽式系統模組 (SoM) 與 J721EXPCP01EVM 通用處理器板配對時,可用於評估汽車和工業市場視覺分析與網路應用的 TDA4VM 及 DRA829V 處理器。這些處理器在環景攝影機和自動停車應用,以及在部署軟體即服務模型的車輛運算閘道應用中,都能發揮極佳的效能。
TDA4VM 和 DRA829 處理器採用功能強大的異質架構,其中包括固定與浮點數位訊號處理器 (DSP) 核心、Arm® Cortex®-A72 核心、適用於機器學習的矩陣數學加速、整合式服務供應商 (ISP) 和視覺處理加速、2D 和 3D 圖形處理單元 (GPU) 核心,以及 H.264 (...)
TDA4VEN、TDA4AEN 與 AM67 評估模組
J722SXH01EVM 入門套件評估模組是以我們的 J722S、TDA4VEN、TDA4AEN 以及 AM67 視覺與顯示處理器為建置基礎,其中包括可擴充的 Arm® Cortex®-A53 效能、支援最高 600MP/s 的影像訊號處理器、最高每秒 4 兆次操作的 AI 加速器,以及如三重高解析度顯示支援、高效能 3D-GPU、4K 視訊加速及其它廣泛的周邊設備等嵌入式功能。J722SXH01EVM 適用於欲開發汽車或工業應用的客戶,包括汽車前置攝影機系統、汽車環景顯示與停車輔助系統、工業 HMI、機器人教導器等。
J722SXH01EVM 包含可支援最多 3 個螢幕的多個顯示連接器、最多 (...)
系統模組
具 AM625 Arm® 架構 Sitara™ 處理器的 PHYTEC® phyBOARD®-AM62x 開發套件
PHYTEC 是能讓客戶快速且輕易的將複雜產品導入市場的領先業界系統模組 (SoM)、嵌入式中介軟體和設計服務提供者及整合商。他們利用博深的領域專業、高品質產品、供應鏈專業及敏捷的共同作業實務,從設計到生產逐步引導客戶。PHYTEC 與內部組裝和外部生產合作夥伴,共同提供低至高容量的客製化解決方案。
超過 30 年來、PHYTEC 持續為廣大產業客戶提供 SoM 及相關硬體、軟體、套件及設計服務。這些解決方案使我們的客戶能夠縮短產品上市時間、降低開發成本,並減少設計風險。PHYTEC 透過與 TI 策略聯盟,提供 Sitara™ 處理器的率先上市解決方案及其他 TI 裝置。
PHYTEC 是 (...)
TQ-Group TQMa62xx system on modules for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors
The embedded module TQMa62xx, is based on the processor family AM623 and AM625 processor family. This module is designed to use the pin-compatible processors on one module design. This module is ideal for applications that require advanced computing power and scalable graphics performance. The (...)
Toradex Verdin AM62 system on module for AM625 Arm Cortex-A53 processor with GPU
The Verdin AM62 is an attractive entry point to the Verdin ecosystem with the lowest total cost of ownership, featuring the AM62x processors with up to 4x Arm Cortex-A53 cores. Pin-compatible with the Verdin SoM family. Integrated OTA remote updates, device monitoring, and remote access with (...)
適用於 AM67 和 AM67A 處理器的 Ezurio CarbonAM67 SOM、OSM-MF 系統模組
Ezurio 是無線模組和系統模組的領導製造商和連線專家。CarbonAM67 OSM-MF 系列搭載德州儀器 AM67x 處理器系列,TI 的 TPS65224 PMIC ,我們的 Sona Wi-Fi 6 和 Bluetooth 無線模組。我們在美國的產線提供選項來滿足您的專案需求。選擇 RAM、eMMC 儲存裝置、Sona Wi-Fi 和藍牙連線,以及客製載板來配合您的產品。所有 CarbonAM67 模組均包含我們領先業界的軟體及整合支援。
與 OSM-M v1.1 相容:最佳尺寸 45x30mm OSM 尺寸 M 外型尺寸與接腳相容於我們的全系列 OSM-M 模組
(...)
適用於 AM623 和 AM625 處理器的結論性工程 RCHD-AM62 模組系統
輕巧供電裝置,提供先進連線能力
RCHD-AM62 系統模組以精巧型 SO-DIMM 提供,尺寸為 82mm x 45mm。RCHD-AM62 提供多種連線選項,包括雙 1 Gbit/s 乙太網路、Wi-Fi® 和 Bluetooth® v4.1。其單一 3.3V 電源輸入以高能源效率為特色。
工業、零售和工廠自動化的多功能選擇
可擴展介面、安全開機和 ARM® TrustZone® 增進 RCHD-AM62 的靈活度與安全性,使其成爲嵌入式模組系統的多功能選擇,適合工業自動化、零售、工廠自動化、邊緣運算等各種應用。
適用具 GPU 的 AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz 處理器之 Variscite VAR-SOM-AM62 系統模組
VAR-SOM-AM62 是系統模組 (SOM) / 模組電腦 (COM),結合高性能 CPU、低功耗和圖形功能。SOM 是為工業嵌入式產品和電源敏感邊緣裝置所提供的解決方案,並由 1.4-GHz 四 Cortex™-A53 TI AM625x 與 400-MHz Cortex-M4F 和 333-MHz PRU 即時協同處理器供電。
此高度整合的平台連線選項包括認證單頻或雙頻 WiFi、BT/BLE5.2、3 個 CAN匯流排、雙 Gb 乙太網路、音訊、攝影機輸入和雙 USB。平台支援完整 -40°C 至 85°C 工業操作溫度、整合式 GPU 圖形加速引擎及雙 LVDS 顯示介面。
(...)
適用於 AM62A3 和 AM62A7 處理器的 iWave AM62A OSM-LF 系統模組
採用 AM62A3 和 AM62A7 Sitara 處理器的 iWave iW-RainboW-G55M OSM SoM
PHYTEC phyCORE-AM62A system on module for AM62A3 and AM62A7 processors
The phyCORE®-AM62A is the latest addition to PHYTECs family of AM62x based System on Modules. With pin compatibility to the phyCORE-AM62x SOM, the phyCORE-AM62A can be used to add edge computing and analytics to your application.
Technexion AXON-AM62x system on module for AM6254 quad Cortex-A53 1.4 GHz processor
The AXON-AM62x system-on-module (SOM) is the edge processing solution for applications requiring the highest amount of I/O for sensory input, actuation control and edge processing. At just 37 mm × 58 mm, with a PCB footprint optimized board-to-board connector, AXON modules integrate the (...)
Critical Link MitySOM-AM62 system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors
The module supports eMMC flash, Octal or Quad SPI NOR flash, and DDR4 RAM memory subsystems"
Brian's version: "The module includes on-board DDR4 RAM memory, with the option to populate eMMC Flash and Octal or Quad SPI NOR flash nonvolatile memory.
Engicam i.Core-AM62x SO-DIMM system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors
The new i.Core AM62x system on module is based on the AM623 and AM625 processor device families, and the module is equipped to optimally take advantage of the 1-4 Arm® Cortex®-A53 CPU cores at up to 1.4-GHz and Cortex-M4F MCU co-processor at up to 400MHz. The cost-optimized module will (...)
適用 AM62x 四路 Arm® Cortex®-A53 1.4-GHz 處理器的 Forlinx® FET6254-C 系統模組
Forlinx Embedded Technology 專門設計、開發和製造嵌入式系統解決方案。自 2007 年起,Forlinx 致力於提供以 Arm® 架構為基礎的簡單易用、經濟實惠、穩定且先進的嵌入式解決方案,並提供各種平台,包括系統模組 (SoM)、單板電腦 (SBC) 和具有全球物流支援的工業 PC。爲了使客戶獲得高品質和穩定的性能,Forlinx 在每個開發階段都建立了嚴格標準,包括高溫和低溫室、EMC 實驗室和其他用於進行全方位功能測試的專業儀器。
Forlinx 嚴格執行 ISO9001 品質管理標準,並實施製造執行系統 (...)
phyBOARD®-AM64x 開發套件
phyBOARD®-AM64x 開發套件是一款系統模組 (SOM) 和載板,採用 phyCORE®-AM64x,這是一款強大且可靠的嵌入式處理器板,適用於無顯示工業通訊系統。50 mm x 37 mm SOM 具有廣泛的 280 接腳互連,可支援常見工廠通訊協定 (如 CAN、EtherCAT、UART、I2C),也支援自動化特定介面 (如 EPWM、ECAP 及 EQEP)。由於 TI AM64x 處理器的異質架構,您可使用 Linux 執行大部分應用程式,並將關鍵元件卸載至專業低延遲同級最佳即時核心。
TQ-Group TQMa64xxL system on module for AM6442 processor
The embedded module TQMa64xxL is based on the AM64x processor family. This land grid array (LGA) module is designed to use the pin compatible processors on one module design. This module is ideally suited for headless applications with extended real-time requirements. The CPU offers integrated (...)
適用於 TI AM64x 64 位元 Arm 架構處理器的 Tronlong 系統模組
廣州創龍電子科技有限公司成立於 2013 年,是一家嵌入式產品平台供應商,致力於建立高品質的工業核心電路板,以及評估套件與專案服務。Tronlong 總部設在廣州科學城,擁有獨立營運的教育儀器設備業務部門,並在北京、上海、深圳和西安等地設立辦事處。
Tronlong 著重於 DSP 與 Arm® 架構處理器開發,擁有以 TI 裝置為基礎的廣泛產品組合。產品廣泛用於工業自動化、儀器、能源與電力、通訊及醫療產業。憑藉「提供高可靠性產品並快速回應客戶需求和有效解決問題」的使命宣言,Tronlong 已成功幫助 10,000 多家企業、研究機構和大學完成產品的開發和上市。
適用於 AM6442 ARM Cortex-A53 1.0GHz 處理器的 ZLG M6442 系統模組
M64xx 系列核心電路板以 ZLG 和 TI 的 AM64x Sitara ™ 為基礎,這款處理器開發的工業控制核心電路板旨在滿足工業 4.0 嵌入式產品的複雜處理需求。
M64xx 系列核心電路板擁有豐富的週邊資源,全都由 4 個接頭連接,包括 1 個 RGMII、2 個 CANFD、1 個 ADC、1 個 SDIO、1 個 USB、1 個 SerDes (可用於 PCIe 2.0 或 USB3.1)、5 個 I2C、7 個 SPI、9 個 UART、2 個 PRU (可延伸至 4 RGMII) 等等。M64xx 系列核心電路板提供多種工業即時乙太網路通訊協定,例如 (...)
適用於 AM69 和 AM69A 處理器的 Toradex Aquila AM69 模組系統
Aquila AM69 以我們的 AM69 系統單晶片 (SoC) 為基礎,專為機器人、AI、即時控制和電腦機覺應用而設計。我們的 AM69 經過精心設計,具備工業可靠性和長使用壽命。Aquila AM69 的整合神經網路處理單元 (NPU) 可達 32 TOPS 的快速推論時間,在相同功率範圍下性能表現優於 CPU 和 GPU 式解決方案。Toradex 提供與熱門機器學習架構 (如 TensorFlow) 的整合。Aquila AM69 SoM 的性能優於 x86 裝置,且功耗更低。
適用於具有雙 Arm Cortex-A72 C7x DSP、GPU 之 TDA4VM SoC 的 Congatec STDA4 SMARC 系統模組
Congatec 的 STDA4 SMARC 模組是基於 TDA4VM 應用處理器和 DRA829J 網路處理器。
該模組旨在利用異構 SoC 架構,包括雙 Arm® Cortex®-A72、DSP 和用於深度學習 (NPU) 和多媒體 (GPU) 的加速器、Arm® Cortex®-R5F MCU,以減輕即時通訊和安全功能的負擔。此模組專為在惡劣環境應用中實現高可靠性而設計,適用的工業溫度範圍為 -40°C 至 +85°C。
不同的產品型號分別在 conga-STDA4 模組上搭載了 TDA4VM 或 DRA829J,並提供可擴充大小的 LPDDR4 RAM 和 eMMC 5.1 NAND (...)
TechNexion ROVY-4VM system-on-module for TDA4VM SoC with dual Arm® Cortex®-A72 C7x DSP GPU
The TechNexion ROVY-4VM is a system-on-module (SOM) developed for mobile robotic, industrial automation and machine vision applications. This SOM is designed for real-time processing in embedded vision applications. The TDA4VM SOC integrates dual ARM®v8 Cortex® A72, 6x 1.0 GHz ARM Cortex (...)
社群板
以 AM62x 為基礎的 BeagleBoard.org Foundation 的 BeaglePlay® 單板電腦
BeaglePlay 是開放原始碼單板電腦,旨在簡化將感測器、致動器、指示器、人性化介面及連線功能新增至可靠嵌入式系統的程序。它具有強大的 64 位四核心處理器和創新的連接選項,包括 WiFi、GB 乙太網路、Sub-GHz 無線和具有資料線供電能力的單對乙太網路。BeaglePlay 相容於 1,000 種現成附加元件和自訂 Debian Linux 映像,可輕鬆進行擴充及自訂。其也包括適用於攝影機和觸控式螢幕顯示器的排線連接,以及適用於電池備援即時時鐘的插座,因此是人機介面設計的理想選擇。BeaglePlay 透過具競爭力的價格及方便使用的設計,為使用者提供正面的開發體驗。
我們的基礎軟體支援各種作業系統上的諸多應用。這種基礎軟體運用我們的開放原始碼生態系統,在處理器產品組合中實現成本最佳化又節能的解決方案。
我們的分析處理器可讓您使用相同軟體,即時執行臉部辨識、物件偵測、姿態估測和其他人工智慧 (AI) 功能。運用最多可容納 12 台攝影機的可擴充效能,您可打造智慧監控攝影機、自主行動機器人,或是這之間的任何產品。
工業通訊可實現相互連線的世界,在此可使用集中化與邊緣智慧,以提升效率與即時資料交換。其正推動我們的住家、行動性、生產和能源供應轉型,從獨立的離散式系統,轉變為完全透明的連線系統。我們的使命是助力工程服務的發展。透過我們立即可用的工業通訊解決方案,以使用我們的整合式晶片內建軟體產品、符合通訊協定規範的介面裝置,以及經認證的裝置軟體堆疊,簡化您的設計。
我們致力於提供高品質且可靠的汽車軟體,以滿足客戶的需求。與基礎軟體合作夥伴的合作更緊密,提供更接近客戶使用的解決方案,以縮短上市時間。
我們的軟體開發套件內容
我們的隨選軟體開發套件 (SDK) 提供您展開嵌入式系統開發所需的所有元件。
每個 SDK 都經過完整測試、整合並於每季發行,其中含中介軟體架構和堆疊、應用範例、示範、文件和訓練等適合您偏好作業系統的內容,全都集中在一處,方便使用。
作業系統
Linux
適用於 AM62 處理器的軟體開發套件
AM62 處理器 Linux® 軟體開發套件 (SDK) 是用於嵌入式處理器的統合軟體平台,可提供簡易設定,以及可迅速立即利用的基準測試與示範。
此 SDK 的所有版本在 TI 為其提供的廣泛產品組合中都是一致的,開發人員能順暢地在其他產品上重複使用軟體,並開發軟體。
Software Development Kit for AM62A Sitara processors
The AM62A vision processor Linux® and TI MCU plus software development kits (SDKs) are unified software platforms for our embedded processors with deep learning capabilities with edge AI. They provide easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demonstrations. AM62A is a high (...)
適用於 AM62L 的軟體開發套件 (SDK)
AM62L 處理器 Linux®、和 TI FreeRTOS 軟體開發套件 (SDK) 是適用於嵌入式處理器的整合軟體平台,可輕鬆進行設定並提供開箱即用的基準測試和示範。
此 SDK 的所有版本在 TI 為其提供的廣泛產品組合中都是一致的,開發人員能順暢地在其他產品上重複使用軟體,並開發軟體。
適用於 AM62P Sitara™ 處理器的軟體開發套件
AM62P 處理器 Linux®、Android™ 和 TI MCU+ 軟體開發套件 (SDK) 是適用於嵌入式處理器的整合軟體平台,可輕鬆進行設定並提供開箱即用的基準測試和示範。
此 SDK 的所有版本在我們提供的廣泛產品組合中都是一致的,開發人員能順暢地在其他產品上重複使用軟體,並開發軟體。
適用於 AM67 處理器的軟體開發套件
AM67 處理器 Linux® 軟體開發套件 (SDK) 是用於嵌入式處理器的統合軟體平台,可提供簡易設定,以及可迅速立即利用的基準測試與示範。
此 SDK 的所有版本在 TI 為其提供的廣泛產品組合中都是一致的,開發人員能順暢地在其他產品上重複使用軟體,並開發軟體。
適用 AM64x Sitara™ 處理器的軟體開發套件
處理器和 MCU+ SDK (軟體開發套件) 是用於 TI 嵌入式處理器的統合軟體平台,可提供簡易設定及迅速且立即執行基準測試與示範。這些 SDK 的所有版本在 TI 為其提供的廣泛產品組合中都是一致的,開發人員能順暢地在其他裝置上重複使用軟體,並開發軟體。提供軟體組建表以幫助將硬體功能對應到目前和未來 SDK 中的軟體可用性,以進行專案規劃。
適用 DRA829 & TDA4VM Jacinto™ 處理器的軟體開發套件
處理器 SDK RTOS (PSDK RTOS) 可與處理器 SDK Linux (PSDK Linux) 或處理器 SDK QNX (PSDK QNX) 搭配使用,在 TI 的 Jacinto™ 平台內形成 TDA4VM 和 DRA829 SoC 的多處理器軟體開發平台。SDK 提供完整軟體工具組和元件,有助於使用者開發與部署在支援的 J7 SoC 上的應用。PSDK RTOS 及 PSDK Linux 或 PSDK QNX 可搭配使用,共同實作各種機器人、視覺、工廠與建築自動化及汽車 ADAS 與閘道系統等各種使用案例。
適用 DRA821 Jacinto™ 處理器的軟體開發套件
Processor SDK RTOS (PSDK RTOS) can be used together with either Processor SDK Linux (PSDK Linux) or Processor SDK QNX (PSDK QNX) to form a multi-processor software development platform for DRA821 SoCs within TI’s Jacinto™ platform. The SDK provides a comprehensive set of software (...)
適用 DRA829 & TDA4VM Jacinto™ 處理器的軟體開發套件
處理器 SDK RTOS (PSDK RTOS) 可與處理器 SDK Linux (PSDK Linux) 或處理器 SDK QNX (PSDK QNX) 搭配使用,在 TI 的 Jacinto™ 平台內形成 TDA4VM 和 DRA829 SoC 的多處理器軟體開發平台。SDK 提供完整軟體工具組和元件,有助於使用者開發與部署在支援的 J7 SoC 上的應用。PSDK RTOS 及 PSDK Linux 或 PSDK QNX 可搭配使用,共同實作各種機器人、視覺、工廠與建築自動化及汽車 ADAS 與閘道系統等各種使用案例。
適用 DRA821 Jacinto™ 處理器的軟體開發套件
Processor SDK RTOS (PSDK RTOS) can be used together with either Processor SDK Linux (PSDK Linux) or Processor SDK QNX (PSDK QNX) to form a multi-processor software development platform for DRA821 SoCs within TI’s Jacinto™ platform. The SDK provides a comprehensive set of software (...)
FreeRTOS
適用於 AM62 處理器的軟體開發套件
AM62 處理器 Linux® 軟體開發套件 (SDK) 是用於嵌入式處理器的統合軟體平台,可提供簡易設定,以及可迅速立即利用的基準測試與示範。
此 SDK 的所有版本在 TI 為其提供的廣泛產品組合中都是一致的,開發人員能順暢地在其他產品上重複使用軟體,並開發軟體。
Software Development Kit for AM62A Sitara processors
The AM62A vision processor Linux® and TI MCU plus software development kits (SDKs) are unified software platforms for our embedded processors with deep learning capabilities with edge AI. They provide easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demonstrations. AM62A is a high (...)
適用於 AM62L 的軟體開發套件 (SDK)
AM62L 處理器 Linux®、和 TI FreeRTOS 軟體開發套件 (SDK) 是適用於嵌入式處理器的整合軟體平台,可輕鬆進行設定並提供開箱即用的基準測試和示範。
此 SDK 的所有版本在 TI 為其提供的廣泛產品組合中都是一致的,開發人員能順暢地在其他產品上重複使用軟體,並開發軟體。
適用於 AM62P Sitara™ 處理器的軟體開發套件
AM62P 處理器 Linux®、Android™ 和 TI MCU+ 軟體開發套件 (SDK) 是適用於嵌入式處理器的整合軟體平台,可輕鬆進行設定並提供開箱即用的基準測試和示範。
此 SDK 的所有版本在我們提供的廣泛產品組合中都是一致的,開發人員能順暢地在其他產品上重複使用軟體,並開發軟體。
工業即時通訊軟體開發套件
這款軟體開發套件 (SDK) 包含 TI 處理器上的即時工業通訊協定 (EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET、IO-Link 等)。此外也具備 PRU-ICSS 韌體、驅動程式、通訊堆疊函式庫和應用範例,以及相關文件。
新功能:
- 透過 EtherCAT EoE 的乙太網路
- 透過 EtherCAT FoE 存取檔案
- 整合 NVM 資料庫以持續儲存資料 — EtherCAT 範例現在使用 EEPROM 來儲存 EtherCAT EEPROM 資料,而非使用快閃記憶體
- Ethernet/IP — 物件字典大小應可在無需重新建立堆疊的情況下進行變更
- IOLINK 控制器 — (...)
適用 AM64x Sitara™ 處理器的軟體開發套件
處理器和 MCU+ SDK (軟體開發套件) 是用於 TI 嵌入式處理器的統合軟體平台,可提供簡易設定及迅速且立即執行基準測試與示範。這些 SDK 的所有版本在 TI 為其提供的廣泛產品組合中都是一致的,開發人員能順暢地在其他裝置上重複使用軟體,並開發軟體。提供軟體組建表以幫助將硬體功能對應到目前和未來 SDK 中的軟體可用性,以進行專案規劃。
適用 DRA829 & TDA4VM Jacinto™ 處理器的軟體開發套件
處理器 SDK RTOS (PSDK RTOS) 可與處理器 SDK Linux (PSDK Linux) 或處理器 SDK QNX (PSDK QNX) 搭配使用,在 TI 的 Jacinto™ 平台內形成 TDA4VM 和 DRA829 SoC 的多處理器軟體開發平台。SDK 提供完整軟體工具組和元件,有助於使用者開發與部署在支援的 J7 SoC 上的應用。PSDK RTOS 及 PSDK Linux 或 PSDK QNX 可搭配使用,共同實作各種機器人、視覺、工廠與建築自動化及汽車 ADAS 與閘道系統等各種使用案例。
適用 DRA821 Jacinto™ 處理器的軟體開發套件
Processor SDK RTOS (PSDK RTOS) can be used together with either Processor SDK Linux (PSDK Linux) or Processor SDK QNX (PSDK QNX) to form a multi-processor software development platform for DRA821 SoCs within TI’s Jacinto™ platform. The SDK provides a comprehensive set of software (...)
適用 DRA829 & TDA4VM Jacinto™ 處理器的軟體開發套件
處理器 SDK RTOS (PSDK RTOS) 可與處理器 SDK Linux (PSDK Linux) 或處理器 SDK QNX (PSDK QNX) 搭配使用,在 TI 的 Jacinto™ 平台內形成 TDA4VM 和 DRA829 SoC 的多處理器軟體開發平台。SDK 提供完整軟體工具組和元件,有助於使用者開發與部署在支援的 J7 SoC 上的應用。PSDK RTOS 及 PSDK Linux 或 PSDK QNX 可搭配使用,共同實作各種機器人、視覺、工廠與建築自動化及汽車 ADAS 與閘道系統等各種使用案例。
適用 DRA821 Jacinto™ 處理器的軟體開發套件
Processor SDK RTOS (PSDK RTOS) can be used together with either Processor SDK Linux (PSDK Linux) or Processor SDK QNX (PSDK QNX) to form a multi-processor software development platform for DRA821 SoCs within TI’s Jacinto™ platform. The SDK provides a comprehensive set of software (...)
Android
適用於 AM62 處理器的軟體開發套件
AM62 處理器 Linux® 軟體開發套件 (SDK) 是用於嵌入式處理器的統合軟體平台,可提供簡易設定,以及可迅速立即利用的基準測試與示範。
此 SDK 的所有版本在 TI 為其提供的廣泛產品組合中都是一致的,開發人員能順暢地在其他產品上重複使用軟體,並開發軟體。
適用於 AM62P Sitara™ 處理器的軟體開發套件
AM62P 處理器 Linux®、Android™ 和 TI MCU+ 軟體開發套件 (SDK) 是適用於嵌入式處理器的整合軟體平台,可輕鬆進行設定並提供開箱即用的基準測試和示範。
此 SDK 的所有版本在我們提供的廣泛產品組合中都是一致的,開發人員能順暢地在其他產品上重複使用軟體,並開發軟體。
QNX
適用於 AM62 處理器的軟體開發套件
AM62 處理器 Linux® 軟體開發套件 (SDK) 是用於嵌入式處理器的統合軟體平台,可提供簡易設定,以及可迅速立即利用的基準測試與示範。
此 SDK 的所有版本在 TI 為其提供的廣泛產品組合中都是一致的,開發人員能順暢地在其他產品上重複使用軟體,並開發軟體。
Software Development Kit for AM62A Sitara processors
The AM62A vision processor Linux® and TI MCU plus software development kits (SDKs) are unified software platforms for our embedded processors with deep learning capabilities with edge AI. They provide easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demonstrations. AM62A is a high (...)
適用於 AM62P Sitara™ 處理器的軟體開發套件
AM62P 處理器 Linux®、Android™ 和 TI MCU+ 軟體開發套件 (SDK) 是適用於嵌入式處理器的整合軟體平台,可輕鬆進行設定並提供開箱即用的基準測試和示範。
此 SDK 的所有版本在我們提供的廣泛產品組合中都是一致的,開發人員能順暢地在其他產品上重複使用軟體,並開發軟體。
適用 DRA829 & TDA4VM Jacinto™ 處理器的軟體開發套件
處理器 SDK RTOS (PSDK RTOS) 可與處理器 SDK Linux (PSDK Linux) 或處理器 SDK QNX (PSDK QNX) 搭配使用,在 TI 的 Jacinto™ 平台內形成 TDA4VM 和 DRA829 SoC 的多處理器軟體開發平台。SDK 提供完整軟體工具組和元件,有助於使用者開發與部署在支援的 J7 SoC 上的應用。PSDK RTOS 及 PSDK Linux 或 PSDK QNX 可搭配使用,共同實作各種機器人、視覺、工廠與建築自動化及汽車 ADAS 與閘道系統等各種使用案例。
適用 DRA821 Jacinto™ 處理器的軟體開發套件
Processor SDK RTOS (PSDK RTOS) can be used together with either Processor SDK Linux (PSDK Linux) or Processor SDK QNX (PSDK QNX) to form a multi-processor software development platform for DRA821 SoCs within TI’s Jacinto™ platform. The SDK provides a comprehensive set of software (...)
適用 DRA829 & TDA4VM Jacinto™ 處理器的軟體開發套件
處理器 SDK RTOS (PSDK RTOS) 可與處理器 SDK Linux (PSDK Linux) 或處理器 SDK QNX (PSDK QNX) 搭配使用,在 TI 的 Jacinto™ 平台內形成 TDA4VM 和 DRA829 SoC 的多處理器軟體開發平台。SDK 提供完整軟體工具組和元件,有助於使用者開發與部署在支援的 J7 SoC 上的應用。PSDK RTOS 及 PSDK Linux 或 PSDK QNX 可搭配使用,共同實作各種機器人、視覺、工廠與建築自動化及汽車 ADAS 與閘道系統等各種使用案例。
適用 DRA821 Jacinto™ 處理器的軟體開發套件
Processor SDK RTOS (PSDK RTOS) can be used together with either Processor SDK Linux (PSDK Linux) or Processor SDK QNX (PSDK QNX) to form a multi-processor software development platform for DRA821 SoCs within TI’s Jacinto™ platform. The SDK provides a comprehensive set of software (...)
合作夥伴作業系統
Green Hills INTEGRITY RTOS
Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS
The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)
適用電動車 (EV) 充電站的 PIONIX® EVerest 開放式原始碼作業系統
EVerest 是 Linux 架構的 AC 和 DC 充電點的開放式原始碼軟體。
EVerest 整合了 OCPP 1.6 和 2.0、ISO 15118、DIN SPEC 70121、EN61851 等所有相關充電標準,以及所有未來的標準。可以新增使用者介面和其他功能讓您的客戶單獨使用充電器。EVerest 是 Apache 2.0 授權的產品,因此可以完全商業化,您可以自行附加功能,自行授權!
作為 Linux Foundation Energy 的一部分,EVerest 社群也會執行電網相關機制 (如動態電價、負載平衡/降低或智慧家庭) 等未來需求。
只要使用隨時可用的 (...)
WITTENSTEIN SAFERTOS 預先認證的安全 RTOS
SAFERTOS® 是專為嵌入式處理器設計的獨特即時作業系統。經 TÜV SÜD 預先認證,符合 IEC 61508 SIL3 與 ISO 26262 ASILD 標準。SAFERTOS® 是由 WHIS 專家團隊專為安全而打造,適用於全球重要安全應用。WHIS 與德州儀器的合作已經超過十年。在此期間,WHIS 已將 SAFERTOS® 移植至各種 TI 處理器,支援所有熱門核心,並可依要求提供其他架構。SAFERTOS® 專為您的特定處理器/編譯器組合量身打造,隨附完整的原始程式碼與設計保證包,可完全一目了然整個設計生命週期。許多 WHIS 客戶開始使用 FreeRTOS (...)
Green Hills INTEGRITY RTOS
Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS
The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)
WITTENSTEIN SAFERTOS 預先認證的安全 RTOS
SAFERTOS® 是專為嵌入式處理器設計的獨特即時作業系統。經 TÜV SÜD 預先認證,符合 IEC 61508 SIL3 與 ISO 26262 ASILD 標準。SAFERTOS® 是由 WHIS 專家團隊專為安全而打造,適用於全球重要安全應用。WHIS 與德州儀器的合作已經超過十年。在此期間,WHIS 已將 SAFERTOS® 移植至各種 TI 處理器,支援所有熱門核心,並可依要求提供其他架構。SAFERTOS® 專為您的特定處理器/編譯器組合量身打造,隨附完整的原始程式碼與設計保證包,可完全一目了然整個設計生命週期。許多 WHIS 客戶開始使用 FreeRTOS (...)
Wind River 處理器 VxWorks 和 Linux 作業系統
Wind River is a global leader in delivering software for the Internet of Things (IoT). The company’s technology has been powering the safest, most secure devices in the world since 1981 and today is found in more than 2 billion products. Wind River offers a comprehensive edge-to-cloud product (...)
QNX Neutrino RTOS
Green Hills INTEGRITY RTOS
Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS
The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)
WITTENSTEIN SAFERTOS 預先認證的安全 RTOS
SAFERTOS® 是專為嵌入式處理器設計的獨特即時作業系統。經 TÜV SÜD 預先認證,符合 IEC 61508 SIL3 與 ISO 26262 ASILD 標準。SAFERTOS® 是由 WHIS 專家團隊專為安全而打造,適用於全球重要安全應用。WHIS 與德州儀器的合作已經超過十年。在此期間,WHIS 已將 SAFERTOS® 移植至各種 TI 處理器,支援所有熱門核心,並可依要求提供其他架構。SAFERTOS® 專為您的特定處理器/編譯器組合量身打造,隨附完整的原始程式碼與設計保證包,可完全一目了然整個設計生命週期。許多 WHIS 客戶開始使用 FreeRTOS (...)
Wind River 處理器 VxWorks 和 Linux 作業系統
Wind River is a global leader in delivering software for the Internet of Things (IoT). The company’s technology has been powering the safest, most secure devices in the world since 1981 and today is found in more than 2 billion products. Wind River offers a comprehensive edge-to-cloud product (...)
QNX Neutrino RTOS
簡化硬體及軟體配置
CCStudio™ SysConfig 提供直覺式圖形使用者介面,可用於配置針腳、週邊設備、無線電、軟體堆疊、RTOS、時脈樹、DDR 配置和其他元件。SysConfig 會自動偵測、找出並解決衝突,以加速軟體開發。
它可作為 CCStudio™ IDE 的一部分,或以獨立應用程式、雲端應用程式的形式提供
TI Academy 旨在簡化和加速自訂開發,提供由 TI 和合作夥伴專家製作的實作教學課程,幫助您在 TI 平台上進行快速簡易的設計、評估和開發。
加速邊緣 AI 應用開發
CCStudio™ Edge AI Studio 是一系列圖形和命令行工具,旨在加速 TI 裝置的邊緣 AI 開發。
Edge AI Studio 提供完全整合的解決方案,用於收集和註釋資料、訓練和編譯模型,以在即時開發平台上部署。從 TI Model Zoo 中的各種預先訓練的模型中選擇,並可選擇透過自訂資料重新訓練,以提升準確度和性能。
對於進階使用者或使用 PyTorch 或 TensorFlow 等開放原始碼環境的使用者,TI 提供一組命令行工具,供在這些環境中使用 TI 裝置。
CCStudio™ 開發人員專區為全方位的網頁式平台,提供開發人員嵌入式開發所需的所有工具、軟體與訓練資源。其旨在透過為雲端與桌上型開發提供資源,簡化 TI 嵌入式處理器和微控制器從評估到部署的整個開發流程。
選擇您的開發電路板,並從可用資源中選擇即可。
TI 與多種開放原始碼軟體合作夥伴合作,為開發人員提供全方位的工具和資源生態系統。從作業系統到應用程式,TI 的開放原始碼合作夥伴為開發人員提供了滿足其特定需求的靈活性。
選擇符合您產品需求的作業系統,並與 TI 的 OS 合作夥伴一起加速開發。
與 TI 的汽車軟體合作夥伴合作,根據汽車標準快速輕鬆開發軟體。
透過 TI 的感知合作夥伴建立精密的感知架構系統。打造能準確感知與解讀環境的解決方案,並運用機器學習與電腦視覺的最新進展,實現汽車與工業應用。
與 TI 的工業通訊合作夥伴合作,開發可即時有效率且可靠地交換資料的系統。透過工業環境中的無縫整合與互通能力,提升系統可靠性並提高生產力。
與 TI 的音訊和訊號處理合作夥伴一起簡化開發程序,並提升應用音訊與訊號處理的整體性能。