TIDA-01413

2 つの 4Gbps クワッド デシリアライザを持つ ADAS 8 チャネル センサ フュージョン ハブのリファレンス デザイン

TIDA-01413

設計ファイル

概要

このセンサ フュージョン ハブのリファレンス デザインは、4つまでの2メガピクセル カメラと、4つまでのレーダー モジュールを同軸ケーブルで接続できます。この同軸ケーブルを用いて、センサへの電力供給やバックチャネル通信、クロック同期を実行します。2 個の 4Gbps FPD-Link III クワッド デシリアライザは、Samtec コネクタを経由するアプリケーション プロセッサへのデュアル出力 MIPI(Mobile Industry Processor Interface)CSI-2(Camera Serial Interface-2)をサポートしています。

特長
  • FPD-Link III の同期機能により、8 本の高速データ入力を受け入れ
  • CSI-I インターフェイス経由で TDA2Plus EVM に直接接続
  • 逆電流保護機能を搭載しており、自動車バッテリからボードへの直接電力供給が可能
  • 互換性のある FPD-Link III DS90UB953 シリアライザを使用している任意のカメラとの組み合わせで動作
  • ビデオ パイプラインの初期化と構成を行うための MSP430™ マイコンが使用可能
  • オンボード マイコン採用、オンボード マイコン不使用、外付けマイコン採用のいずれとも互換性のあるデザイン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU526A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRW16A.PDF (153 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRW15A.PDF (212 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRW18A.ZIP (4819 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEL7A.ZIP (1259 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRW17A.PDF (2762 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRW14A.PDF (845 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオードと OR コントローラ

LM74610-Q1車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、シングル D2PAK、2.4mΩ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5141-Q1車載、広い入力電圧範囲、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS25940-Q1電流監視機能とバッテリ短絡保護機能搭載、2.7V ~ 18V、42mΩ、0.6 ~ 5.3A 車載 eFuse

データシート: PDF | HTML
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

HD3SS3411-Q1車載対応、3.3V、PCI Express 3.0、1 チャネル、アナログ差動スイッチ

データシート: PDF | HTML
FPD-Link SerDes

DS90UB960-Q1デュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、2MP(メガピクセル)カメラ ハブ FPD-Link III デシリアライザ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5121-Q1車載対応、接続解除スイッチ制御機能搭載、3 ~ 65V の広い入力電圧範囲 (VIN)、電流モード、同期整流昇圧

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F227232KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz MCU

データシート: PDF
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

TS3USB221A-Q1車載向け、ESD 保護、ハイスピード USB 2.0 (480Mbps)、1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ スイッチ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17577Q3A3mm x 3mm のシングル SON 封止、6.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD16340Q33mm x 3mm のシングル SON 封止、5.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS65263-Q1I2C 制御ダイナミック電圧スケーリング付、4.0V ~ 18V Vin、3A/2A/2A 3 回路同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

計算ツール

LM5141DESIGN-CALC — LM5141-Q1 controller quickstart design tool

LM5141-Q1 クイックスタート デザイン ツールにようこそ。このスタンドアロン ツールは、低 IQ の 42V 同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM25141-Q1 をベースとする DC/DC 降圧レギュレータを設計できるように電源エンジニアを支援しますアプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC controllers
LM5141 低静止電流(Iq)、広い入力電圧範囲の同期整流降圧型コントローラ LM5141-Q1 車載、広い入力電圧範囲、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP15019 LM5141-Q1 採用、大電流、広い VIN、車載用同期整流降圧コントローラのリファレンスデザイン PMP15041 2.2MHz 動作、25W 車載スタート / ストップのリファレンス デザイン PMP20682 車載クラスタ向け同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン PMP20818 ストレージ サーバ向け 137W ホールドアップ コンバータのリファレンス デザイン PMP21795 EMI と放熱を最適化した車載同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン PMP30339 3.3V @ 12.0A、車載向け同期整流降圧のリファレンス デザイン TIDA-01413 2 つの 4Gbps クワッド デシリアライザを持つ ADAS 8 チャネル センサ フュージョン ハブのリファレンス デザイン
評価ボード
LM5141QRGEVM LM5141QRG 同期整流降圧コンバータ評価基板
ダウンロードオプション

LM5141DESIGN-CALC LM5141-Q1 controller quickstart design tool

close
最新バージョン
バージョン: A6
リリース日: 2025/03/06

LM5141/-Q1 controller quickstart design tool

SHA-256 チェックサム
製品
DC/DC controllers
LM5141 低静止電流(Iq)、広い入力電圧範囲の同期整流降圧型コントローラ LM5141-Q1 車載、広い入力電圧範囲、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP15019 LM5141-Q1 採用、大電流、広い VIN、車載用同期整流降圧コントローラのリファレンスデザイン PMP15041 2.2MHz 動作、25W 車載スタート / ストップのリファレンス デザイン PMP20682 車載クラスタ向け同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン PMP20818 ストレージ サーバ向け 137W ホールドアップ コンバータのリファレンス デザイン PMP21795 EMI と放熱を最適化した車載同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン PMP30339 3.3V @ 12.0A、車載向け同期整流降圧のリファレンス デザイン TIDA-01413 2 つの 4Gbps クワッド デシリアライザを持つ ADAS 8 チャネル センサ フュージョン ハブのリファレンス デザイン
評価ボード
LM5141QRGEVM LM5141QRG 同期整流降圧コンバータ評価基板

リリース情報

Welcome to the quickstart design tool for the LM5141 and LM5141-Q1 synchronous buck controller family. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator with discrete MOSFETs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 2 個の 4Gbps クワッド・デシリアライザを使用した ADAS 8 チャネル・センサ・フュージョン・ハブのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019/07/15

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TDA2PXEVM TDA2Px 評価基板

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01130 MIPI CSI-2 ビデオ インターフェイス、FPD-Link III、POC を搭載した車載用 2MP カメラ モジュールのリファレンス デザイン TIDA-01323 ADAS 向けマルチセンサー ハブのリファレンス デザインで、クアッド 4Gbps FPD-Link III、デュアル CSI-2 出力、および PoC 対応

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-TDAX TDAx ADAS SoC 向けプロセッサ SDK:Linux と TI-RTOS をサポート

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。