TIDA-01130
MIPI CSI-2 ビデオ インターフェイス、FPD-Link III、POC を搭載した車載用 2MP カメラ モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-01130
概要
TIDA-01130 リファレンス デザインは、MIPI CSI-2 インターフェイスと TI の 4Gbps FPD-Link III シリアライザを使用して、非常に高速なフォワード チャネル データ レートの 2MP(メガピクセル)車載用カメラに最適な超小型サイズのソリューションを示します。このカメラを採用してスループットを向上させると、ミラーを置き換えるときに不可欠な高解像度で高速なフレーム レート イメージャを実現し、CMS(カメラ モニタリング システム)とリア カメラの各アプリケーションを製作することができます。さらに、カメラには Power Over Coax (POC) 用の Fakra コネクタが 1 つ含まれています。POC を使用すると、カメラはセントラル ECU から電源を供給され、カメラは同じ同軸ケーブルを介してビデオ データをセントラル プロセッサに送信し、プロセッサから I2C バックチャネルを介して初期化することができます。
特長
- MIPI CSI-2 インターフェイスと 4Gbps シリアライザを使用して、高速フォワード チャネルの動画データをサポート
- サイズ最適化された設計はシングル PCB 20x20mm にフィットします
- 固定電圧コンバータを使用した小型サイズに最適化された電源
- デジタル ビデオ、電力供給、制御、診断向けに Rosenberger Fakra の同軸コネクタを 1 個実装
- ASIL B アプリケーション向けの診断と内蔵セルフ テスト(BIST)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRT93.PDF (87 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | MIPI CSI-2ビデオ・インターフェイス、FPD-Link III、POCを搭載した、車載用2MPカメラ・モジュールのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2018/08/27 | ||
技術記事 | Next-generation FPD-Link III devices add speed and flexibility to Advanced Driver | PDF | HTML | 2017/10/18 |