バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

LM5141DESIGN-CALC

LM5141-Q1 controller quickstart design tool

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: A6
リリース日: 2025/03/06

LM5141/-Q1 controller quickstart design tool

SHA-256 チェックサム
製品
DC/DC controllers
LM5141 低静止電流(Iq)、広い入力電圧範囲の同期整流降圧型コントローラ LM5141-Q1 車載、広い入力電圧範囲、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP15019 LM5141-Q1 採用、大電流、広い VIN、車載用同期整流降圧コントローラのリファレンスデザイン PMP15041 2.2MHz 動作、25W 車載スタート / ストップのリファレンス デザイン PMP20682 車載クラスタ向け同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン PMP20818 ストレージ サーバ向け 137W ホールドアップ コンバータのリファレンス デザイン PMP21795 EMI と放熱を最適化した車載同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン PMP30339 3.3V @ 12.0A、車載向け同期整流降圧のリファレンス デザイン TIDA-01413 2 つの 4Gbps クワッド デシリアライザを持つ ADAS 8 チャネル センサ フュージョン ハブのリファレンス デザイン
評価ボード
LM5141QRGEVM LM5141QRG 同期整流降圧コンバータ評価基板

リリース情報

Welcome to the quickstart design tool for the LM5141 and LM5141-Q1 synchronous buck controller family. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator with discrete MOSFETs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.