LM5141QRGEVM
LM5141QRG 同期整流降圧コンバータ評価基板
LM5141QRGEVM
概要
LM5141QRGEVM評価ボードは、ピーク電流モード制御機能を採用したフル機能の降圧電源を提供します。この評価基板は 5.0V @ 5A を供給します。標準入力電圧範囲は 8V ~ 18V です。
特長
- VIN:5.5V ~ 42V
- 5.0V @5A
- 車載用 AM 帯域を回避するための 2.2MHz 動作
- Low シャットダウン IQ 10µA
- Low スタンバイ電流 35µA (出力不整、無負荷時)
DC/DC controllers
購入と開発の開始
LM5141QRGEVM — LM5141QRG 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
LM5141QRGEVM — LM5141QRG 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
LM25141DESIGN-CALC — LM25141-Q1 controller quickstart design tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
LM25141DESIGN-CALC — LM25141-Q1 controller quickstart design tool
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
Welcome to the quickstart design tool for the LM25141 and LM25141-Q1 synchronous buck controller family. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator with external MOSFETs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
LM5141DESIGN-CALC — LM5141-Q1 controller quickstart design tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
LM5141DESIGN-CALC — LM5141-Q1 controller quickstart design tool
LM5141/-Q1 controller quickstart design tool
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
Welcome to the quickstart design tool for the LM5141 and LM5141-Q1 synchronous buck controller family. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator with discrete MOSFETs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5141-Q1 EVM User’s Guide (Rev. A) | 2018/01/10 | |||
| 証明書 | LM5141QRGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |