PMP21107

周波数スペクトラム拡散機能搭載、入力範囲の広い同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、周波数スペクトラム拡散機能搭載の同期整流降圧コントローラを活用する車載用アプリケーションに最適な、同期整流降圧コンバータです。このデザインは、パワー SO-8 パッケージに封止したデュアル MOSFET を使用しています。強制パルス幅変調(FPWM)モード、またはダイオード エミュレーション モード(DEMB)をジャンパで選択できます。イネーブル入力とパワー グッド フラグの各機能も搭載しています。スイッチング周波数は、440kHz に設定済みです。周波数ディザリングと入力フィルタリングは、EMI 特性の改善に貢献します。修正型の周波数補償機能は、全部を出力セラミック コンデンサにした構成をサポートしています。

特長
  • 信頼性を向上させる目的で、全部を出力セラミック コンデンサにした構成
  • ピーク電流モード制御で、補償設計を簡素化
  • オンボード EMI フィルタにより、準拠試験を容易化
  • 周波数ディザリングによる EMI 性能の向上
  • デュアル MOSFET で、スイッチング性能が改善
出力電圧オプション PMP21107.1
Vin(最小)(V) 5.5
Vin(最大)(V) 42
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout(最大)(V) 5
出力電力(W) 16.5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT075.PDF (3088 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRYP2.PDF (93 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYP1.PDF (99 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYP4.ZIP (615 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF84.ZIP (372 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYP3.PDF (717 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRYP0.PDF (174 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM25141-Q1車載、周波数スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

計算ツール

LM25141DESIGN-CALC — LM25141-Q1 controller quickstart design tool

LM25141-Q1 クイックスタート カリキュレータ デザイン ツールへようこそ。このスタンドアロン ツールは、低 IQ の 42V 同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM25141-Q1 をベースとする DC/DC 降圧レギュレータを設計できるように電源エンジニアを支援します。そのため、アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC controllers
LM25141 低静止電流(Iq)、広い入力電圧範囲の同期整流降圧型コントローラ LM25141-Q1 車載、周波数スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP21107 周波数スペクトラム拡散機能搭載、入力範囲の広い同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン
評価ボード
LM5141QRGEVM LM5141QRG 同期整流降圧コンバータ評価基板
ダウンロードオプション

LM25141DESIGN-CALC LM25141-Q1 controller quickstart design tool

close
最新バージョン
バージョン: A6
リリース日: 2025/03/06
製品
DC/DC controllers
LM25141 低静止電流(Iq)、広い入力電圧範囲の同期整流降圧型コントローラ LM25141-Q1 車載、周波数スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP21107 周波数スペクトラム拡散機能搭載、入力範囲の広い同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン
評価ボード
LM5141QRGEVM LM5141QRG 同期整流降圧コンバータ評価基板

リリース情報

Welcome to the quickstart design tool for the LM25141 and LM25141-Q1 synchronous buck controller family. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator with external MOSFETs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Wide input synchronous buck converter reference design 2019/01/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。