TDA2PXEVM

TDA2Px 評価基板

TDA2PXEVM

提供元: SVTRONICS INC
ご注文はこちら

概要

TDA2Px EVM は、ADAS アプリケーション開発の迅速化と、開発期間の短縮を実現する評価プラットフォームです。TDA2Px EVM は、TDA2Px システム オン チップ (SoC) をベースとしています。この SoC は、TI の固定 / 浮動小数点デジタル信号プロセッサ (DSP) である TMS320C66x コア、組込みビジョン エンジン (EVE) を搭載した Vision AccelerationPac コア、Arm® Cortex®-A15 MP コア、3D GPU コア、H.264 エンコードとデコードのアクセラレーション機能、デュアル Cortex-M4 コアの組み合わせで形成された、スケーラブルな異種アーキテクチャを採用しています。また、LVDS ベースのサラウンド ビュー システム用マルチカメラ インターフェイス (パラレルとシリアルの両方)、CSI2 ポート、ディスプレイ、CAN、GigB イーサネット AVB を含め、ペリフェラルのホストも統合しています。

メイン CPU ボードは、イーサネットや HDMI のような主なペリフェラルも統合しています。

評価基板には電源が付属していないことにご注意ください。電源は別途購入の必要があります。以下の仕様を満たす電源が必要です。

  • 12V DC 出力
  • 5A 出力
  • 内側端子が正極で外側端子が負極
  • 内径が 2.5mm または 2.1mm、外径が 5.5mm、挿入深度が 8.85mm のメス型 DC バレル

特長
  • ハードウェア
    • TDA2Px プロセッサ
    • 4GB DDR3L
    • TPS65917 + LP87565 パワー マネージメント IC
    • 4GB eMMC
  • ソフトウェア
    • PROCESSOR-SDK-TDAX
  • コネクティビティ
    • ギガビット イーサネット(2)
    • MiniPCIe
    • e/mSATA
    • Micro SD カード
    • Micro USB 2.0
    • USB 3.0
    • HDMI
    • オーディオ入出力
    • WiLink8 Q (コネクタ)
車載運転支援 SoC
TDA2P-ABZ ADAS 向け、グラフィックス / 画像処理 / ビデオ / ビジョン アクセラレーションの各オプション搭載、TDA2 ピン互換 SoC ファミリ TDA2P-ACD ADAS 向け、グラフィックス / 画像処理 / ビデオ / ビジョン アクセラレーションの各オプションが利用可能、高性能 SoC ファミリ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

705857-1001 — フュージョン・アプリケーション・ボード - SVTronics P/N EVM577PFUSION-V1-0

サポート対象の製品とハードウェア

705857-1001 フュージョン・アプリケーション・ボード - SVTronics P/N EVM577PFUSION-V1-0

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

DRA76XP-DRA77XP-TDA2PX-ACD-CPU-BOARD — ACD CPU ボード - SVTronics P/N EVM577PBG-01-00-00

サポート対象の製品とハードウェア

DRA76XP-DRA77XP-TDA2PX-ACD-CPU-BOARD ACD CPU ボード - SVTronics P/N EVM577PBG-01-00-00

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TDA2Px-ACD CPU EVM Board User's Guide (Rev. A) 2018/11/26
ユーザー・ガイド Fusion Application Board User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2019/11/22

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-TDAX TDAx ADAS SoC 向けプロセッサ SDK:Linux と TI-RTOS をサポート

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください SVTRONICS INC。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。